(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
價格實惠的外螺牙型七爪旋鈕,搭配不鏽鋼安裝部壽命更長
Plastic Knobs/Seven Lobed Knobs
七爪旋鈕中安裝部螺牙徑範圍最廣M5~M10;安裝部螺牙長最長至50mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
[ M ] 材質 | [ S ] 表面處理 | |
旋鈕 | 尼龍加玻璃纖維 | 黑 |
軸 | 鋼鐵 | 鍍鋅 |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
C-NKSM5 | - | 25 | - | 10 |
型式 | ![]() | ![]() | d | H | ||||||
![]() | ![]() | |||||||||
C-NKSM | 5 | 25 | 10 | 15 | 20 | 30 | 12 | 16 | ||
6 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||||||
32 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 14 | 20 | |||
10 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 21 | 32 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部尺寸 | 安裝部 長度 L (mm) | 本體 外徑 D (φ) | 本體 高度 t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | M5 | 10 | 25 | 16 | ||
當日可能 | M5 | 15 | 25 | 16 | ||
當日可能 | M5 | 20 | 25 | 16 | ||
當日可能 | M5 | 30 | 25 | 16 | ||
當日可能 | M6 | 10 | 25 | 16 | ||
當日可能 | M6 | 15 | 25 | 16 | ||
當日可能 | M6 | 20 | 25 | 16 | ||
當日可能 | M6 | 30 | 25 | 16 | ||
當日可能 | M6 | 10 | 32 | 20 | ||
當日可能 | M6 | 15 | 32 | 20 | ||
當日可能 | M6 | 20 | 32 | 20 | ||
當日可能 | M6 | 30 | 32 | 20 | ||
當日可能 | M6 | 40 | 32 | 20 | ||
當日可能 | M10 | 20 | 50 | 32 | ||
當日可能 | M10 | 30 | 50 | 32 | ||
當日可能 | M10 | 40 | 50 | 32 | ||
當日可能 | M10 | 50 | 50 | 32 |
型號 |
---|
Loading...
本體 種類 | 多角形 | 安裝部的種類 | 外螺牙 | 多角形 種類 | 七爪 |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 無 | 本體 表面處理 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策