(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

球型門扣 鋅合金製

SNAP RING

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-BCAS43

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    當日可能

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

磁鐵形種類其他長度(mm)43
寬度(mm)8安裝方式附面
安裝孔徑 d(mm)3.2吸附板
使用環境標準外殼材質鋅合金
本體表面處理鍍鉻鎖定時總高度(mm)12
種類球形扣 - -

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【經濟型】球型門扣:關聯圖像
 
[ M ]材質[ S ]表面處理
鋅合金鍍鉻
型號
C-BCAS43
型號數量折扣標準
出貨日
當日可能
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

規格表

型式(Type·A)
C-BCAS50
型式質量
(g)
TypeA
C-BCAS4320

基本資訊

磁鐵形種類 其他 長度(mm) 43 寬度(mm) 8
安裝方式 附面 安裝孔徑 d(mm) 3.2 吸附板
使用環境 標準 外殼材質 鋅合金 本體表面處理 鍍鉻
鎖定時總高度(mm) 12 種類 球形扣

球型門扣 鋅合金製的型號C-BCAS43頁面。
記載關於型號C-BCAS43之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引