(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋁管把手 L尺寸固定型

鋁管把手 L尺寸固定型
  • 促銷至 2025/03/31截止

鋁管把手
ALUMINUM TUBE HANDLE

選用鋁合金材質質量輕巧,表面經原色陽極處理,安裝部為內螺牙設計
握柄徑固定30mm,高度固定80mm,安裝孔距從180至700 mm可選擇

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。
  • 【預定停售通知】本系列預計於2025年2月底停止販售。推薦替代品為<1330 鋁管型把手>。請至該商品頁面確認詳細規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

管型把手 經濟型:關聯圖像
 
名稱[ M ] 材質[ S ] 表面處理
圓管鋁合金原色陽極處理
固定座尼龍加玻璃纖維
鋼螺栓鋼鐵染黑

規格表

型式(Type·L)
C-UWAPN180
型式
Type 安裝間距L 
C-UWAPN180
200
250
300
350
400
500
600
700

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-UWAPN180
C-UWAPN200
C-UWAPN250
C-UWAPN300
C-UWAPN350
C-UWAPN400
C-UWAPN500
C-UWAPN600
C-UWAPN700
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距
(mm)
當日可能 180
當日可能 200
當日可能 250
當日可能 300
當日可能 350
當日可能 400
當日可能 500
當日可能 600
當日可能 700

Loading...

  1. 1

基本資訊

平面安裝種類 平面安裝型 把手形狀 弓形 U字形種類 鋁管把手
本體材質 鋁合金 全高(mm) 80 附加功能
表面處理 陽極處理 安裝方式 內螺牙 握柄粗細(mm) 30
握柄截面形狀 圓形 U型種類 直棒型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767