(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆46元-77元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
價格實惠的壓紋旋鈕。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
[ M ] 材質 | [ S ] 表面處理 | |
旋鈕 | 塑膠 | – |
軸 | 鋼 | 鍍鋅 |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
C-NAFB4 C-NAMB4 | - - | 20 20 | - | 20 |
型式 | ![]() | ![]() | H | A | d | |||||
![]() | ![]() | |||||||||
C-NAMB | 4 | 20 | 10 | 15 | 20 | 13.5 | 8 | 12 | ||
5 | 10 | 15 | 20 | |||||||
6 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 9 | 15 | ||||
8 | 30 | 20 | 30 | 40 | 21.5 | 11 | 18 | |||
10 | 35 | 20 | 30 | 40 | 28 | 13 | 21 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-NAMB4-20-10 |
C-NAMB4-20-15 |
C-NAMB4-20-20 |
C-NAMB5-20-10 |
C-NAMB5-20-15 |
C-NAMB5-20-20 |
C-NAMB6-25-20 |
C-NAMB6-25-30 |
C-NAMB8-30-20 |
C-NAMB8-30-30 |
C-NAMB8-30-40 |
C-NAMB10-35-20 |
C-NAMB10-35-30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部尺寸 | 安裝部 長度 L (mm) | 本體 外徑 D (φ) | 本體 高度 t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | M4 | 10 | 20 | 8.5 | ||
當日可能 | M4 | 15 | 20 | 8.5 | ||
當日可能 | M4 | 20 | 20 | 8.5 | ||
當日可能 | M5 | 10 | 20 | 8.5 | ||
當日可能 | M5 | 15 | 20 | 8.5 | ||
當日可能 | M5 | 20 | 20 | 8.5 | ||
當日可能 | M6 | 20 | 25 | 19.5 | ||
當日可能 | M6 | 30 | 25 | 19.5 | ||
當日可能 | M8 | 20 | 30 | 21.5 | ||
當日可能 | M8 | 30 | 30 | 21.5 | ||
當日可能 | M8 | 40 | 30 | 21.5 | ||
當日可能 | M10 | 20 | 35 | 28 | ||
當日可能 | M10 | 30 | 35 | 29 |
型號 |
---|
Loading...
本體 種類 | 圓形 | 安裝部的種類 | 軸頸外螺牙 | 側面部加工 | 壓紋 |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 無 | 本體 材質 | 塑膠 | 本體 表面處理 | 無 |
安裝部 表面處理 | 鍍鋅 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策