(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
栓部的頭部與軸部為偏心,可簡單的旋轉栓部來調整位置。
Solid Eccentric Cam Followers-With Hexagon Socket/Crowned Type/With Seal/No Seal
形狀 | Type | [ M ]材質 | [ A ]附屬品 | |||
頭部內六角(d6~10) | 頭部螺牙部內六角型(d12~16) | |||||
無密封 | 附密封 | 無密封 | 附密封 | |||
桶型 | CUAP | CFUAP | CUAPH | CFUAPH | SUJ2 | 六角螺帽1 pcs (S45C・染黑處理) |
型式 | − | D |
CUAP8 | − | 19 |
型式 | D 選擇 | M×Pitch | ℓ | B | B1 | L | r | f (最小) | H | E (偏心量) | 質量 (g) | 最大緊固扭矩 (N・m) | 有無規格 | |||||
Type | dh7容許差 | CFUAP | CUAP | CFUAPH | CUAPH | |||||||||||||
(附密封) CFUAP (無密封) CUAP | 6 | 0 − 0.012 | 16 | 6×1.0 | 9 | 11 | 12 | 28 | 0.5 | 11 | 3 | 0.25 | 18.5 | 2.94 | ● | ● | − | − |
8 | 0 − 0.015 | 19 | 8×1.25 | 11 | 11 | 12 | 32 | 0.5 | 13 | 4 | 0.25 | 28.5 | 7.84 | ● | ● | − | − | |
10 | 0 − 0.015 | 22 | 10×1.25 | 13 | 12 | 13 | 36 | 1 | 15 | 5 | 0.3 | 45 | 16.7 | ● | ● | − | − | |
10 | 0 − 0.015 | 26 | 10×1.25 | 13 | 12 | 13 | 36 | 1 | 15 | 5 | 0.3 | 60 | 16.7 | ● | ● | − | − | |
(附密封) CFUAPH (無密封) CUAPH | 12 | 0 − 0.018 | 30 | 12×1.5 | 14 | 14 | 15 | 40 | 1.5 | 20 | 6 | 0.4 | 105 | 29.4 | − | − | ● | ● |
12 | 0 − 0.018 | 32 | 12×1.5 | 14 | 14 | 15 | 40 | 1.5 | 20 | 6 | 0.4 | 115 | 29.4 | − | − | ● | ● | |
16 | 0 − 0.018 | 35 | 16×1.5 | 18 | 18 | 19.5 | 52 | 1.5 | 24 | 6 | 0.5 | 205 | 70.6 | − | − | ● | ● | |
18 | 0 − 0.018 | 40 | 18×1.5 | 20 | 20 | 21.5 | 58 | 1.5 | 26 | 6 | 0.6 | 295 | 98 | − | − | ● | ● | |
20 | 0 -0.021 | 47 | 20×1.5 | 22 | 24 | 25.5 | 66 | 1.5 | 36 | 8 | 0.7 | 450 | 137 | − | − | ● | ● | |
20 | 0 -0.021 | 52 | 20×1.5 | 22 | 24 | 25.5 | 66 | 1.5 | 36 | 8 | 0.7 | 525 | 137 | − | − | ● | ● | |
24 | 0 -0.021 | 62 | 24×1.5 | 25 | 29 | 30.5 | 80 | 1.5 | 40 | 8 | 0.8 | 915 | 245* | − | − | ● | ● | |
24 | 0 -0.021 | 72 | 24×1.5 | 25 | 29 | 30.5 | 80 | 1.5 | 40 | 8 | 0.8 | 1150 | 245* | − | − | ● | ● | |
30 | 0 -0.021 | 80 | 30×1.5 | 32 | 35 | 37 | 100 | 2 | 46 | 8 | 1 | 1880 | 480* | − | − | ● | ● | |
30 | 0 -0.021 | 85 | 30×1.5 | 32 | 35 | 37 | 100 | 2 | 46 | 8 | 1 | 1950 | 480* | − | − | ● | ● | |
30 | 0 -0.021 | 90 | 30×1.5 | 32 | 35 | 37 | 100 | 2 | 46 | 8 | 1 | 2000 | 480* | − | − | ● | ● |
D | 公差 |
16 | 0 -0.008 |
19~30 | 0 -0.09 |
32~47 | 0 -0.011 |
52~80 | 0 -0.013 |
85~90 | 0 -0.015 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 外徑 D (φ) | 寬度 B (mm) | 雙頭螺栓螺牙部No. (M) (mm) | 緊固方式 | 基本額定荷重 Cr(動) (kN) | 基本額定荷重 Cor(靜) (kN) | 容許旋轉速 (rpm) | 密封圈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 16 | 11 | M6×1 | 頭部附六角孔 | 3.59 | 3.58 | 17500 | 有 | ||
3天~ | 10 | 19 | 11 | M8×1.25 | 頭部附六角孔 | 4.17 | 4.65 | 14000 | 有 | ||
3天~ | - | 22 | 12 | M10×1.25 | 頭部附六角孔 | 5.33 | 6.78 | 11900 | 有 | ||
3天~ | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 頭部附六角孔 | 5.33 | 6.78 | 11900 | 有 | ||
3天~ | 10 | 30 | 14 | M12×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 7.87 | 9.79 | 9800 | 有 | ||
3天~ | 10 | 32 | 14 | M12×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 7.87 | 9.79 | 9800 | 有 | ||
3天~ | 10 | 35 | 18 | M16×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 12 | 18.3 | 7000 | 有 | ||
6天~ | 10 | 40 | 20 | M18×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 14.7 | 25.2 | 5950 | 有 | ||
5天~ | 10 | 47 | 24 | M20×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 20.7 | 34.8 | 4900 | 有 | ||
5天~ | 10 | 52 | 24 | M20×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 20.7 | 34.8 | 4900 | 有 | ||
5天~ | 10 | 62 | 29 | M24×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 30.6 | 53.2 | 4550 | 有 | ||
5天~ | 10 | 72 | 29 | M24×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 30.6 | 53.2 | 4550 | 有 | ||
5天~ | 10 | 80 | 35 | M30×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 45.4 | 87.6 | 3500 | 有 | ||
5天~ | 10 | 85 | 35 | M30×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 45.4 | 87.6 | 3500 | 有 | ||
5天~ | 10 | 90 | 35 | M30×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 45.4 | 87.6 | 3500 | 有 | ||
當日可能 | 10 | 16 | 11 | M6×1 | 頭部附六角孔 | 3.59 | 3.58 | 25000 | 無 | ||
3天~ | 10 | 19 | 11 | M8×1.25 | 頭部附六角孔 | 4.17 | 4.65 | 20000 | 無 | ||
當日可能 | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 頭部附六角孔 | 5.33 | 6.78 | 17000 | 無 | ||
4天~ | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 頭部附六角孔 | 5.33 | 6.78 | 17000 | 無 | ||
5天~ | 10 | 30 | 14 | M12×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 7.87 | 9.79 | 9800 | 有 | ||
5天~ | 10 | 32 | 14 | M12×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 7.87 | 9.79 | 9800 | 有 | ||
5天~ | 10 | 35 | 18 | M16×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 12 | 18.3 | 7000 | 有 | ||
5天~ | 10 | 40 | 20 | M18×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 14.7 | 25.2 | 8500 | 無 | ||
5天~ | 10 | 47 | 24 | M20×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 20.7 | 34.8 | 7000 | 無 | ||
5天~ | 10 | 52 | 24 | M20×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 20.7 | 34.8 | 7000 | 無 | ||
6天~ | 10 | 62 | 29 | M24×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 30.6 | 53.2 | 6500 | 無 | ||
5天~ | 10 | 72 | 29 | M24×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 30.6 | 53.2 | 6500 | 無 | ||
5天~ | 10 | 80 | 35 | M30×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 45.4 | 87.6 | 5000 | 無 | ||
5天~ | 10 | 85 | 35 | M30×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 45.4 | 87.6 | 5000 | 無 | ||
5天~ | 10 | 90 | 35 | M30×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | 45.4 | 87.6 | 5000 | 無 |
型號 |
---|
Loading...
密封 | 材質 | 舊型式 (頭部內六角) | 新型式 (頭部螺牙部內六角型) |
附密封 | SUJ2 | CFUAP | CFUAPH |
無密封 | CUAP | CUAPH |
分類 | 凸輪從動件 | 滾輪種類 | 桶型 | 材質 | SUJ2 |
---|---|---|---|---|---|
滾輪外側 | 無 | 凸輪軸承隨動器種類 | 實心偏心形 | 軸 | 有 |
滾子導引方式 | 附保持器 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策