(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | |
Type | 材質記號 | ||
BFHBF | SP | SPCC [ ! ] | − |
SPB | 染黑處理 | ||
SPU | 三價鉻酸鹽(白) | ||
SPK | 三價鉻酸鹽(黑) | ||
AM | A5052 | − | |
AMW | 陽極處理(白) | ||
AMB | 陽極處理(黑) | ||
SUD | SUS304(2B) | − |
型式 | − | A | − | T | − | D | − | Q | − | 指定孔 Code・No. | ||
Type | − | 材質記號 | ||||||||||
BFHBF | − | SP | − | A200 | − | T2.3 | − | D80 | − | Q100 | − | N5 |
型式 | 指定單位1mm | 選擇 | D | Q | 指定孔 | |||
Type | 材質記號 | A | T | Code/指定方法 | ||||
BFHBF | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 30 ~ 300 | SPCC (SPHC) 1.0 1.2 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | A5052 1.5 2.0 3.0 | SUS304 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 | 3.0 ~ 270.0 指定單位0.5mm [ ! ]D≦A×0.9 | 指定單位0.1mm | N(螺栓貫穿孔)[ ! ] 3・4・5・6・8・10 選擇 |
M(攻牙孔) 3・4・5・6・8・10 選擇 |
N指定值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
貫穿孔徑(d) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
BFHBF-AM-A[30-300/1]-T[1.5,2,3] |
BFHBF-AMB-A[30-300/1]-T[1.5,2,3] |
BFHBF-AMW-A[30-300/1]-T[1.5,2,3] |
BFHBF-SP-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
BFHBF-SPB-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
BFHBF-SPK-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
BFHBF-SPU-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
BFHBF-SUD-A[30-300/1]-T[1,1.5,2,3,4] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 表面處理 | 外徑 A (mm) | 板厚 T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | A5052 | 無 | 30 ~ 300 | 1.5 ~ 3 | ||
11天~ | 10 | A5052 | 陽極處理(黑) | 30 ~ 300 | 1.5 ~ 3 | ||
11天~ | 10 | A5052 | 陽極處理(白) | 30 ~ 300 | 1.5 ~ 3 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 無 | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
11天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 染黑處理 | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
12天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 鍍三價鉻(黑) | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
11天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 鍍三價鉻(白) | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
6天~ | 10 | SUS304(2B) | 無 | 30 ~ 300 | 1 ~ 4 |
Loading...
型式 | BFHBF |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策