(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鈑金 圓板- BFHBN

鈑金 圓板- BFHBN

這是圓形金屬板,有鐵、鋁或不銹鋼材質可選擇。可指定外徑最大為 300mm。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


型式[ M ]材質[ S ]表面處理
Type材質記號
BFHBNSPSPCC
[ ! ]
SPB染黑處理
SPU三價鉻酸鹽(白)
SPK三價鉻酸鹽(黑)
AMA5052
AMW陽極處理(白)
AMB陽極處理(黑)
SUDSUS304(2B)
[ ! ]板厚4.5・6.0為SPHC材質。

規格表

型式ATDQ指定孔
Code・No.
Type材質記號
BFHBNSUDA100T3.0D60Q80N6
型式指定單位1mm選擇D
Type材質記號AT
BFHBNSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
30

300
SPCC
(SPHC)
1.0
1.2
1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
A5052


1.5
2.0
3.0

SUS304

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
3.0

270.0

指定單位0.5mm
[ ! ]D≦A×0.9
[ ! ]N加工尺寸
N指定值3456810
貫穿孔徑(d)3.54.55.56.5911

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BFHBN-AM-A[30-300/1]-T[1.5,​2,​3]
BFHBN-AMB-A[30-300/1]-T[1.5,​2,​3]
BFHBN-AMW-A[30-300/1]-T[1.5,​2,​3]
BFHBN-SP-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHBN-SPB-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHBN-SPK-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHBN-SPU-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHBN-SUD-A[30-300/1]-T[1,​1.5,​2,​3,​4]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 外徑 A
(mm)
板厚 T
(mm)
6天~ 10A505230 ~ 3001.5 ~ 3
11天~ 10A5052陽極處理(黑)30 ~ 3001.5 ~ 3
11天~ 10A5052陽極處理(白)30 ~ 3001.5 ~ 3
6天~ 10SPCC(SPHC)30 ~ 3001 ~ 6
11天~ 10SPCC(SPHC)染黑處理30 ~ 3001 ~ 6
12天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(黑)30 ~ 3001 ~ 6
11天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(白)30 ~ 3001 ~ 6
6天~ 10SUS304(2B)30 ~ 3001 ~ 4

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

型式 BFHBN

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767