(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鈑金 安裝板・支撐座 -凸彎曲型- BLUZS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


型式[ M ]材質[ S ]表面處理
Type材質記號
BLUZSSPSPCC
[ ! ]
SPB染黑處理
SPU三價鉻酸鹽(白)
SPK三價鉻酸鹽(黑)
AMA5052
AMW陽極處理(白)
AMB陽極處理(黑)
SUDSUS304(2B)
[ ! ]板厚4.5・6.0為SPHC材質。

規格表

型式ABTVSW指定孔①
Code・No.
KLYDPR指定孔②
Code・No.
Type材質記號
BLUZSSUDA80B40T3.0H40V50
型式指定單位1mm選擇指定單位1mm
Type材質記號ABTV
BLUZSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
30

200
20

200
SPCC
(SPHC)

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
A5052


1.5
2.0
3.0

SUS304


1.5
2.0
3.0
4.0
10

100
min
15


[ ! ]V≧H

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BLUZS-AM-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.5,​2,​3]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUZS-AMB-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.5,​2,​3]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUZS-AMW-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.5,​2,​3]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUZS-SP-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUZS-SPB-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUZS-SPK-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUZS-SPU-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUZS-SUD-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.5,​2,​3,​4]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
板厚 T
(mm)
H
(mm)
V
(mm)
6天~ 10A505230 ~ 20020 ~ 2001.5 ~ 310 ~ 10015 ~ 200
13天~ 10A5052陽極處理(黑)30 ~ 20020 ~ 2001.5 ~ 310 ~ 10015 ~ 200
13天~ 10A5052陽極處理(白)30 ~ 20020 ~ 2001.5 ~ 310 ~ 10015 ~ 200
6天~ 10SPCC(SPHC)30 ~ 20020 ~ 2001.6 ~ 610 ~ 10015 ~ 200
11天~ 10SPCC(SPHC)染黑處理30 ~ 20020 ~ 2001.6 ~ 610 ~ 10015 ~ 200
12天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(黑)30 ~ 20020 ~ 2001.6 ~ 610 ~ 10015 ~ 200
12天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(白)30 ~ 20020 ~ 2001.6 ~ 610 ~ 10015 ~ 200
6天~ 10SUS304(2B)30 ~ 20020 ~ 2001.5 ~ 410 ~ 10015 ~ 200

Loading...

  1. 1

規格概要

■規格
[ ! ]1.容許公差請參照>>P.1851
[ ! ]2.毛邊高度為0.1以下
[ ! ]3.彎曲角度公差±1°
[ ! ]4.有沖壓機留下之痕跡及彎曲所導致的膨脹。上述詳情・彎曲r值請參照>>P.1850

使用範例

基本資訊

型式 BLUZS

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767