(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鈑金 安裝板・支撐座 -Z彎曲型- SWCBS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]綠色的參數可省略。
省略時,會以中心為基準均等配置。
詳情請參照
>>P.1852

型式[ M ]材質[ S ]表面處理
Type材質記號
SWCBSSPSPCC
[ ! ]
SPB染黑處理
SPU三價鉻酸鹽(白)
SPK三價鉻酸鹽(黑)
AMA5052
AMW陽極處理(白)
AMB陽極處理(黑)
SUDSUS304(2B)
[ ! ]板厚4.5・6.0為SPHC材質。

規格表

型式ABTJXYW指定孔①
Code・No.
KFESG指定孔②
Code・No.
D
Type材質記號
SWBCSSPA80B40T3.2H30J40X20Y10W20N4F40E10S6G28MA3
型式指定單位1mm選擇單位1mmJXYW指定孔①KFSD
Type材質記號ABTCode/指定方法
SWCBSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
20

200

[ ! ]
10

200

SPCC
(SPHC)

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
A5052


1.5
2.0
3.0

SUS304


1.5
2.0
3.0
4.0
10

100
指定單位0.1mmN(螺栓貫穿孔)[ ! ]
03456810
選擇
指定單位
0.1mm

[ ! ]K≦N×5
3~30
指定單位0.5mm
[ ! ]T≧3.0時,A≧30
[ ! ]孔太過接近端面時有可能會變形,但如果在加工極限內,會直接加工。
[ ! ]N・NA加工尺寸
N・NA指定值03456810
貫穿孔徑(d)(無孔)3.54.55.56.5911

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SWCBS-AM-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWCBS-AMB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWCBS-AMW-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWCBS-SP-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWCBS-SPB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWCBS-SPK-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWCBS-SPU-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWCBS-SUD-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3,​4]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
板厚 T
(mm)
6天~ 10A505220 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3
13天~ 10A5052陽極處理(黑)20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3
13天~ 10A5052陽極處理(白)20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3
6天~ 10SPCC(SPHC)20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
11天~ 10SPCC(SPHC)染黑處理20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
11天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(黑)20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
11天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(白)20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
6天~ 10SUS304(2B)20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 4

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 SWCBS

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767