(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Sheet Metal Mounting Plates / Brackets - Z Bent Type
型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | |
Type | 材質記號 | ||
SWBCS | SP | SPCC [ ! ] | − |
SPB | 染黑處理 | ||
SPU | 三價鉻酸鹽(白) | ||
SPK | 三價鉻酸鹽(黑) | ||
AM | A5052 | − | |
AMW | 陽極處理(白) | ||
AMB | 陽極處理(黑) | ||
SUD | SUS304(2B) | − |
型式 | − | A | − | B | − | T | − | H | − | J | − | X | − | Y | − | W | − | 指定孔① Code・No. | − | K | − | F | − | E | − | S | − | G | − | 指定孔② Code・No. | − | D | ||
Type | − | 材質記號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SWBCS | − | SP | − | A80 | − | B40 | − | T3.2 | − | H30 | − | J40 | − | X20 | − | Y10 | − | W20 | − | N4 | − | F40 | − | E10 | − | S6 | − | G28 | − | MA3 |
型式 | 指定單位1mm | 選擇 | 單位1mm | J | X | Y | W | 指定孔① | F | E | S | G | 指定孔② | ||||
Type | 材質記號 | A | B | T | H | Code/指定方法 | Code/指定方法 | ||||||||||
SWBCS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 20 ~ 200 [ ! ] | 10 ~ 200 | SPCC (SPHC) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | A5052 1.5 2.0 3.0 | SUS304 1.5 2.0 3.0 4.0 | 10 ~ 100 | 指定單位0.1mm | N(螺栓貫穿孔)[ ! ] 0・3・4・5・6・8・10 選擇 | 指定單位0.1mm | NA(螺栓貫穿孔)[ ! ] 0・3・4・5・6・8・10 選擇 | ||||||
M(攻牙孔) 0・3・4・5・6・8・10 選擇 | MA(攻牙孔) 0・3・4・5・6・8・10 選擇 | ||||||||||||||||
[ ! ]T≧3.0時,A≧30 | |||||||||||||||||
[ ! ]孔太過接近端面時有可能會變形,但如果在加工極限內,會直接加工。 |
N・NA指定值 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
貫穿孔徑(d) | (無孔) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
SWBCS-AM-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,2,3] |
SWBCS-AMB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,2,3] |
SWBCS-AMW-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,2,3] |
SWBCS-SP-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
SWBCS-SPB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
SWBCS-SPK-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
SWBCS-SPU-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
SWBCS-SUD-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,2,3,4] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 表面處理 | 外形尺寸 A (mm) | 外形尺寸 B (mm) | 板厚 T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | A5052 | 無 | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
13天~ | 10 | A5052 | 陽極處理(黑) | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
13天~ | 10 | A5052 | 陽極處理(白) | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 無 | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
11天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 染黑處理 | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
11天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 鍍三價鉻(黑) | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
11天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 鍍三價鉻(白) | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
6天~ | 10 | SUS304(2B) | 無 | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 4 |
Loading...
型式 | SWBCS |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策