(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
銲接支撐架附強化骨架,適合使用於大尺寸的氣壓缸或高荷重的台座。Welded Mounting Plate, Brackets - L Type
型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | |||
Type | 材質記號 | ||||
半成品型 雙肋 WAW | 底面4孔型 雙肋 WAWBG WAWCG WAWMG | 底面長圓孔型雙肋 WAWBP WAWCP WAWMP | SB | SS400 | - |
SBB | 染黑處理 | ||||
SBM | 鍍無電解鎳 | ||||
AB | A5052 | - | |||
ABW | 陽極處理(白) | ||||
ABB | 陽極處理(黑) | ||||
SUB | SUS304 | - |
型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | Y | - | H | - | F | - | G | - | E | - | Q | - | D | - | 指定孔① Code・徑No. | - | V | - | S | - | W | - | 指定孔② Code・徑No. | - | K | ||||||
Type | 正面形狀 | 底面形狀 | - | 材質記號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAW | - | SB | - | T10 | - | A150 | - | B60 | - | L80 | - | Y120 | ||||||||||||||||||||||||||||
WAW | B | D | - | SBB | - | T10 | - | A150 | - | B60 | - | L80 | - | Y120 | - | H50 | - | F50 | - | G50 | - | N6 | - | V60 | - | S20 | - | NA6 |
材質 | T公差 |
SS400 | ±0.5/100 |
A5052 | |
SUS304 | ±0.65/100 |
[ ! ]肋形的板厚如下表所示。 | |||
T | 8・10 | 14・17 | 20 |
t | 6 | 9(10) | 12 |
型式 | T選擇 | 外形尺寸 指定單位1mm | H | F | G | E | Q | D | 指定孔① | V | S | W | 指定孔② | K | ||||||||
Type | 正面形狀 | 底面形狀 | 材質記號 | A | B | L | Y | Code | 徑No. | Code | 徑No. | |||||||||||
雙肋 WAW | 安裝型 B 氣壓缸安裝型 C 馬達安裝型 M | 雙肋 G(4孔安裝型) P(長圓孔安裝型) | SB SBB SBM AB ABW ABB SUB | (8) 10 14 17 20 [ ! ](8)僅適用於SS400 材質 | 50~300 | 40~150 | 40~200 | 30~290 [ ! ]Y>T×2 [ ! ]A>150 時 Y≧A/2 | 指定單位0.1mm | 3~30 (單位0.5mm) 31~100(單位1mm) | M N [ ! ] Z [ ! ] ZB [ ! ] | 0 (無孔) 3 4 5 6 8 10 12 16 | 指定 單位 0.1mm | MA NA [ ! ] ZBA [ ! ] | 0 (無孔) 3 4 5 6 8 10 12 | 指定單位0.1mm [ ! ]K≦NA×5 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
WAW-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-AB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABW-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABW-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABW-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABW-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SB-T8-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBB-T8-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBM-T8-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBM-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBM-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBM-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBM-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SUB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SUB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SUB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SUB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 部品安裝孔 | 長孔 | 正面 孔數量 | 底面 孔數量 | 正面形狀 | 底面形狀 | 型式 | 材質 | 表面處理 | 板厚 t | 外形尺寸 A (mm) | 外形尺寸 B (mm) | 外形尺寸 L (mm) | 孔指定1 攻牙孔[M] (mm) | 指定孔1 沉頭孔(背面)[ZB] | 指定孔1 沉頭孔(表面)[Z] | 指定孔1 選擇螺栓貫穿孔徑No. [N] | 指定孔2 攻牙孔[MA] (mm) | 指定孔2 沉頭孔(背面)[ZBA] | 指定孔2 選擇螺栓貫穿孔徑No. [NA] | 變更D孔公差(H7) [DC](指定孔徑) (mm) | 貫穿孔徑 D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | K (mm) | Q (mm) | S (mm) | V (mm) | W (mm) | Y (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | A5052 | 無 | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | A5052 | 無 | 14 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | A5052 | 無 | 17 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | A5052 | 無 | 20 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
14天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | A5052 | 陽極處理(黑色) | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
14天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | A5052 | 陽極處理(黑色) | 14 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
14天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | A5052 | 陽極處理(黑色) | 17 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
14天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | A5052 | 陽極處理(黑色) | 20 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
14天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | A5052 | 陽極處理(白色) | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
14天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | A5052 | 陽極處理(白色) | 14 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
14天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | A5052 | 陽極處理(白色) | 17 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
14天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | A5052 | 陽極處理(白色) | 20 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | SS400 | 無 | 8 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | SS400 | 無 | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | SS400 | 無 | 14 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | SS400 | 無 | 17 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | SS400 | 無 | 20 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
14天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | SS400 | 染黑處理 | 8 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
14天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | SS400 | 染黑處理 | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
14天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | SS400 | 染黑處理 | 14 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
14天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | SS400 | 染黑處理 | 17 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
14天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | SS400 | 染黑處理 | 20 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
14天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | SS400 | 鍍無電解鎳 | 8 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
14天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | SS400 | 鍍無電解鎳 | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
14天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | SS400 | 鍍無電解鎳 | 14 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
14天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | SS400 | 鍍無電解鎳 | 17 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
14天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | SS400 | 鍍無電解鎳 | 20 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | SUS304 | 無 | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | SUS304 | 無 | 14 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | SUS304 | 無 | 17 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 0 | 0 | 無孔 | 無孔 | WAW | SUS304 | 無 | 20 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 16 | - | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 16 | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | 0 ~ 16 | 0 ~ 12 | - | - | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | 0 ~ 16 | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | 0 ~ 16 | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 16 | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 14 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 14 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 16 | - | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 14 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 16 | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 14 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | 0 ~ 16 | 0 ~ 12 | - | - | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 14 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 14 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | 0 ~ 16 | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 14 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | 0 ~ 16 | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 14 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 14 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 14 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 14 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 16 | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 14 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 17 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 17 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 16 | - | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 17 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 16 | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 17 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | 0 ~ 16 | 0 ~ 12 | - | - | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
9天~ | 10 | 無 | 無 | 4 | 4 | 4孔 | 4孔 | WAWBG | A5052 | 無 | 17 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 |
Loading...
種類 | 熔接 | 強化骨架型 | 雙肋強化骨架 | 型式 | 銲接型 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策