(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

銲接 安裝板・支撐座 -L型- WAS

銲接 安裝板・支撐座 -L型- WAS

銲接支撐座附強化骨架,適合使用於大尺寸的氣壓缸或高荷重的台座。
Welded Mounting Plate, Brackets - L Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


型式[ M ]材質[ S ]表面處理
Type材質記號
半成品型
單肋
WAS

底面2孔型
單肋
WASBD
WASCD
WASMD
底面4孔型
單肋
WASBF
WASCF
WASMF
底面長圓孔型單肋
WASBN
WASCN
WASMN
SBSS400
SBB染黑處理
SBM鍍無電解鎳
ABA5052
ABW陽極處理(白)
ABB陽極處理(黑)
SUBSUS304
[ ! ]經噴砂處理

規格表

型式TABLYFGEQD指定孔①
Code・徑No.
VSW指定孔②
Code・徑No.
K
Type正面形狀底面形狀材質記號
WASSBT10A150B60L80Y120
WASBDSBBT10A150B60L80Y120H50F50G50N6V60S20NA6
型式T選擇外形尺寸 指定單位1mmFGEQD指定孔①VSW指定孔②K
Type正面形狀底面形狀材質記號ABLYCode徑No.Code徑No.
單肋
WAS
安裝型
B
氣壓缸安裝型
C
馬達安裝型
M
單肋
D(2孔安裝型)
F(4孔安裝型)
N(長圓孔安裝型)
SB
SBB
SBM
AB
ABW
ABB
SUB
(8)
10
14
17
20
[ ! ](8)僅適用於SS400
材質
50~30040~15040~20030~290
[ ! ]Y>T×2
[ ! ]A>150

Y≧A/2
指定單位0.1mm3~30
(單位0.5mm)
31~100
(單位1mm)
M
N
[ ! ]

[ ! ]
ZB
[ ! ]
0
(無孔)
3
4
5
6
8
10
12
16
指定
單位
0.1mm
MA
NA
[ ! ]
ZBA
[ ! ]
0
(無孔)
3
4
5
6
8
10
12
指定單位0.1mm
[ ! ]K≦NA×5
[ ! ]加工尺寸請參照孔種類選擇表
【型式選定方法】
①選擇肋形。(單肋或雙肋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 訂購範例選擇了單肋形。 WAS
②選擇安裝在正面的孔形狀。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 訂購範例選擇安裝型。 B
③選擇底面的螺栓安裝孔數或是孔形狀。・・・・・・ 訂購範例選擇2孔安裝型。 D

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
WAS-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-AB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABW-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABW-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABW-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABW-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SB-T8-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBB-T8-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBM-T8-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBM-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBM-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBM-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBM-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SUB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SUB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SUB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SUB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS部品安裝孔 長孔 正面 孔數量 底面 孔數量 正面形狀 底面形狀 型式 材質 表面處理 板厚 t 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
外形尺寸 L
(mm)
孔指定1 攻牙孔[M]
(mm)
指定孔1 沉頭孔(背面)[ZB] 指定孔1 沉頭孔(表面)[Z] 指定孔1 選擇螺栓貫穿孔徑No. [N] 指定孔2 攻牙孔[MA]
(mm)
指定孔2 沉頭孔(背面)[ZBA] 指定孔2 選擇螺栓貫穿孔徑No. [NA] 變更D孔公差(H7) [DC](指定孔徑)
(mm)
貫穿孔徑 D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
Y
(mm)
11天~ 1000無孔無孔WASA50521050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
11天~ 1000無孔無孔WASA50521450 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
11天~ 1000無孔無孔WASA50521750 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
11天~ 1000無孔無孔WASA50522050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
15天~ 1000無孔無孔WASA5052陽極處理(黑色)1050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
15天~ 1000無孔無孔WASA5052陽極處理(黑色)1450 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
15天~ 1000無孔無孔WASA5052陽極處理(黑色)1750 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
15天~ 1000無孔無孔WASA5052陽極處理(黑色)2050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
15天~ 1000無孔無孔WASA5052陽極處理(白色)1050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
15天~ 1000無孔無孔WASA5052陽極處理(白色)1450 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
15天~ 1000無孔無孔WASA5052陽極處理(白色)1750 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
15天~ 1000無孔無孔WASA5052陽極處理(白色)2050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
11天~ 1000無孔無孔WASSS400850 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
11天~ 1000無孔無孔WASSS4001050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
11天~ 1000無孔無孔WASSS4001450 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
11天~ 1000無孔無孔WASSS4001750 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
11天~ 1000無孔無孔WASSS4002050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
15天~ 1000無孔無孔WASSS400染黑處理850 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
15天~ 1000無孔無孔WASSS400染黑處理1050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
15天~ 1000無孔無孔WASSS400染黑處理1450 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
15天~ 1000無孔無孔WASSS400染黑處理1750 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
15天~ 1000無孔無孔WASSS400染黑處理2050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
15天~ 1000無孔無孔WASSS400鍍無電解鎳850 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
15天~ 1000無孔無孔WASSS400鍍無電解鎳1050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
15天~ 1000無孔無孔WASSS400鍍無電解鎳1450 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
15天~ 1000無孔無孔WASSS400鍍無電解鎳1750 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
15天~ 1000無孔無孔WASSS400鍍無電解鎳2050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
11天~ 1000無孔無孔WASSUS3041050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
11天~ 1000無孔無孔WASSUS3041450 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
11天~ 1000無孔無孔WASSUS3041750 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
11天~ 1000無孔無孔WASSUS3042050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200------------------30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 16---0 ~ 12-----0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 16-----0 ~ 12---0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 16----0 ~ 12----0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200---0 ~ 160 ~ 12-----0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200---0 ~ 16--0 ~ 12---0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200---0 ~ 16-0 ~ 12----0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200--0 ~ 16-0 ~ 12-----0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200--0 ~ 16---0 ~ 12---0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200--0 ~ 16--0 ~ 12----0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 16--0 ~ 12-----0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 16----0 ~ 12---0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521050 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 16---0 ~ 12----0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521450 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 16---0 ~ 12-----0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521450 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 16-----0 ~ 12---0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521450 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 16----0 ~ 12----0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521450 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200---0 ~ 160 ~ 12-----0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521450 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200---0 ~ 16--0 ~ 12---0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521450 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200---0 ~ 16-0 ~ 12----0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521450 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200--0 ~ 16-0 ~ 12-----0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521450 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200--0 ~ 16---0 ~ 12---0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521450 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200--0 ~ 16--0 ~ 12----0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521450 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 16--0 ~ 12-----0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521450 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 16----0 ~ 12---0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521450 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 16---0 ~ 12----0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521750 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 16---0 ~ 12-----0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521750 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 16-----0 ~ 12---0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521750 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 16----0 ~ 12----0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521750 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200---0 ~ 160 ~ 12-----0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290
11天~ 10424孔2孔WASBDA50521750 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200---0 ~ 16--0 ~ 12---0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

Loading...

使用範例

基本資訊

種類 熔接 強化骨架型 單肋強化骨架 型式 銲接型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767