(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
L Shape Finished Angle Mounting Plate, Bracket - Center Symmetrical Type
型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | |
Type | 材質記號 | ||
LAFSS | SS | SS400 | - |
SSB | 染黑處理 | ||
SSM | 鍍無電解鎳 | ||
AS | A6063 | - | |
ASW | 陽極處理(白) | ||
ASB | 陽極處理(黑) | ||
SU | SUS304 | - |
A・B尺寸的長邊 | 直角度 K |
10~80 | 0.05以內 |
80.5~130 | 0.10以內 |
型式 | − | T | − | A | − | B | − | L | − | P | − | V | − | S | − | W | − | 指定孔① Code・徑No. | − | K | − | X | − | H | − | F | − | G | − | D | − | 指定孔② Code・徑No. | − | J | ||
Type | − | 材質記號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAFSS | − | SS | − | T6 | − | A50 | − | B30 | − | L30 | − | S20 | − | N6 | − | H35 | − | NA6 | ||||||||||||||||||
LAFDA | − | SS | − | T6 | − | A50 | − | B30 | − | L30 | − | V15 | − | S20 | − | N5 | − | H30 | − | F15 | − | NA5 |
型式 | 外形尺寸 | P | S | 指定孔① | X | H | 指定孔② | ||||||||
選擇 | 指定單位0.5mm | ||||||||||||||
Type | 材質記號 | T | A | B | L | Code | 徑No. | Code | 徑No. | Code | 指定 | ||||
LAFSS | SS SSB SSM | 5 6 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | 指定單位 0.1mm | N [ ! ] M | 0(無孔) 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]加工尺寸請參照孔種類選擇表 | 指定單位0.1mm | NA [ ! ] MA | 0(無孔) 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]加工尺寸請參照 孔種類選擇表 | DA | 3~30 (單位0.5mm) 31~60(單位1mm) | ||
10 | 10.0~125.0 | 10.0~125.0 | |||||||||||||
12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | ||||||||||||
15 | 50.0~130.0 | 50.0~130.0 | |||||||||||||
AS ASW ASB | 5 6 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | |||||||||||
10 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | |||||||||||||
12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | ||||||||||||
SU | 5・6・8 | 10.0~90.0 | 10.0~90.0 | 10.0~100.0 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
LAFSS-AS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSS-AS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSS-AS-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSS-AS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFSS-ASB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSS-ASB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSS-ASB-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSS-ASB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFSS-ASW-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSS-ASW-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSS-ASW-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSS-ASW-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFSS-SS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSS-SS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSS-SS-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSS-SS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFSS-SS-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFSS-SSB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSS-SSB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSS-SSB-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSS-SSB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFSS-SSB-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFSS-SSM-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSS-SSM-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSS-SSM-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSS-SSM-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFSS-SSM-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFSS-SU-T5-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSS-SU-T6-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSS-SU-T8-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 表面處理 | 板厚 t | 外形尺寸 A (mm) | 外形尺寸 B (mm) | 外形尺寸 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 10 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
9天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
9天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
9天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 10 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
9天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
9天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
9天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
9天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 10 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
9天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SS400 | 無 | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SS400 | 無 | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SS400 | 無 | 10 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 10 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SS400 | 無 | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SS400 | 無 | 15 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 100 | ||
8天~ | 10 | SS400 | 染黑處理 | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
8天~ | 10 | SS400 | 染黑處理 | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
8天~ | 10 | SS400 | 染黑處理 | 10 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 10 ~ 100 | ||
8天~ | 10 | SS400 | 染黑處理 | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
8天~ | 10 | SS400 | 染黑處理 | 15 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 100 | ||
8天~ | 10 | SS400 | 鍍無電解鎳 | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
8天~ | 10 | SS400 | 鍍無電解鎳 | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
8天~ | 10 | SS400 | 鍍無電解鎳 | 10 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 10 ~ 100 | ||
8天~ | 10 | SS400 | 鍍無電解鎳 | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
8天~ | 10 | SS400 | 鍍無電解鎳 | 15 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SUS304 | 無 | 5 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SUS304 | 無 | 6 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SUS304 | 無 | 8 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 100 |
Loading...
種類 | 切削 | 部品安裝孔 | 有 | 長孔 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
孔位置 | 自由尺寸 | 正面 孔數量 | 1 | 底面 孔數量 | 1 |
型式 | LAFSS | 型式 | 自由尺寸型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策