• 於2018/9/23 9:00 ~ 9/24 5:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

L型加工角座 安裝板・支撐座-中央基準開孔型-

L型加工角座    安裝板・支撐座-中央基準開孔型-

比起既有商品,需指定的尺寸較少,易於選定型號。
L Shape Finished Angle Mounting Plate, Bracket - Center Symmetrical Type

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

[ ! ]無指示時倒角為C0.2~C0.5

型式[ M ]材質[ S ]表面處理
Type材質記號
LRDDG SSSS400
SSB染黑處理
SSM鍍無電解鎳
ASA6063
ASW陽極處理(白)
ASB陽極處理(黑)
SUSUS304

規格表

型式TABLVS指定孔①
Code・徑No.
FG指定孔②
Code・徑No.
Type材質記號
LRDDGSUT6A40B30L50V15S10N3H25F15MA5
型式外形尺寸VS指定孔①F指定孔②
T選擇A選擇B選擇L選擇
Type材質記號Code徑No.Code徑No.
LRDDGSS
SSB
SSM
5 620 25 40 502025 30 40 50 60 70 80 指定單位0.1mmN
[ ! ]
3
4
5
6
8
10
12
[ ! ]加工尺寸
請參照孔種類
選擇表
指定單位0.1mm NA
[ ! ]

MA

3
4
5
6
8
10
12
[ ! ]加工尺寸
請參照孔種類
選擇表
25 30 40 50 6025
20 25 30 40 50 6030
5 6 1040 50 60 8040 30 40 50 60 70 80
6 1040 50 60 50
AS
ASW
ASB
5 6 20 25 40 502025 30 40 50 60 70 80
25 30 40 50 60 25
20 25 30 40 50 6030
5 6 1040 50 60 8040 30 40 50 60 70 80
6 1040 50 60 50
SU5 6 20 25 40 502025 30 40 50 60 70 80
25 30 40 50 60 25
20 25 30 40 50 6030
5 6 8 40 50 60 40 30 40 50 60 70 80
40 50 60 50

追加工

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
LRDDG-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0.1-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRDDG-SS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0.1-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0.1-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SSB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SSB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SSB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SSB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SSB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRDDG-SSB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SSB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SSM-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SSM-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SSM-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SSM-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SSM-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRDDG-SSM-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SSM-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SU-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SU-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SU-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SU-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRDDG-SU-T8-A[40,​50,​60]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRDDG-SU-T8-A[40,​50,​60]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-F[0-60/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 板厚 t 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
外形尺寸 L
(mm)
指定孔1 選擇螺栓貫穿孔徑No. [N] 指定孔2 指定貫穿孔徑 [DA]
(mm)
指定孔2 攻牙孔[MA]
(mm)
指定孔2 選擇螺栓貫穿孔徑No. [NA] F
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
V
(mm)
5天~ 6A6063520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 800 ~ 400 ~ 80
5天~ 6A6063520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 800 ~ 400 ~ 80
5天~ 6A6063620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
5天~ 6A6063620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
5天~ 6A60631040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
5天~ 6A60631040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
8天~ 6A6063陽極處理(黑色)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 800 ~ 400 ~ 80
8天~ 6A6063陽極處理(黑色)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 800 ~ 400 ~ 80
8天~ 6A6063陽極處理(黑色)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
8天~ 6A6063陽極處理(黑色)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
8天~ 6A6063陽極處理(黑色)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
8天~ 6A6063陽極處理(黑色)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
8天~ 6A6063陽極處理(白色)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 800 ~ 400 ~ 80
8天~ 6A6063陽極處理(白色)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 800 ~ 400 ~ 80
8天~ 6A6063陽極處理(白色)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
8天~ 6A6063陽極處理(白色)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
8天~ 6A6063陽極處理(白色)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
8天~ 6A6063陽極處理(白色)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
5天~ 6SS400520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 800 ~ 400 ~ 80
5天~ 6SS400520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 800 ~ 400 ~ 80
5天~ 6SS400620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
5天~ 6SS400620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
5天~ 6SS4001040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0.1 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
5天~ 6SS4001040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0.1 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
5天~ 6SS4001040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100.1 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
7天~ 6SS400染黑處理520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 800 ~ 400 ~ 80
7天~ 6SS400染黑處理520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 800 ~ 400 ~ 80
7天~ 6SS400染黑處理620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
7天~ 6SS400染黑處理620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
7天~ 6SS400染黑處理1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 103 ~ 30---0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
7天~ 6SS400染黑處理1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
7天~ 6SS400染黑處理1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10--3 ~ 10-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
7天~ 6SS400鍍無電解鎳520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 800 ~ 400 ~ 80
7天~ 6SS400鍍無電解鎳520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 800 ~ 400 ~ 80
7天~ 6SS400鍍無電解鎳620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
7天~ 6SS400鍍無電解鎳620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
7天~ 6SS400鍍無電解鎳1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
7天~ 6SS400鍍無電解鎳1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
7天~ 6SS400鍍無電解鎳1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 800 ~ 800 ~ 500 ~ 80
5天~ 6SUS304520 ~ 6020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 600 ~ 600 ~ 500 ~ 60
5天~ 6SUS304520 ~ 6020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 600 ~ 600 ~ 500 ~ 60
5天~ 6SUS304620 ~ 6020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 600 ~ 600 ~ 500 ~ 60
5天~ 6SUS304620 ~ 6020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 600 ~ 600 ~ 500 ~ 60
5天~ 6SUS304840 ~ 6040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 600 ~ 600 ~ 500 ~ 60
5天~ 6SUS304840 ~ 6040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10--3 ~ 100 ~ 600 ~ 600 ~ 500 ~ 60

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 LRDDG 型式 中心基準開孔型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767