(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

L型加工角座 安裝板・角撐架-中央基準開孔型- LRCMN

L型加工角座 安裝板・角撐架-中央基準開孔型- LRCMN

比起既有商品,需指定的尺寸較少,易於選定型號。
L Shape Finished Angle Mounting Plate, Bracket - Center Symmetrical Type

(i)請注意

  • 因訂單需求增加,以下型號商品:LRCMN-AS/ASB/ASW(材質:A6063)、LRCMN-SS/SSB/SSM(材質:SS400)交期較長,實際交期請以WOS詢價訂購系統顯示為準。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]無指示時倒角為C0.2~C0.5

型式[ M ]材質[ S ]表面處理
Type材質記號
LRCMN SSSS400
SSB染黑處理
SSM鍍無電解鎳
ASA6063
ASW陽極處理(白)
ASB陽極處理(黑)
SUSUS304

規格表

型式TABLVS指定孔①
Code・徑No.
FG指定孔②
Code・徑No.
Type材質記號
LRCMNSSBT5A60B50L50V15S20N5H35DA10
型式外形尺寸VS指定孔①指定孔②
T選擇A選擇B選擇L選擇
Type材質記號Code徑No.Code徑No.Code指定
LRCMNSS
SSB
SSM
5 620 25 40 502025 30 40 50 60 70 80 指定單位0.1mmN
[ ! ]
3
4
5
6
8
10
12
[ ! ]加工尺寸
請參照孔種類
選擇表
指定單位0.1mm NA
[ ! ]

MA

3
4
5
6
8
10
12
[ ! ]加工尺寸
請參照孔種類
選擇表
DA3~30
(單位0.5mm)
25 30 40 50 6025
20 25 30 40 50 6030
5 6 1040 50 60 8040 30 40 50 60 70 80
6 1040 50 60 50
AS
ASW
ASB
5 6 20 25 40 502025 30 40 50 60 70 80
25 30 40 50 60 25
20 25 30 40 50 6030
5 6 1040 50 60 8040 30 40 50 60 70 80
6 1040 50 60 50
SU5 6 20 25 40 502025 30 40 50 60 70 80
25 30 40 50 60 25
20 25 30 40 50 6030
5 6 8 40 50 60 40 30 40 50 60 70 80
40 50 60 50

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LRCMN-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SSB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SSB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SSB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSM-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SSM-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSM-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSM-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SSM-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSM-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSM-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SSM-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSM-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SU-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SU-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SU-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SU-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SU-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SU-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 板厚 t 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
外形尺寸 L
(mm)
指定孔1 選擇螺栓貫穿孔徑No. [N] 指定孔2 指定貫穿孔徑 [DA]
(mm)
指定孔2 攻牙孔[MA]
(mm)
指定孔2 選擇螺栓貫穿孔徑No. [NA] H
(mm)
S
(mm)
V
(mm)
6天~ 10A6063520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 400 ~ 80
6天~ 10A6063520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 400 ~ 80
6天~ 10A6063520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 800 ~ 400 ~ 80
6天~ 10A6063620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
6天~ 10A6063620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
6天~ 10A6063620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80
6天~ 10A60631040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
6天~ 10A60631040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
6天~ 10A60631040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80
9天~ 10A6063陽極處理(黑色)520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 400 ~ 80
9天~ 10A6063陽極處理(黑色)520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 400 ~ 80
9天~ 10A6063陽極處理(黑色)520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 800 ~ 400 ~ 80
9天~ 10A6063陽極處理(黑色)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
9天~ 10A6063陽極處理(黑色)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
9天~ 10A6063陽極處理(黑色)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80
9天~ 10A6063陽極處理(黑色)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
9天~ 10A6063陽極處理(黑色)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
9天~ 10A6063陽極處理(黑色)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80
9天~ 10A6063陽極處理(白色)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 400 ~ 80
9天~ 10A6063陽極處理(白色)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 400 ~ 80
9天~ 10A6063陽極處理(白色)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 800 ~ 400 ~ 80
9天~ 10A6063陽極處理(白色)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
9天~ 10A6063陽極處理(白色)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
9天~ 10A6063陽極處理(白色)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80
9天~ 10A6063陽極處理(白色)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
9天~ 10A6063陽極處理(白色)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
9天~ 10A6063陽極處理(白色)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80
6天~ 10SS400520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 400 ~ 80
6天~ 10SS400520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 400 ~ 80
6天~ 10SS400520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 800 ~ 400 ~ 80
6天~ 10SS400620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
6天~ 10SS400620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
6天~ 10SS400620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80
6天~ 10SS4001040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
6天~ 10SS4001040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
6天~ 10SS4001040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80
8天~ 10SS400染黑處理520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 400 ~ 80
8天~ 10SS400染黑處理520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 400 ~ 80
8天~ 10SS400染黑處理520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 800 ~ 400 ~ 80
8天~ 10SS400染黑處理620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
8天~ 10SS400染黑處理620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
8天~ 10SS400染黑處理620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80
8天~ 10SS400染黑處理1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
8天~ 10SS400染黑處理1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
8天~ 10SS400染黑處理1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80
8天~ 10SS400鍍無電解鎳520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 400 ~ 80
8天~ 10SS400鍍無電解鎳520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 400 ~ 80
8天~ 10SS400鍍無電解鎳520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 800 ~ 400 ~ 80
8天~ 10SS400鍍無電解鎳620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
8天~ 10SS400鍍無電解鎳620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
8天~ 10SS400鍍無電解鎳620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80
8天~ 10SS400鍍無電解鎳1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
8天~ 10SS400鍍無電解鎳1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80
8天~ 10SS400鍍無電解鎳1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80
6天~ 10SUS304520 ~ 6020 ~ 5025 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 600 ~ 500 ~ 60
6天~ 10SUS304520 ~ 6020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 600 ~ 500 ~ 60
6天~ 10SUS304520 ~ 6020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 600 ~ 500 ~ 60
6天~ 10SUS304620 ~ 6020 ~ 5025 ~ 803 ~ 103 ~ 30--0 ~ 600 ~ 500 ~ 60
6天~ 10SUS304620 ~ 6020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 600 ~ 500 ~ 60
6天~ 10SUS304620 ~ 6020 ~ 5025 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 600 ~ 500 ~ 60

Loading...

基本資訊

種類 切削 部品安裝孔 長孔
孔位置 中心基準 正面 孔數量 1 底面 孔數量 2
型式 LRCMN 型式 中心基準開孔型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767