(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
L Sheet Metal Mounting Plates, Brackets - Center Symmetrical Type
型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | |
Type | 材質記號 | ||
FSMAS | SP | SPCC [ ! ] | - |
SPU | 三價鉻酸鹽(白) | ||
SPK | 三價鉻酸鹽(黑) | ||
AM | - | ||
AMW | A5052 | 陽極處理(白) | |
AMB | 陽極處理(黑) | ||
SUD | SUS304(2B) | - |
型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | X | - | H | - | F | - | 指定孔① Code・徑No. | - | V | - | S | - | 指定孔② Code・徑No. | ||
Type | - | 材質記號 | ||||||||||||||||||||||
FSMAS | - | SPU | - | T2.3 | - | A30 | - | B30 | - | L30 | - | H20 | F15 | - | N3 | - | V15 | - | S20 | - | NA3 |
型式 | 選擇 | 指定單位1mm | H | F | 指定孔① | V | S | 指定孔② | ||||
Type | 材質記號 | T | A | B | L | Code/指定方法 | Code/指定方法 | |||||
FSMAS | SP SPU SPK AM AMW AMB SUD | SPCC (SPHC) 2.3 3.2 4.5 | A5052 SUS304 2.0 3.0 4.0 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 指定單位 1mm | N(螺栓貫穿孔)[ ! ] 3・4・5・6・8・10 (選擇) | 指定單位 1mm | NA(螺栓貫穿孔)[ ! ] 3・4・5・6・8・10 (選擇) | ||
M (攻牙孔) 3・4・5・6・8・10 (選擇) | MA(攻牙孔) 3・4・5・6・8・10 (選擇) | |||||||||||
[ ! ]孔太過接近端面或彎曲部時有可能會導致變形,但如果在加工極限內,會直接加工。[ ! ]長圓孔加工尺寸請參照孔種類選擇表 |
N・NA指定值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
貫穿孔徑(d) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
FSMAS-AM-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-AM-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-AM-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-AM-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-AMB-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-AMB-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-AMB-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-AMB-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-AMW-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-AMW-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-AMW-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-AMW-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-SP-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-SP-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-SP-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-SP-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-SPK-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-SPK-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-SPK-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-SPK-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-SPU-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-SPU-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-SPU-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-SPU-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-SUD-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-SUD-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-SUD-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,4,5,6,8,10] |
FSMAS-SUD-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 表面處理 | 外形尺寸 A (mm) | 外形尺寸 B (mm) | 外形尺寸 L (mm) | 孔指定1 攻牙孔[M] (mm) | 指定孔1 選擇螺栓貫穿孔徑No. [N] | 指定孔2 攻牙孔[MA] (mm) | 指定孔2 選擇螺栓貫穿孔徑No. [NA] | 板厚 T (mm) | F (mm) | H (mm) | S (mm) | V (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | A5052 | 無 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | A5052 | 無 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | A5052 | 無 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | A5052 | 無 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
8天~ | 10 | A5052 | 陽極處理(黑) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
8天~ | 10 | A5052 | 陽極處理(黑) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
8天~ | 10 | A5052 | 陽極處理(黑) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
8天~ | 10 | A5052 | 陽極處理(黑) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
8天~ | 10 | A5052 | 陽極處理(白) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
8天~ | 10 | A5052 | 陽極處理(白) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
8天~ | 10 | A5052 | 陽極處理(白) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
8天~ | 10 | A5052 | 陽極處理(白) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 無 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 無 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 無 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 無 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 鍍三價鉻(黑) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 鍍三價鉻(黑) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 鍍三價鉻(黑) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 鍍三價鉻(黑) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 鍍三價鉻(白) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 鍍三價鉻(白) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 鍍三價鉻(白) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 鍍三價鉻(白) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SUS304(2B) | 無 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SUS304(2B) | 無 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SUS304(2B) | 無 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | SUS304(2B) | 無 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 |
Loading...
種類 | 板金 | 部品安裝孔 | 無 | 長孔 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
孔位置 | 中心基準 | 正面 孔數量 | 2 | 底面 孔數量 | 2 |
型式 | FSMAS | 型式 | 中心基準開孔型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策