(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

6面銑面 安裝板・支撐座-附側面孔型-VFMCA

6面銑面 安裝板・支撐座-附側面孔型-VFMCA

6 Surface Milled Mounting Plates, Brackets - Side Hole Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

6面銑刀 安裝板‧支撐座-附側面孔型-:關聯圖像
6面銑刀 安裝板‧支撐座-附側面孔型-:關聯圖像
[ ! ]無指示時倒角為C0.2~C0.5
[ ! ]綠色的參數可省略。
省略時,會以中心為基準均等配置。
(請參照
>>P.1852

型式 [ M ]材質 [ S ]表面處理
Type 材質記號
VFMCA SC S45C
SCB 染黑處理
SCM 鍍無電解鎳
AM A5052
AMW 陽極處理(白)
AMB 陽極處理(黑)
SU SUS304

規格表

型式 A B T X V 指定孔①
Code・徑No.
L D F S G 指定孔②
Code・徑No.
     
Type 材質記號
VFMCA SC A80 B60 T10 X10 V60 M4 L40 H45 D15 F40         MA4
6面銑刀 安裝板‧支撐座-附側面孔型-:關聯圖像

追加工

6面銑刀 安裝板‧支撐座-附側面孔型-:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
VFMCA-AM-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1]
VFMCA-AMB-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1]
VFMCA-AMW-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1]
VFMCA-SC-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1]
VFMCA-SCB-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1]
VFMCA-SCM-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1]
VFMCA-SU-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
板厚 T
(mm)
6天~ 10A505230 ~ 15030 ~ 15010 ~ 20
10天~ 10A5052陽極處理(黑色)30 ~ 15030 ~ 15010 ~ 20
10天~ 10A5052陽極處理(白色)30 ~ 15030 ~ 15010 ~ 20
6天~ 10S45C30 ~ 15030 ~ 15010 ~ 20
8天~ 10S45C染黑處理30 ~ 15030 ~ 15010 ~ 20
8天~ 10S45C鍍無電解鎳30 ~ 15030 ~ 15010 ~ 20
6天~ 10SUS30430 ~ 15030 ~ 15010 ~ 20

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 六面銑刀 部品安裝孔 長孔
側面孔 孔數量 7 型式 附側面孔
型式 VFMCA

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767