(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

6面銑面 安裝板・支撐座-附側面孔型-VFMPA

6面銑面 安裝板・支撐座-附側面孔型-VFMPA

6 Surface Milled Mounting Plates, Brackets - Side Hole Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]無指示時倒角為C0.2~C0.5
[ ! ]綠色的參數可省略。
省略時,會以中心為基準均等配置。
(請參照
>>P.1852

型式[ M ]材質[ S ]表面處理
Type材質記號
VFMPASCS45C
SCB染黑處理
SCM鍍無電解鎳
AMA5052
AMW陽極處理(白)
AMB陽極處理(黑)
SUSUS304

規格表

型式ABTXV指定孔①
Code・徑No.
LDFSG指定孔②
Code・徑No.
Type材質記號
VFMPAAMA50B30T5X10V30M4F40S20MA4
型式指定單位0.1mmXV指定孔①FSG指定孔②
Type材質記號ABTCode徑No.Code徑No.
VFMPASC SCB SCM
AM AMW AMB
SU
30.0

150.0
10.0

150.0
5.0

20.0
指定單位
0.1mm
M0(無孔)
3 4
5 6
8 10
指定單位
0.1mm
NA
MA
ZF
ZB
[ ! ]
加工尺寸
請參照
孔種類選擇表
0(無孔)
3 4
5 6
8 10
12 16

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
VFMPA-AM-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]
VFMPA-AMB-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]
VFMPA-AMW-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]
VFMPA-SC-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]
VFMPA-SCB-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]
VFMPA-SCM-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]
VFMPA-SU-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
板厚 T
(mm)
6天~ 10A505230 ~ 15010 ~ 1505 ~ 20
10天~ 10A5052陽極處理(黑色)30 ~ 15010 ~ 1505 ~ 20
10天~ 10A5052陽極處理(白色)30 ~ 15010 ~ 1505 ~ 20
6天~ 10S45C30 ~ 15010 ~ 1505 ~ 20
8天~ 10S45C染黑處理30 ~ 15010 ~ 1505 ~ 20
8天~ 10S45C鍍無電解鎳30 ~ 15010 ~ 1505 ~ 20
6天~ 10SUS30430 ~ 15010 ~ 1505 ~ 20

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 六面銑刀 部品安裝孔 長孔
側面孔 孔數量 6 型式 附側面孔
型式 VFMPA

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767