• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

6面銑刀 安裝板・支撐座-外形尺寸自由指定-

6面銑刀 安裝板・支撐座-外形尺寸自由指定-

6 Surface Milled Mounting Plates, Brackets - External Dimension Configurable

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

[ ! ]可變更板厚(T)公差(請參照追加工)
[ ! ]板厚平行度為每100mm 0.05
[ ! ]無指示時倒角為C0.2~C0.5
[ ! ]其他精密度基準請參照>>P.1851
[ ! ]可變更長圓孔方向(請參照追加工)
[ ! ]綠色的參數可省略。省略時,會以中心為基準均等配置。>>請參照P.1852

型式[ M ]材質[ M ]表面處理
Type材質記號
HFJCBSCS45C
SCB染黑處理
SCM鍍無電解鎳
AMA5052
AMW陽極處理(白)
AMB陽極處理(黑)
SUSUS304

規格表

型式ABTXVYW指定孔①
Code・
徑No.
KLDFSG指定孔②
Code・
徑No.
J
Type材質記號
HFMCCAMBA100B80T10X15V70Y10W60Z6L50H40D30F50MA6
型式指定單位0.1mmXYW指定孔①KLD
Type材質記號ABTCode徑No.
HFJCB SC
SCB
SCM
AM
AMW
AMB
SU
25.0

200.0
10.0

200.0
3.0

30.0
[ ! ]
指定單位0.1mmN [ ! ]

[ ! ]
加工尺寸
請參照
孔種類
選擇表
0
(無孔)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
指定單位0.1mm

[ ! ]K≦N×10
3~30
(單位0.5mm)
31~100
(單位1mm)
  [ ! ]AMW・AMB為T≧5 [ ! ]SU為T≦25.0

追加工

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
HFJCB-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFJCB-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFJCB-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFJCB-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFJCB-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFJCB-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFJCB-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
板厚 T
(mm)
5天~ 10A505225 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
8天~ 10A5052陽極處理(黑色)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30
9天~ 10A5052陽極處理(白色)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30
5天~ 10S45C25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
7天~ 10S45C染黑處理25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
7天~ 10S45C鍍無電解鎳25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
5天~ 10SUS30425 ~ 20010 ~ 2003 ~ 25

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 外徑尺寸自由指定 型式 HFJCB

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務