(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

6面銑面 安裝板・支撐座-外形尺寸自由指定-HFCCA

6面銑面 安裝板・支撐座-外形尺寸自由指定-HFCCA

6 Surface Milled Mounting Plates, Brackets - External Dimension Configurable

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]可變更板厚(T)公差(請參照追加工)
[ ! ]板厚平行度為每100mm 0.05
[ ! ]無指示時倒角為C0.2~C0.5
[ ! ]其他精密度基準請參照>>P.1851
[ ! ]綠色的參數可省略。省略時,會以中心為基準均等配置。>>請參照P.1852

型式[ M ]材質[ M ]表面處理
Type材質記號
HFCCASCS45C
SCB染黑處理
SCM鍍無電解鎳
AMA5052
AMW陽極處理(白)
AMB陽極處理(黑)
SUSUS304

規格表

型式ABTXVYW指定孔①
Code・
徑No.
KLDFSG指定孔②
Code・
徑No.
J
Type材質記號
HFMCCAMBA100B80T10X15V70Y10W60Z6L50H40D30F50MA6
型式指定單位0.1mmXVY指定孔①LG指定孔②
Type材質記號ABTCode徑No.Code徑No.
HFCCA SC
SCB
SCM
AM
AMW
AMB
SU
25.0

200.0
10.0

200.0
3.0

30.0
[ ! ]
指定單位
0.1mm
N [ ! ]
M
Z [ ! ]

[ ! ]
加工尺寸
請參照
孔種類
選擇表
0
(無孔)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
指定單位0.1mmNA [ ! ]
MA
ZF [ ! ]
ZB [ ! ]

[ ! ]
加工尺寸
請參照
孔種類
選擇表
0
(無孔)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
  [ ! ]AMW・AMB為T≧5 [ ! ]SU為T≦25.0

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HFCCA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFCCA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFCCA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFCCA-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFCCA-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFCCA-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFCCA-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
板厚 T
(mm)
6天~ 10A505225 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
16天~ 10A5052陽極處理(黑色)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30
16天~ 10A5052陽極處理(白色)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30
6天~ 10S45C25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
14天~ 10S45C染黑處理25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
14天~ 10S45C鍍無電解鎳25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
6天~ 10SUS30425 ~ 20010 ~ 2003 ~ 25

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 六面銑刀 部品安裝孔 長孔
側面孔 孔位置 自由尺寸 孔數量 3
型式 外徑尺寸自由指定 型式 HFCCA

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767