6面銑面 安裝板・支撐座 -外徑尺寸自由指定-

6面銑面 安裝板・支撐座 -外徑尺寸自由指定-

6 Surface Milled Mounting Plates, Brackets - External Dimension Configurable

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

[ ! ]可變更板厚(T)公差(請參照追加工)
[ ! ]板厚平行度為每100mm 0.05
[ ! ]無指示時倒角為C0.2~C0.5
[ ! ]其他精密度基準請參照>>P.1851
[ ! ]綠色的參數可省略。省略時,會以中心為基準均等配置。>>請參照P.1852

型式[ M ]材質[ M ]表面處理
Type材質記號
HFMQASCS45C
SCB染黑處理
SCM鍍無電解鎳
AMA5052
AMW陽極處理(白)
AMB陽極處理(黑)
SUSUS304

規格表

型式ABTXVYW指定孔①
Code・
徑No.
KLDFSG指定孔②
Code・
徑No.
J
Type材質記號
HFMCCAMBA100B80T10X15V70Y10W60Z6L50H40D30F50MA6
型式指定單位0.1mmXY指定孔①L指定孔②
Type材質記號ABTCode徑No.Code徑No.DA0.5mm
HFMQASC
SCB
SCM
AM
AMW
AMB
SU
25.0

200.0
10.0

200.0
3.0

30.0
[ ! ]
指定單位0.1mmN [ ! ]
M
Z [ ! ]

[ ! ]
加工尺寸
請參照
孔種類
選擇表
0
(無孔)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
指定單位0.1mm
NA [ ! ]
MA
ZF [ ! ]
ZB [ ! ]

[ ! ]
加工尺寸
請參照
孔種類
選擇表
0
(無孔)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
DA3

30
  [ ! ]AMW・AMB為T≧5 [ ! ]SU為T≦25.0

追加工

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
HFMQA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFMQA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFMQA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFMQA-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFMQA-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFMQA-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFMQA-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
板厚 T
(mm)
5天~ 6A505225 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
8天~ 6A5052陽極處理(黑色)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30
9天~ 6A5052陽極處理(白色)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30
5天~ 6S45C25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
7天~ 6S45C染黑處理25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
7天~ 6S45C鍍無電解鎳25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
5天~ 6SUS30425 ~ 20010 ~ 2003 ~ 25

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 外徑尺寸自由指定 型式 HFMQA

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767