(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

6面銑面 安裝板・支撐座-外形尺寸自由指定-HFZZA

6面銑面 安裝板・支撐座-外形尺寸自由指定-HFZZA

6 Surface Milled Mounting Plates, Brackets - External Dimension Configurable

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

6面銑刀 安裝板‧支撐座-外徑尺寸自由指定型-:關聯圖像
6面銑刀 安裝板‧支撐座-外徑尺寸自由指定型-:關聯圖像
[ ! ]可變更板厚(T)公差(請參照追加工)
[ ! ]板厚平行度為每100mm 0.05
[ ! ]無指示時倒角為C0.2~C0.5
[ ! ]其他精密度基準請參照>>P.1851

型式 [ M ]材質 [ M ]表面處理
Type 材質記號
HFZZA SC S45C
SCB 染黑處理
SCM 鍍無電解鎳
AM A5052
AMW 陽極處理(白)
AMB 陽極處理(黑)
SU SUS304
[ ! ]HFZZA陽極處理有時因需要會開吊孔。

規格表

型式 A B T
     
Type 材質記號
HFZZA AMB A100 B80 T10
6面銑刀 安裝板‧支撐座-外徑尺寸自由指定型-:關聯圖像

追加工

6面銑刀 安裝板‧支撐座-外徑尺寸自由指定型-:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HFZZA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFZZA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFZZA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFZZA-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFZZA-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFZZA-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFZZA-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
板厚 T
(mm)
6天~ 10A505225 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
16天~ 10A5052陽極處理(黑色)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30
16天~ 10A5052陽極處理(白色)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30
6天~ 10S45C25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
14天~ 10S45C染黑處理25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
14天~ 10S45C鍍無電解鎳25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
6天~ 10SUS30425 ~ 20010 ~ 2003 ~ 25

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 六面銑刀 部品安裝孔 長孔
側面孔 孔數量 0 型式 外徑尺寸自由指定
型式 HFZZA

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767