(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因系統發生異常,訂購系統中以下2個欄位請勿輸入「中文」或「小寫英文字母」。 ①輸入詢價・訂購中的「客戶料號」 ②訂購確認中的「客戶採購單號」。造成不便敬請見諒。

平板 安裝板・支撐座-中心基準開孔型- HRMZA

平板 安裝板・支撐座-中心基準開孔型- HRMZA

Flat Bar Mounting Plate, Bracket - Center Symmetrical Type (4 - Hole specification)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]無指示時倒角為C0.2~C0.5
[ ! ]其他精密度基準請參照>>P.1851

型式[ M ]材質[ S ]表面處理
Type材質記號
HRMZASSSS400D
SSB染黑處理
SSM鍍無電解鎳
SUSUS304D

規格表

型式ABTLG指定孔
Code・徑No.
Type材質記號
HRMZASSBA80B60T6L60G40M6
型式指定單位1mmBTLG指定孔
Type材質記號ACode徑No.
HRMZASS
SSB
SSM
30~15016 22 25 32 38
50 60 75 100 125
6
9
10
12
16
19
指定單位
0.1mm
N [ ! ]
M
Z [ ! ]

[ ! ]

加工尺寸
請參照
孔種類選擇表
3
4
5
6
8
10
12
SU15 20 25 32 38
50 65 100 125
[ NG ]SS(□)為B16時,不可選擇T19 [ NG ]SU為B15時,不可選擇T10~19
[ NG ]SS(□)為B125時,不可選擇T10 [ NG ]SU為B20時,不可選擇T19

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HRMZA-SS-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SS-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SS-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSB-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSB-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSB-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSM-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSM-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSM-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SU-A[30-150/1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SU-A[30-150/1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SU-A[30-150/1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
孔指定 沉頭孔[Z] 指定孔 攻牙孔[M] 指定孔 選擇螺栓貫穿孔徑No. [N] 板厚 T
(mm)
G
(mm)
L
(mm)
6天~ 10SS400D30 ~ 15016 ~ 125-3 ~ 12-6 ~ 190 ~ 1250 ~ 150
6天~ 10SS400D30 ~ 15016 ~ 125--3 ~ 126 ~ 190 ~ 1250 ~ 150
6天~ 10SS400D30 ~ 15016 ~ 1253 ~ 12--6 ~ 190 ~ 1250 ~ 150
8天~ 10SS400D染黑處理30 ~ 15016 ~ 125-3 ~ 12-6 ~ 190 ~ 1250 ~ 150
8天~ 10SS400D染黑處理30 ~ 15016 ~ 125--3 ~ 126 ~ 190 ~ 1250 ~ 150
8天~ 10SS400D染黑處理30 ~ 15016 ~ 1253 ~ 12--6 ~ 190 ~ 1250 ~ 150
8天~ 10SS400D鍍無電解鎳30 ~ 15016 ~ 125-3 ~ 12-6 ~ 190 ~ 1250 ~ 150
8天~ 10SS400D鍍無電解鎳30 ~ 15016 ~ 125--3 ~ 126 ~ 190 ~ 1250 ~ 150
8天~ 10SS400D鍍無電解鎳30 ~ 15016 ~ 1253 ~ 12--6 ~ 190 ~ 1250 ~ 150
6天~ 10SUS304D30 ~ 15015 ~ 125-3 ~ 12-6 ~ 190 ~ 1250 ~ 150
6天~ 10SUS304D30 ~ 15015 ~ 125--3 ~ 126 ~ 190 ~ 1250 ~ 150
6天~ 10SUS304D30 ~ 15015 ~ 1253 ~ 12--6 ~ 190 ~ 1250 ~ 150

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 平板/鋁壓延材 部品安裝孔 長孔
側面孔 孔位置 中心基準 孔數量 4
型式 中心平均 型式 HRMZA

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767