(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鈑金 安裝板・支撐座-自由尺寸型- JTBAS

鈑金 安裝板・支撐座-自由尺寸型- JTBAS

Sheet Metal Mounting Plates / Brackets - Dimension Configurable Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

鈑金 安裝板・支撐座-自由尺寸型-:關聯圖像
鈑金 安裝板・支撐座-自由尺寸型-:關聯圖像
[ ! ]可變更長圓孔方向(請參照追加工)
[ ! ]綠色的參數可省略。省略時,會以中心為基準均等配置。詳情請參照>>P.1852

型式 [ M ]材質 [ S ]表面處理
Type 材質記號
JTBAS SP SPCC
[ ! ]
SPB 染黑處理
SPU 三價鉻酸鹽(白)
SPK 三價鉻酸鹽(黑)
AM A5052
AMW 陽極處理(白)
AMB 陽極處理(黑)
SUD SUS304(2B)
[ ! ]板厚4.5・6.0的材質為SPHC。

規格表

型式 A B T X F Y G 指定孔①
Code・徑No.
K L V S W 指定孔②
Code・徑No.
D J
     
Type 材質記號
JTDAS SP A80 B50 T3.2 X10             N5     L30             NA5        
JTAAS SUD A150 B80 T2.0 X10     Y10     N3     L100     S10 W50 NA4        
鈑金 安裝板・支撐座-自由尺寸型-:關聯圖像
 
[ ! ]N・NA加工尺寸
N・NA指定值 0 3 4 5 6 8 10
貫穿孔徑(d) (無孔) 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

追加工

鈑金 安裝板・支撐座-自由尺寸型-:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
JTBAS-AM-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTBAS-AMB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTBAS-AMW-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTBAS-SP-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTBAS-SPB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTBAS-SPK-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTBAS-SPU-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTBAS-SUD-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
板厚 T
(mm)
6天~ 10A505215 ~ 30015 ~ 3001.5 ~ 5
14天~ 10A5052陽極處理(黑)15 ~ 30015 ~ 3001.5 ~ 5
14天~ 10A5052陽極處理(白)15 ~ 30015 ~ 3001.5 ~ 5
6天~ 10SPCC(SPHC)15 ~ 30015 ~ 3001.6 ~ 6
11天~ 10SPCC(SPHC)染黑處理15 ~ 30015 ~ 3001.6 ~ 6
6天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(黑)15 ~ 30015 ~ 3001.6 ~ 6
6天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(白)15 ~ 30015 ~ 3001.6 ~ 6
6天~ 10SUS304(2B)15 ~ 30015 ~ 3001 ~ 5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 板金 部品安裝孔 長孔
側面孔 孔位置 自由尺寸 孔數量 4
型式 自由尺寸型 型式 JTBAS

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767