(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鈑金 安裝板・支撐座-自由尺寸型- JTDCS

鈑金 安裝板・支撐座-自由尺寸型- JTDCS

Sheet Metal Mounting Plates / Brackets - Dimension Configurable Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]可變更長圓孔方向(請參照追加工)
[ ! ]綠色的參數可省略。省略時,會以中心為基準均等配置。詳情請參照>>P.1852
 
型式[ M ]材質[ S ]表面處理
Type材質記號
JTDCSSPSPCC
[ ! ]
SPB染黑處理
SPU三價鉻酸鹽(白)
SPK三價鉻酸鹽(黑)
AMA5052
AMW陽極處理(白)
AMB陽極處理(黑)
SUDSUS304(2B)
[ ! ]板厚4.5・6.0的材質為SPHC。
 

規格表

型式ABTXFYG指定孔①
Code・徑No.
KLVSW指定孔②
Code・徑No.
DJ
   
Type材質記號
JTDASSPA80B50T3.2X10      N5  L30      NA5    
JTAASSUDA150B80T2.0X10  Y10  N3  L100  S10W50NA4    
型式指定單位1mm選擇XY指定孔①KL指定孔②J
Type材質記號ABTCode/指定方法Code/指定方法
JTDCSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
10

300

[ ! ]
5

300

[ ! ]
SPCC
(SPHC)

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
A5052


1.5
2.0
3.0

4.0
5.0
SUS304

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0

5.0
指定單位
0.1mm
N (螺栓貫穿孔) [ ! ]
0・3・4・5
6・8・10
(選擇)
指定單位
0.1mm

[ ! ]
K≦N×10
NA (螺栓貫穿孔)[ ! ]
0・3・4・5・6・8・10
(選擇)
指定
單位0.1mm

[ ! ]J≦NA×10
M (攻牙孔)
0・3・4・5
6・8・10
(選擇)

[ ! ]板厚6.0時,B≧6
[ ! ]孔太過接近端面時有可能會變形,但如果在加工極限內,會直接加工。
[ ! ]N・NA加工尺寸
N・NA指定值03456810
貫穿孔徑(d)(無孔)3.54.55.56.5911

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
JTDCS-AM-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTDCS-AMB-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTDCS-AMW-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTDCS-SP-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTDCS-SPB-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTDCS-SPK-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTDCS-SPU-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTDCS-SUD-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
板厚 T
(mm)
6天~ 10A505210 ~ 3005 ~ 3001.5 ~ 5
14天~ 10A5052陽極處理(黑)10 ~ 3005 ~ 3001.5 ~ 5
14天~ 10A5052陽極處理(白)10 ~ 3005 ~ 3001.5 ~ 5
6天~ 10SPCC(SPHC)10 ~ 3005 ~ 3001.6 ~ 6
11天~ 10SPCC(SPHC)染黑處理10 ~ 3005 ~ 3001.6 ~ 6
6天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(黑)10 ~ 3005 ~ 3001.6 ~ 6
6天~ 10SPCC(SPHC)鍍三價鉻(白)10 ~ 3005 ~ 3001.6 ~ 6
6天~ 10SUS304(2B)10 ~ 3005 ~ 3001 ~ 5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 板金 部品安裝孔 長孔
側面孔 孔位置 自由尺寸 孔數量 2
型式 自由尺寸型 型式 JTDCS

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767