(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Sheet Metal Mounting Plates / Brackets - Center Symmetrical Type (4 - Hole specification)
型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | |
Type | 材質記號 | ||
JSAAS | SP | SPCC [ ! ] | - |
SPU | 三價鉻酸鹽(白) | ||
SPK | 三價鉻酸鹽(黑) | ||
AM | A5052 | - | |
AMW | 陽極處理(白) | ||
AMB | 陽極處理(黑) | ||
SUD | SUS304(2B) | - |
型式 | - | A | - | B | - | T | - | L | - | G | - | 指定孔 Code・徑No. | ||
Type | - | 材質記號 | ||||||||||||
JSAAS | - | SPU | - | A100 | - | B50 | - | T2.3 | - | L90 | - | G40 | - | M3 |
型式 | 指定單位1mm | 選擇 | L | G | 指定孔 | |||
Type | 材質記號 | A | B | T | Code/指定方法 | |||
JSAAS | SP SPU SPK AM AMW AMB SUD | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | SPCC (SPHC) 2.3 3.2 4.5 | A5052 SUS304 2.0 3.0 4.0 | 指定單位1mm | N(螺栓貫穿孔)[ ! ] 3・4・5・6・8・10 (選擇) | |
M(攻牙孔) 3・4・5・6・8・10 (選擇) |
N指定值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
貫穿孔徑(d) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
JSAAS-AM-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-AM-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-AMB-A[15-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-AMB-A[15-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-AMW-A[15-300/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-AMW-A[15-300/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-SP-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-SP-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-SPK-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-SPK-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-SPU-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-SPU-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-SUD-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-SUD-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 表面處理 | 外形尺寸 A (mm) | 外形尺寸 B (mm) | 孔指定1 攻牙孔[M] (mm) | 指定孔1 選擇螺栓貫穿孔徑No. [N] | 板厚 T (mm) | G (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | A5052 | 無 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | ||
6天~ | 10 | A5052 | 無 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | ||
11天~ | 10 | A5052 | 陽極處理(黑) | 15 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | ||
11天~ | 10 | A5052 | 陽極處理(黑) | 15 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | ||
11天~ | 10 | A5052 | 陽極處理(白) | 15 ~ 300 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | ||
11天~ | 10 | A5052 | 陽極處理(白) | 15 ~ 300 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 無 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 無 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 鍍三價鉻(黑) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 鍍三價鉻(黑) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 鍍三價鉻(白) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | ||
6天~ | 10 | SPCC(SPHC) | 鍍三價鉻(白) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | ||
6天~ | 10 | SUS304(2B) | 無 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | ||
6天~ | 10 | SUS304(2B) | 無 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 |
Loading...
種類 | 板金 | 部品安裝孔 | 無 | 長孔 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
側面孔 | 無 | 孔位置 | 中心基準 | 孔數量 | 4 |
型式 | 中心平均型 | 型式 | JSAAS |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策