(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
使用MC尼龍.工程塑膠的推塊。可固定於外螺牙零件上。前端零件亦有單獨販賣。
Resin Pushers - Standard - Threaded Type
Type | 形狀 | [ M ]材質 | ||
平面 | 圓弧 | |||
MC尼龍 | 外螺牙 | PSHMMC | RSHMMC | MC尼龍 金屬芯:SUS304 |
更換用樹脂 | MCKK | MCRKK | MC尼龍 | |
工程塑膠 (POM) | 外螺牙 | PSHMPA | RSHMPA | 工程塑膠(POM) 金屬芯:SUS304 |
更換用樹脂 | PAKK | PARKK | 工程塑膠(POM) |
型式 |
PSHMMC20 MCRKK12 |
型式 | L | M×Pitch (粗螺紋) | M1×Pitch (粗螺紋) | ℓ | SR1 | R2 | F | (g) | ℓ1 | ℓ2 | W | ||
Type | D | ||||||||||||
組合品 平面 PSHMMC PSHMPA 圓弧 RSHMMC RSHMPA | 更換用樹脂 平面 MCKK PAKK 圓弧 MCRKK PARKK | 6 | 10 | M3×0.5 | M3×0.5 | 3 | 6 | 1 | 4.5 | 1.5 | 5 | 4 | 5 |
8 | 12 | M4×0.7 | M5×0.8 | 4.5 | 8 | 1 | 6 | 1.5 | 5 | 4 | 7 | ||
10 | 15 | M5×0.8 | M6×1.0 | 7 | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | ||
12 | 16 | M6×1.0 | M8×1.25 | 8 | 12 | 2 | 10 | 2 | 5 | 4 | 10 | ||
15 | 20 | M8×1.25 | M10×1.5 | 10 | 16 | 2 | 12 | 2.5 | 6 | 5 | 14 | ||
16 | 20 | M8×1.25 | M10×1.5 | 10 | 16 | 2 | 12 | 2.5 | 6 | 5 | 14 | ||
20 | 25 | M10×1.5 | M12×1.75 | 12 | 20 | 3 | 14 | 2.5 | 8 | 6 | 17 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 外徑 D (φ) | 材質 | 前端形狀 |
---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 6 | [MC尼龍] MC尼龍 | 平面型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 8 | [MC尼龍] MC尼龍 | 平面型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 10 | [MC尼龍] MC尼龍 | 平面型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 12 | [MC尼龍] MC尼龍 | 平面型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 15 | [MC尼龍] MC尼龍 | 平面型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 16 | [MC尼龍] MC尼龍 | 平面型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 20 | [MC尼龍] MC尼龍 | 平面型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 6 | [MC尼龍] MC尼龍 | 圓弧型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 8 | [MC尼龍] MC尼龍 | 圓弧型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 10 | [MC尼龍] MC尼龍 | 圓弧型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 12 | [MC尼龍] MC尼龍 | 圓弧型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 15 | [MC尼龍] MC尼龍 | 圓弧型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 16 | [MC尼龍] MC尼龍 | 圓弧型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 20 | [MC尼龍] MC尼龍 | 圓弧型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 8 | 工程塑膠(POM) | 平面型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 10 | 工程塑膠(POM) | 平面型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 12 | 工程塑膠(POM) | 平面型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 15 | 工程塑膠(POM) | 平面型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 16 | 工程塑膠(POM) | 平面型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 20 | 工程塑膠(POM) | 平面型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 8 | 工程塑膠(POM) | 圓弧型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 10 | 工程塑膠(POM) | 圓弧型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 12 | 工程塑膠(POM) | 圓弧型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 15 | 工程塑膠(POM) | 圓弧型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 16 | 工程塑膠(POM) | 圓弧型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 20 | 工程塑膠(POM) | 圓弧型(更換用樹脂) | ||
3天~ | 10 | 6 | [MC尼龍] MC尼龍 | 平面型 | ||
3天~ | 10 | 8 | [MC尼龍] MC尼龍 | 平面型 | ||
3天~ | 10 | 10 | [MC尼龍] MC尼龍 | 平面型 | ||
3天~ | 10 | 12 | [MC尼龍] MC尼龍 | 平面型 | ||
3天~ | 10 | 15 | [MC尼龍] MC尼龍 | 平面型 | ||
3天~ | 10 | 16 | [MC尼龍] MC尼龍 | 平面型 | ||
3天~ | 10 | 20 | [MC尼龍] MC尼龍 | 平面型 | ||
3天~ | 10 | 8 | 工程塑膠(POM) | 平面型 | ||
3天~ | 10 | 10 | 工程塑膠(POM) | 平面型 | ||
3天~ | 10 | 12 | 工程塑膠(POM) | 平面型 | ||
3天~ | 10 | 15 | 工程塑膠(POM) | 平面型 | ||
3天~ | 10 | 16 | 工程塑膠(POM) | 平面型 | ||
3天~ | 10 | 20 | 工程塑膠(POM) | 平面型 | ||
3天~ | 10 | 6 | [MC尼龍] MC尼龍 | 圓弧型 | ||
3天~ | 10 | 8 | [MC尼龍] MC尼龍 | 圓弧型 | ||
3天~ | 10 | 10 | [MC尼龍] MC尼龍 | 圓弧型 | ||
3天~ | 10 | 12 | [MC尼龍] MC尼龍 | 圓弧型 | ||
3天~ | 10 | 15 | [MC尼龍] MC尼龍 | 圓弧型 | ||
3天~ | 10 | 16 | [MC尼龍] MC尼龍 | 圓弧型 | ||
3天~ | 10 | 20 | [MC尼龍] MC尼龍 | 圓弧型 | ||
3天~ | 10 | 8 | 工程塑膠(POM) | 圓弧型 | ||
3天~ | 10 | 10 | 工程塑膠(POM) | 圓弧型 | ||
3天~ | 10 | 12 | 工程塑膠(POM) | 圓弧型 | ||
3天~ | 10 | 15 | 工程塑膠(POM) | 圓弧型 | ||
3天~ | 10 | 16 | 工程塑膠(POM) | 圓弧型 | ||
3天~ | 10 | 20 | 工程塑膠(POM) | 圓弧型 |
型號 |
---|
Loading...
項目 | 耐磨耗性 | 滑動特性 | 尺寸安定性 | 耐衝擊性 | 難燃性 | 耐藥性 | |||
油 | 酸 | 鹼 | 有機溶劑 | ||||||
MC尼龍 | ○ | ○ | △ | ○ | − | ○ | × | ○~△ | ○ |
MC尼龍 導電性CDR2 | ○ | ○ | △ | ○ | − | ○ | × | ○~△ | ○ |
工程塑膠(POM) | △ | ○ | ○ | ○ | [UL94]相當於HB | ○ | △~× | ○ | ○ |
項目 | 拉伸強度 (常溫使用時) | 延展性 | 彎曲強度 | 壓縮強度 | 洛氏硬度 (R刻度) | 連續使用 溫度 | 體積固有 電阻率(Ω・cm) | 比重 | 吸水率 | ||
降伏點 | 5%變形 | 水中、平衡 | 水中、24hs | ||||||||
測試方法 ASTM | D−638 | D−790 | D−695 | D−785 | − | D−257 | D−792 | D−570 | |||
MC尼龍 | 96MPa | 30% | 110MPa | 103MPa | 95MPa | 120 | −40~120℃ | 4.2×1015 | 1.16 | 6 | 0.8 |
MC尼龍 導電性CDR2 | 68MPa | 10% | 117MPa | − | 98MPa | 119 | 常溫〜120℃ | 102×104 | 1.20 | − | − |
工程塑膠(POM) | 61MPa | 40% | 89MPa | − | 103MPa | 119 | −45~95℃ | >1014 | 1.41 | 0.7 | 0.22 |
形狀 | 外螺牙 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策