(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
氣壓缸與被作動體之間沒有間距也可以使用的浮動接頭。Floating Joints Integrated Type - Round / Compact Type - Threaded
螺牙 | Type | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | [ H ]表面硬度 | 彈簧 [ M ]材質 | |
圓型 | 精巧型 | |||||
外螺牙 | FJMCR | FJMCC | 相當於S45C | 染黑處理 | 40〜45HRC | 彈簧鋼 |
FJMCRT | FJMCCT | 軟氮化處理 | 500HV~ | 不鏽鋼彈簧鋼 | ||
FJMCRS | FJMCCS | 相當於SUS440C | − | 40〜45HRC |
型式 |
FJMCR10−1.5 |
型式 | F | W | L1 | A | L | T | P.C.D. | d | d1 | H | E | G | 容許偏心量 U | 容許偏角度 A° | St (參考值) | 使用荷重 kgf(N) | 質量(g) | ||
Type | M−Pitch | 圓型 | 精巧型 | ||||||||||||||||
圓型 FJMCR FJMCRT FJMCRS 精巧型 FJMCC FJMCCT FJMCCS | 5−0.8 | 10 | 7 | 4 | 44 | 16 | 10.5 | 32.1 | 6 | 9.5 | 5.5 | 23 | 32.1 | 0.5 | 4 | 0.65 | 〜20(196.1) | 103 | 67 |
6−1.0 | 12 | 7 | 4 | 44 | 16 | 10.5 | 32.1 | 6 | 9.5 | 5.5 | 23 | 32.1 | 0.5 | 4 | 0.65 | 〜20(196.1) | 105 | 69 | |
8−1.25 | 15 | 10 | 5 | 50 | 20 | 13 | 36.6 | 7 | 11 | 6 | 26 | 36.6 | 0.5 | 5 | 0.95 | 〜80(784.5) | 173 | 113 | |
10−1.5 | 15 | 12 | 6 | 52 | 25 | 17 | 38.6 | 7 | 11 | 6 | 28 | 38.6 | 0.5 | 5 | 1.1 | 〜80(784.5) | 246 | 163 | |
12−1.75 | 18 | 17 | 7 | 66 | 28 | 19.5 | 49.6 | 9 | 14 | 8 | 36 | 49.6 | 1.0 | 5 | 1.4 | 〜440(4315) | 445 | 298 | |
16−2.0 | 20 | 22 | 9 | 70 | 35 | 24.5 | 53.6 | 9 | 14 | 8 | 40 | 53.6 | 1.0 | 5 | 1.5 | 〜650(6374) | 653 | 457 | |
20−2.5 | 25 | 27 | 10 | 88 | 45 | 31.5 | 68.1 | 12 | 18 | 10 | 51 | 68.1 | 1.5 | 5 | 1.9 | 〜900(8826) | 1304 | 928 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
FJMCCT12-1.75 |
FJMCRT12-1.75 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 接續螺牙No. M (mm) | 接續螺牙No. p (mm) | 本體 材質 | 最大使用拉伸壓縮力 (kN) | 容許偏心量 (U) (mm) | 容許偏角度 (A°) (deg) | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14天~ | 10 | [M10~M18] M12 | [1~1.75] 1.75 | [鋼] 相當於S45C | 4.315 | 1 | ±5 | 軟氮化處理 | ||
14天~ | 10 | [M10~M18] M12 | [1~1.75] 1.75 | [鋼] 相當於S45C | 4.315 | 1 | ±5 | 軟氮化處理 |
Loading...
型式 | 浮動接頭 / 法蘭型 | 使用氣壓缸 | 氣壓缸 | 接續種類 氣壓缸側 | 內螺牙 |
---|---|---|---|---|---|
接續種類 工件側 | 孔 | 超短 種類 | 偏心・偏角型 | 安裝形狀 | 法蘭安裝型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策