(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

浮動接頭 一體型 超短 法蘭安裝 內螺牙型 (型號表)

浮動接頭 一體型 超短 法蘭安裝 內螺牙型
  • 促銷至 2024/06/30截止

氣壓缸與被作動體之間沒有間距也可以使用的浮動接頭。
Floating Joints Integrated Type - Round / Compact Type - Tapped

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


螺牙Type[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]表面硬度彈簧
[ M ]材質
圓型精巧型
內螺牙FJCRFJCC相當於S45C染黑處理40〜45HRC彈簧鋼
FJCRTFJCCT軟氮化處理500HV~不鏽鋼彈簧鋼
FJCRSFJCCS相當於SUS440C40〜45HRC

規格表

型式
FJCR10−1.25
■ 浮動接頭 -超短 法蘭安裝型-內螺牙(外螺牙氣壓缸用)
型式WL1ALFP.C.D.dd1HEG容許偏心量
U
容許偏角度
St
(參考值)
使用荷重
kgf(N)
質量(g)
TypeM−Pitch圓型精巧型
圓型
FJCR
FJCRT
FJCRS
精巧型
FJCC
FJCCT
FJCCS
3−0.5117 3 39 14 10 28.64.58 5 21 28.60.53 0.45 〜2.8(27.5)78 51
4−0.7117 3 39 14 10 28.64.58 5 21 28.60.53 0.45 〜7.8(76.5)77 50
5−0.812.574 441610.532.169.55.52332.10.54 0.65 〜20(196.1)106 69
6−1.012.574 441610.532.169.55.52332.10.54 0.65 〜20(196.1)105 68
8−1.251610 5 5020 1336.67 11 626 36.60.55 0.95 〜80(784.5)166 109
10−1.252012 6 5225 1738.67 11 628 38.60.55 1.1〜80(784.5)236 157
12−1.252317 7 66 28 19.549.69 14 8 36 49.61.051.4〜440(4315)411 274
14−1.52317 7 66 28 19.549.69 14 8 36 49.61.051.4〜440(4315)402 269
16−1.53022 9 70 35 24.553.69 14 8 40 53.61.051.5〜650(6374)553 372
18−1.53022 9 70 35 24.553.69 14 8 40 53.61.051.5〜650(6374)538 363
20−1.53827 10 8845 31.568.112 18 10 51 68.11.551.9〜900(8826)1078735
22−1.53827 10 8845 31.568.112 18 10 51 68.11.551.9〜900(8826)1058715

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FJCCS14-1.5
FJCCS16-1.5
FJCCS18-1.5
FJCRS14-1.5
FJCRS16-1.5
FJCRS18-1.5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
本體 材質 最大使用拉伸壓縮力
(kN)
容許偏心量 (U)
(mm)
容許偏角度 (A°)
(deg)
表面處理
6天~ 10[M10~M18] M14[1~1.75] 1.5[不鏽鋼] 相當於SUS440C4.3151±5染黑處理
6天~ 10[M10~M18] M16[1~1.75] 1.5[不鏽鋼] 相當於SUS440C6.3741±5染黑處理
6天~ 10[M10~M18] M18[1~1.75] 1.5[不鏽鋼] 相當於SUS440C6.3741±5染黑處理
6天~ 10[M10~M18] M14[1~1.75] 1.5[不鏽鋼] 相當於SUS440C4.3151±5染黑處理
6天~ 10[M10~M18] M16[1~1.75] 1.5[不鏽鋼] 相當於SUS440C6.3741±5染黑處理
6天~ 10[M10~M18] M18[1~1.75] 1.5[不鏽鋼] 相當於SUS440C6.3741±5染黑處理

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長
  1. 可縮短被驅動體和氣壓缸間的距離。。
  2. 容許偏心量大,所以可吸收中心偏移。
  3. 攻牙孔深度夠長,有相當大的調整空間。
  4. 使用精巧型的話,可增加周圍空間。

使用範例

基本資訊

型式 浮動接頭 / 法蘭型 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙
接續種類 工件側 超短 種類 偏心・偏角型 安裝形狀 法蘭安裝型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767