(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

浮動接頭 一體型 超短 梯形(縱)安裝 外螺牙型

浮動接頭 一體型 超短 梯形(縱)安裝 外螺牙型

氣壓缸與被作動體之間沒有間距也可以使用的浮動接頭。
Floating Joints Integrated Type - Lateral Misalignment / Lateral, Angular Misalignment - Threaded

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


 
Type本體・護蓋連接器彈簧墊圈
偏心型偏心・偏角型
外螺牙外螺牙[ M ]材質[ S ]表面處理[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度
FJMXLFJCMXL相當於S45C染黑處理相當於S45C染黑處理35〜45HRCSUS304−WPBSUS304氮化處理500HV~
FJMXLSSUS304SUS420J2(SUS440C)
[ ! ]偏心・偏角型的材質為( )內
 

規格表

型式
FJMXL6−1.0
■浮動接頭 −超短 梯形(縱)安裝型- 外螺牙(內螺牙氣壓缸用)
型式L1L2L3L4ABCPEd容許偏心量
U
St
(參考值)
最大使用力(N)質量
(g)
TypeM−Pitch拉伸壓縮
外螺牙型
FJMXL
FJMXLS
5−0.862254.1717(19)17944.50.50.2300110035(45)
6−1.062254.1717(19)17944.50.50.2500250035(45)
8−1.258.52865.2102222115.55.50.50.21300600070
10−1.51032761226251466.60.50.2310011000130
[ ! ]SUS時,為()的值。[ ! ]為氣壓缸專用的浮動接頭。
■浮動接頭 -超短 附偏心・偏角機能 梯形(縱)安裝型- 外螺牙(內螺牙氣壓缸用)
型式L1L2L3L4ABCPEd容許偏心量
U
容許偏角度
St
(參考值)
最大使用力(N)質量
(g)
TypeM-Pitch拉伸壓縮
外螺牙型
FJCMXL
5-0.8622.54.5472518944.50.540.65300110076
6-1.0622.54.5472518944.50.540.65500250076
8-1.258.527.55.551028221155.50.540.951300600120
[ ! ]為氣壓缸專用的浮動接頭。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FJCMXL5-0.8
FJCMXL6-1.0
FJCMXL8-1.25
FJMXL5-0.8
FJMXL6-1.0
FJMXL8-1.25
FJMXL10-1.5
FJMXLS5-0.8
FJMXLS6-1.0
FJMXLS8-1.25
FJMXLS10-1.5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
本體 材質 超短 種類 最大使用拉伸壓縮力
(kN)
容許偏角度 (A°)
(deg)
3天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8[鋼] 相當於S45C偏心・偏角型0.3±4
3天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0[鋼] 相當於S45C偏心・偏角型0.5±4
3天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25[鋼] 相當於S45C偏心・偏角型1.3±4
3天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8[鋼] 相當於S45C偏心型0.3-
3天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0[鋼] 相當於S45C偏心型0.5-
3天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25[鋼] 相當於S45C偏心型1.3-
3天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.5[鋼] 相當於S45C偏心型3.1-
3天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8[不鏽鋼] SUS304偏心型0.3-
3天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0[不鏽鋼] SUS304偏心型0.5-
3天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25[不鏽鋼] SUS304偏心型1.3-
3天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.5[不鏽鋼] SUS304偏心型3.1-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
本體 材質 超短 種類 最大使用拉伸壓縮力
(kN)
容許偏角度 (A°)
(deg)

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 浮動接頭 / 梯形 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙
接續種類 工件側 安裝形狀 梯形安裝型 容許偏心量 (U)(mm) 0.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767