(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

浮動接頭 一體型 超短 外螺牙安裝 外螺牙型

浮動接頭 一體型 超短 外螺牙安裝 外螺牙型
  • 促銷至 2024/06/30截止

氣壓缸與被作動體之間沒有間距也可以使用的浮動接頭。
Floating Joints Integrated Type - Lateral Misalignment / Lateral, Angular Misalignment - Threaded

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type本體・護蓋接頭彈簧墊圈
偏心型偏心・偏角型
外螺牙外螺牙[ M ]材質[ S ]表面處理[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度
FJMXFJCMX相當於S45C染黑處理相當於S45C染黑處理35〜45HRCSUS304−WPBSUS304氮化處理500HV~
FJMXSFJCMXSSUS304SUS420J2(SUS440C)
[ ! ]偏心・偏角型材質為( )內

規格表

型式
FJMXS10−1.5
■浮動接頭 −超短 外螺牙安裝型−外螺牙(內螺牙氣壓缸用)
型式M1L1L2L3L4ABD容許偏心量
U
軸方向背隙
(參考值)
最大使用力(N)質量
(g)
規格有無
TypeM−Pitch拉伸壓縮FJMXFJMXS
外螺牙型
FJMX
FJMXS
5-0.8M8−1.25616.554.171718.50.50.2300110025
6-1.0M8−1.25616.554.171718.50.50.2500250025
8-1.25M10−1.58.52165.21022240.50.21300600050
10-1.5M14−2.01024.576122729.50.50.2310011000105
[ ! ]為氣壓缸專用的浮動接頭。
■浮動接頭 −超短 附偏角機能外螺牙安裝型−外螺牙(內螺牙氣壓缸用)
型式M1L1L2L3L4L5ABD容許偏心量
U
容許偏角度
軸方向背隙
(參考值)
最大使用力(N)質量
(g)
規格有無
TypeM-Pitch拉伸壓縮FJCMXFJCMXS
外螺牙型
FJCMX
FJCMXS
5-0.8M8-1.258.518.54.546724260.540.65300110050
6-1.0M8-1.258.518.54.546724260.540.65500250050
8-1.25M10-1.510215.558.51027290.540.951300600076
10-1.5M14-2.011266.56101230320.541.1310011000121
[ ! ]為氣壓缸專用的浮動接頭。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FJCMX5-0.8
FJCMX6-1.0
FJCMX8-1.25
FJCMX10-1.5
FJCMXS5-0.8
FJCMXS6-1.0
FJCMXS8-1.25
FJMX5-0.8
FJMX6-1.0
FJMX8-1.25
FJMX10-1.5
FJMXS5-0.8
FJMXS6-1.0
FJMXS8-1.25
FJMXS10-1.5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
本體 材質 超短 種類 最大使用拉伸壓縮力
(kN)
容許偏角度 (A°)
(deg)
4天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8[鋼] 相當於S45C偏心・偏角型0.3±4
4天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0[鋼] 相當於S45C偏心・偏角型0.5±4
4天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25[鋼] 相當於S45C偏心・偏角型1.3±4
4天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.5[鋼] 相當於S45C偏心・偏角型3.1±4
4天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8[不銹鋼] SUS304偏心・偏角型0.3±4
4天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0[不銹鋼] SUS304偏心・偏角型0.5±4
4天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25[不銹鋼] SUS304偏心・偏角型1.3±4
4天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8[鋼] 相當於S45C偏心型0.3-
4天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0[鋼] 相當於S45C偏心型0.5-
當日可能 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25[鋼] 相當於S45C偏心型1.3-
4天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.5[鋼] 相當於S45C偏心型3.1-
4天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8[不銹鋼] SUS304偏心型0.3-
4天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0[不銹鋼] SUS304偏心型0.5-
4天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25[不銹鋼] SUS304偏心型1.3-
4天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.5[不銹鋼] SUS304偏心型3.1-

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 浮動接頭 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙
接續種類 工件側 外螺牙 安裝形狀 螺牙安裝型 容許偏心量 (U)(mm) 0.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767