(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

浮動接頭 法蘭安裝型 【外螺牙】標準型/省空間型 (型號表)

浮動接頭

浮動接頭 法蘭安裝型 【外螺牙】標準型/省空間型

可用法蘭將連接器固定。因安裝螺絲為小徑,備有精巧型。
Floating Joints Flange Mounting - Threaded - Standard Type / Space Saving Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FJUMB12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■標準型

■省空間型

 
 Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面處理
組合品連接器單品法蘭單品法蘭連接器
標準分離二面寬度F尺寸固定F尺寸指定標準分離二面寬度
標準型FJMAFJMBFJMCFJCNFFJCNRFJA-HFJB-HFJC-HS45C45~55HRC部45~50HRC
高周波淬火
染黑處理
FJMASFJMBSFJMCSFJCNFSFJCNRSFJAS-HFJBS-HFJCS-HSUS440C或13Cr系列不鏽鋼
省空間型FJUMAFJUMBFJUMCFJUNFFJUA-HFJUB-HFJUC-HS45C染黑處理
FJUMASFJUMCSFJUNFSFJUAS-HFJUBS-HFJUCS-HSUS440C或13Cr系列不鏽鋼

規格表

◦連接器單品
型式F
FJCNR1015
◦上記以外
型式
FJMA10
FJB-H14
■組合品 安裝法蘭
型式安裝法蘭
標準省空間
TypeMAD1D2tFP.C.D.dd1H1EGAD1D2tFP.C.D.dd1H1E
標準 標準型
FJMA FJMAS
標準 省空間型
FJUMA FJUMAS

分離 標準型
FJMB FJMBS
分離 省空間型
FJUMB

二面寬度 標準型
FJMC FJMCS
二面寬度 省空間型
FJUMC FJUMCS
3421813510304.5852430
4421813510304.5852430
54820156123469.55.52834341713511244.58522
64820156123469.55.52834341713511244.58522
85124178163771163037402317511304.58525
105428218164071163240402317511304.58525
127036271020521014842525232245.5124069.55.534
169046351224681217.510546862393181648711641
20106564415308014201266807446361020581014848
22106564415308014201266807446361020581014848
■組合品 氣壓缸連接器
型式氣壓缸連接器
標準省空間
TypeMM×PitchFLDHTWL1SRM×PitchFLDTWL1SR
標準 標準型
FJMA FJMAS
標準 省空間型
FJUMA FJUMAS

分離 標準型
FJMB FJMBS
分離 省空間型
FJUMB

二面寬度 標準型
FJMC FJMCS
二面寬度 省空間型
FJUMC FJUMCS
33×0.55141217510640
44×0.76141217510640
55×0.871614196128505×0.810141216510350
66×1.0101614196128506×1.013141216510350
88×1.251220162381410608×1.2515151622513460
1010×1.515202027817106010×1.518151622513460
1212×1.751625253410221210012×1.75221622305.5194100
1616×2.01830324312271510016×2.0302028368214100
2020×2.52555405215321820020×2.53225324210265200
2222×2.52855405215321820022×2.53525324210265200
■連接器單品(詳細尺寸請參照組合品之規格表)
型式F規格有無
TypeM固定型指定型(單位1mm)FJCNFFJCNFSFJCNRFJCNRS
F固定型
FJCNF
FJCNFS

F指定型
FJCNR
FJCNRS
355~8
465~10
575~12
6106~18
81210~25
101510~25
121612~36
161815~40
202520~60
2228
■法蘭單品(詳細尺寸請參照組合品之規格表)
型式規格有無
TypeMFJA-HFJB-HFJC-HFJAS-HFJBS-HFJCS-H
標準
FJA-H
FJAS-H

分離
FJB-H
FJBS-H

二面寬度
FJC-H
FJCS-H
3
4
5
6
8
10
12
16
20
22
■連接器單品
(詳細尺寸請參照組合品之規格表。)
型式規格有無
TypeMFJUNFFJUNFS
FJUNF
FJUNFS
5
6
8
10
12
16
20
22
■法蘭單品
(詳細尺寸請參照組合品之規格表。)
型式規格有無
TypeMFJUA-HFJUAS-HFJUB-HFJUBS-HFJUC-HFJUCS-H
標準
FJUA-H
FJUAS-H

分離
FJUB-H
FJUBS-H

二面寬度
FJUC-H
FJUCS-H
5
6
8
10
12
16
20
22

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FJUMB12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
安裝法蘭盤 接續種類 工件側 本體 材質 容許偏心量 (U)
(mm)
追加工 表面處理 F
(mm)
4天~ 10[M10~M18] M12[1~1.75] 1.75[圓形] 分離型[鋼] S45C1-染黑處理-

Loading...

  1. 1

規格概要

使用範例

基本資訊

型式 浮動接頭 / 法蘭型 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙

浮動接頭 法蘭安裝型 【外螺牙】標準型/省空間型的型號FJUMB12頁面。
記載關於型號FJUMB12之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
FJA-H16
FJA-H18
FJA-H20
FJUMB16
FJUMB20
FJUMB22
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
安裝法蘭盤 接續種類 工件側 本體 材質 容許偏心量 (U)
(mm)
追加工 表面處理 F
(mm)
4天~ 10----[鋼] S45C-AWC染黑處理-
4天~ 10----[鋼] S45C-AWC染黑處理-
4天~ 10----[鋼] S45C-AWC染黑處理-
4天~ 10[M10~M18] M16[2~2.5] 2.0[圓形] 分離型[鋼] S45C1.5-染黑處理-
4天~ 10[M20~M26] M20[2~2.5] 2.5[圓形] 分離型[鋼] S45C2-染黑處理-
4天~ 10[M20~M26] M22[2~2.5] 2.5[圓形] 分離型[鋼] S45C2-染黑處理-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767