(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可用法蘭將連接器固定。因安裝螺絲為小徑,備有精巧型。Floating Joints Flange Mounting - Threaded - Standard Type / Space Saving Type
Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面處理 | |||||||||
組合品 | 連接器單品 | 法蘭單品 | 法蘭 | 連接器 | ||||||||
標準 | 分離 | 二面寬度 | F尺寸固定 | F尺寸指定 | 標準 | 分離 | 二面寬度 | |||||
標準型 | FJMA | FJMB | FJMC | FJCNF | FJCNR | FJA-H | FJB-H | FJC-H | S45C | 45~55HRC | 部45~50HRC 高周波淬火 | 染黑處理 |
FJMAS | FJMBS | FJMCS | FJCNFS | FJCNRS | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H | SUS440C或13Cr系列不鏽鋼 | - | |||
省空間型 | FJUMA | FJUMB | FJUMC | FJUNF | - | FJUA-H | FJUB-H | FJUC-H | S45C | 染黑處理 | ||
FJUMAS | - | FJUMCS | FJUNFS | - | FJUAS-H | FJUBS-H | FJUCS-H | SUS440C或13Cr系列不鏽鋼 | - |
型式 | − | F |
FJCNR10 | − | 15 |
型式 |
FJMA10 FJB-H14 |
型式 | 安裝法蘭 | |||||||||||||||||||||
標準 | 省空間 | |||||||||||||||||||||
Type | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E | G | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E |
標準 標準型 FJMA FJMAS 標準 省空間型 FJUMA FJUMAS 分離 標準型 FJMB FJMBS 分離 省空間型 FJUMB 二面寬度 標準型 FJMC FJMCS 二面寬度 省空間型 FJUMC FJUMCS | 3 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | − | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | − | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
6 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | 7 | 11 | 6 | 30 | 37 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
10 | 54 | 28 | 21 | 8 | 16 | 40 | 7 | 11 | 6 | 32 | 40 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
12 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
16 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
20 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 |
型式 | 氣壓缸連接器 | ||||||||||||||||||
標準 | 省空間 | ||||||||||||||||||
Type | M | M×Pitch | F | L | D | H | T | W | L1 | SR | M×Pitch | F | L | D | H | T | W | L1 | SR |
標準 標準型 FJMA FJMAS 標準 省空間型 FJUMA FJUMAS 分離 標準型 FJMB FJMBS 分離 省空間型 FJUMB 二面寬度 標準型 FJMC FJMCS 二面寬度 省空間型 FJUMC FJUMCS | 3 | 3×0.5 | 5 | 14 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | − | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4×0.7 | 6 | 14 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | − | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5×0.8 | 7 | 16 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 5×0.8 | 10 | 14 | 12 | 16 | 5 | 10 | 3 | 50 | |
6 | 6×1.0 | 10 | 16 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 6×1.0 | 13 | 14 | 12 | 16 | 5 | 10 | 3 | 50 | |
8 | 8×1.25 | 12 | 20 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | 60 | 8×1.25 | 15 | 15 | 16 | 22 | 5 | 13 | 4 | 60 | |
10 | 10×1.5 | 15 | 20 | 20 | 27 | 8 | 17 | 10 | 60 | 10×1.5 | 18 | 15 | 16 | 22 | 5 | 13 | 4 | 60 | |
12 | 12×1.75 | 16 | 25 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 12×1.75 | 22 | 16 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 4 | 100 | |
16 | 16×2.0 | 18 | 30 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 16×2.0 | 30 | 20 | 28 | 36 | 8 | 21 | 4 | 100 | |
20 | 20×2.5 | 25 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 20×2.5 | 32 | 25 | 32 | 42 | 10 | 26 | 5 | 200 | |
22 | 22×2.5 | 28 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 22×2.5 | 35 | 25 | 32 | 42 | 10 | 26 | 5 | 200 |
型式 | F | 規格有無 | |||||
Type | M | 固定型 | 指定型(單位1mm) | FJCNF | FJCNFS | FJCNR | FJCNRS |
F固定型 FJCNF FJCNFS F指定型 FJCNR FJCNRS | 3 | 5 | 5~8 | ● | ● | ● | ● |
4 | 6 | 5~10 | ● | ● | ● | ● | |
5 | 7 | 5~12 | ● | ● | ● | ● | |
6 | 10 | 6~18 | ● | ● | ● | ● | |
8 | 12 | 10~25 | ● | ● | ● | ● | |
10 | 15 | 10~25 | ● | ● | ● | ● | |
12 | 16 | 12~36 | ● | ● | ● | ● | |
16 | 18 | 15~40 | ● | ● | ● | ● | |
20 | 25 | 20~60 | ● | ● | ● | ● | |
22 | 28 | - | ● | ● | - | - |
型式 | 規格有無 | ||||||
Type | M | FJA-H | FJB-H | FJC-H | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H |
標準 FJA-H FJAS-H 分離 FJB-H FJBS-H 二面寬度 FJC-H FJCS-H | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
型式 | 規格有無 | ||
Type | M | FJUNF | FJUNFS |
FJUNF FJUNFS | 5 | ● | ● |
6 | ● | ● | |
8 | ● | ● | |
10 | ● | ● | |
12 | ● | ● | |
16 | ● | ● | |
20 | ● | ● | |
22 | ● | ● |
型式 | 規格有無 | ||||||
Type | M | FJUA-H | FJUAS-H | FJUB-H | FJUBS-H | FJUC-H | FJUCS-H |
標準 FJUA-H FJUAS-H 分離 FJUB-H FJUBS-H 二面寬度 FJUC-H FJUCS-H | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
FJMAS6 |
FJMAS6-AWC |
FJMAS8 |
FJMAS8-AWC |
FJMBS6 |
FJMBS8 |
FJUMAS6 |
FJUMAS8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 接續螺牙No. M (mm) | 接續螺牙No. p (mm) | 安裝法蘭盤 | 接續種類 工件側 | 本體 材質 | 容許偏心量 (U) (mm) | 追加工 | 表面處理 | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | [M3~M8] M6 | [1~1.75] 1.0 | [圓形] 標準型 | 孔 | [不鏽鋼] 相當於SUS440C | - | AWC | - | - | ||
6天~ | 10 | [M3~M8] M6 | [1~1.75] 1.0 | [圓形] 標準型 | 孔 | [不鏽鋼] 相當於SUS440C | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [M3~M8] M8 | [1~1.75] 1.25 | [圓形] 標準型 | 孔 | [不鏽鋼] 相當於SUS440C | - | AWC | - | - | ||
6天~ | 10 | [M3~M8] M8 | [1~1.75] 1.25 | [圓形] 標準型 | 孔 | [不鏽鋼] 相當於SUS440C | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [M3~M8] M6 | [1~1.75] 1.0 | [圓形] 分離型 | 孔 | [不鏽鋼] 相當於SUS440C | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [M3~M8] M8 | [1~1.75] 1.25 | [圓形] 分離型 | 孔 | [不鏽鋼] 相當於SUS440C | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [M3~M8] M6 | [1~1.75] 1.0 | [圓形] 標準型 | 孔 | [不鏽鋼] 相當於SUS420J2 | 0.5 | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [M3~M8] M8 | [1~1.75] 1.25 | [圓形] 標準型 | 孔 | [不鏽鋼] 相當於SUS420J2 | 0.5 | - | - | - |
Loading...
型式 | 浮動接頭 / 法蘭型 | 使用氣壓缸 | 氣壓缸 | 接續種類 氣壓缸側 | 內螺牙 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策