(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

浮動接頭 法蘭安裝型 【內螺牙】標準型/省空間型 (型號表)

浮動接頭

浮動接頭 法蘭安裝型 【內螺牙】標準型/省空間型
  • 促銷至 2024/09/30截止

可用法蘭將連接器固定。因安裝螺絲為小徑,備有精巧型。
Floating Joints Flange Mounting - Tapped - Standard Type / Space Saving Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FJUCS30

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■標準型

■省空間型

 
 Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面處理
組合品連接器單品法蘭單品法蘭連接器
標準分離二面寬度L尺寸固定L尺寸指定標準分離二面寬度
標準型FJAFJBFJCFJCNFJCNLFJA-HFJB-HFJC-HS45C45~55HRC部45~50HRC
表面高周波淬火
染黑處理
FJASFJBSFJCSFJCNSFJCNSLFJAS-HFJBS-HFJCS-HSUS440C或13Cr系列不鏽鋼
省空間型FJUAFJUBFJUCFJUNFJUA-HFJUB-HFJUC-HS45C染黑處理
FJUASFJUCSFJUNSFJUAS-HFJUBS-HFJUCS-HSUS440C或13Cr系列不鏽鋼

規格表

◦連接器單品L尺寸指定型
型式L
FJCNL1050
◦上記以外
型式
FJA10
FJUB-H12
■組合品 安裝法蘭
型式安裝法蘭
標準省空間
TypeMAD1D2tFP.C.D.dd1H1EGAD1D2tFP.C.D.dd1H1E
標準 標準型
FJA FJAS

標準 省空間型
FJUA FJUAS

分離 標準型
FJB FJBS

分離 省空間型
FJUB

二面寬度 標準型
FJC FJCS

二面寬度 省空間型
FJUC FJUCS
3421813510304.5852430
4421813510304.5852430
54820156123469.55.52834341713511244.58522
64820156123469.55.52834341713511244.58522
85124178163771163037402317511304.58525
105428218164071163240402317511304.58525
127036271020521014842525232245.5124069.55.534
147036271020521014842525232245.5124069.55.534
169046351224681217.510546862393181648711641
189046351224681217.510546862393181648711641
20106564415308014201266807446361020581014848
22106564415308014201266807446361020581014848
24116665316328614201278868052421224641014854
26116665316328614201278868052421224641014854
3013474591840104182618801049062521632741014864
361347459184010418261880104
■組合品 氣壓缸連接器
型式氣壓缸連接器
標準省空間
TypeMM×PitchLDTWL1SRM×PitchLDTWL1SR
標準 標準型
FJA FJAS

標準 省空間型
FJUA FJUAS

分離 標準型
FJB FJBS

分離 省空間型
FJUB

二面寬度 標準型
FJC FJCS

二面寬度 省空間型
FJUC FJUCS
33×0.56151217510640
44×0.78151217510640
55×0.8102014196128505×0.810171216510650
66×1.0122014196128506×1.012201216510650
88×1.251425162381410608×1.2514231622513860
1010×1.2515252027817106010×1.2515251622513860
1212×1.251835253410221210012×1.25182922305.51910100
1414×1.52135253410221210014×1.5213322305.51910100
1616×1.52445324312271510016×1.52437283682112100
1818×1.52745324312271510018×1.52741283682112100
2020×1.53055405215321820020×1.530463242102615200
2222×1.53355405215321820022×1.533503242102615200
2424×1.53660496216412320024×1.536553848123216200
2626×1.53960496216412320026×1.539603848123216200
3030×1.54365546918462425030×1.543654858163618250
3636×1.545655469184824250
■連接器單品(詳細尺寸請參照組合品之規格表)
型式L規格有無
TypeM固定型指定型(單位1mm)FJCNFJCNSFJCNLFJCNSL
L固定型
FJCN
FJCNS

L指定型
FJCNL
FJCNSL
315
415
520
620
82530~60
1025
123540~80
1435
164550~100
1845
205560~100
2255
2460
2660
3065
3665
■法蘭單品(詳細尺寸請參照組合品之規格表)
型式規格有無
TypeMFJA-HFJB-HFJC-HFJAS-HFJBS-HFJCS-H
標準
FJA-H
FJAS-H

分離
FJB-H
FJBS-H

二面寬度
FJC-H
FJCS-H
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30
36
■連接器單品
(詳細尺寸請參照組合品之規格表。)
型式規格有無
TypeMFJUNFJUNS
FJUN
FJUNS
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30
■法蘭單品
(詳細尺寸請參照組合品之規格表。)
型式規格有無
TypeMFJUA-HFJUAS-HFJUB-HFJUBS-HFJUC-HFJUCS-H
標準
FJUA-H
FJUAS-H

分離
FJUB-H
FJUBS-H

二面寬度
FJUC-H
FJUCS-H
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FJUCS30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 使用氣壓缸 接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
安裝法蘭盤 接續種類 工件側 本體 材質 容許偏心量 (U)
(mm)
追加工 附屬品 表面處理 長度 L
(mm)
追加工 表面處理 F
(mm)
4天~ 10浮動接頭 / 法蘭型氣壓缸[M30~M36] M30[1~1.75] 1.5二面寬度型[不鏽鋼] 相當於SUS420J22-------

Loading...

  1. 1

規格概要

使用範例

基本資訊

接續種類 氣壓缸側 內螺牙

浮動接頭 法蘭安裝型 【內螺牙】標準型/省空間型的型號FJUCS30頁面。
記載關於型號FJUCS30之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
FJA-H12
FJA-H1214
FJA-H14
FJUCS5
FJUCS6
FJUCS8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 使用氣壓缸 接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
安裝法蘭盤 接續種類 工件側 本體 材質 容許偏心量 (U)
(mm)
追加工 附屬品 表面處理 長度 L
(mm)
追加工 表面處理 F
(mm)
4天~ 10浮動接頭 / 法蘭型氣壓缸----[鋼] S45C-AWC-染黑處理----
4天~ 10浮動接頭 / 法蘭型氣壓缸----[鋼] S45C---染黑處理----
4天~ 10浮動接頭 / 法蘭型氣壓缸----[鋼] S45C-AWC-染黑處理----
4天~ 10浮動接頭 / 法蘭型氣壓缸[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8二面寬度型[不鏽鋼] 相當於SUS420J20.5-------
4天~ 10浮動接頭 / 法蘭型氣壓缸[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0二面寬度型[不鏽鋼] 相當於SUS420J20.5-------
4天~ 10浮動接頭 / 法蘭型氣壓缸[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25二面寬度型[不鏽鋼] 相當於SUS420J20.5-------

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767