(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
將定位銷等與浮動接頭T溝槽型連接的接頭。Floating Joints - T Slots Tip Connection Joints - Tapped
內螺牙 | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | [ H ]硬度 |
TCJ | 相當於S45C | 鍍硬鉻 鍍膜厚度3μm以上 | 750HV〜 |
TCJSA | 相當於SKS3 | − | 53〜58HRC |
TCJS | SUS304 | − | − |
型式 | − | L | − | M |
TCJ10 | − | 80 | − | M6 |
型式 | L 指定單位1mm | M(粗螺紋) 選擇 | h | D1 | D2 | T | W | ℓ1 | |||||||||
Type | D | ||||||||||||||||
內螺牙型 TCJ TCJSA TCJS | 8 | 10〜100 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | ||||||
10 | 10〜100 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | |||||||
12 | 15〜150 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 | |||||||
16 | 15〜150 | 6 | 8 | 10 | 5 | 8 | 12 | 5 | 13 | 8 | |||||||
20 | 20〜200 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6 | 11 | 16 | 6 | 18 | 10 | ||||||
25 | 25〜200 | 10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 14 | 20 | 6 | 22 | 12 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
TCJ8-[10-100/1]-M[3,4,5] |
TCJ10-[10-100/1]-M[4,5,6] |
TCJ12-[15-150/1]-M[5,6,8] |
TCJ16-[15-150/1]-M[6,8,10] |
TCJ20-[20-200/1]-M[8,10,12,14] |
TCJ25-[25-200/1]-M[10,12,14,16] |
TCJS8-[10-100/1]-M[3,4,5] |
TCJS10-[10-100/1]-M[4,5,6] |
TCJS12-[15-150/1]-M[5,6,8] |
TCJS16-[15-150/1]-M[6,8,10] |
TCJS20-[20-200/1]-M[8,10,12,14] |
TCJS25-[25-200/1]-M[10,12,14,16] |
TCJSA8-[10-100/1]-M[3,4,5] |
TCJSA10-[10-100/1]-M[4,5,6] |
TCJSA12-[15-150/1]-M[5,6,8] |
TCJSA16-[15-150/1]-M[6,8,10] |
TCJSA20-[20-200/1]-M[8,10,12,14] |
TCJSA25-[25-200/1]-M[10,12,14,16] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 本體 材質 | 適用氣壓缸桿螺牙徑 D (φ) | 表面處理 | 選擇螺牙徑(粗螺紋) [M] (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 8 | 鍍硬鉻 | 3 ~ 5 | 10 ~ 100 | ||
8天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 10 | 鍍硬鉻 | 4 ~ 6 | 10 ~ 100 | ||
8天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 12 | 鍍硬鉻 | 5 ~ 8 | 15 ~ 150 | ||
8天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 16 | 鍍硬鉻 | 6 ~ 10 | 15 ~ 150 | ||
8天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 20 | 鍍硬鉻 | 8 ~ 14 | 20 ~ 200 | ||
8天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 25 | 鍍硬鉻 | 10 ~ 16 | 25 ~ 200 | ||
6天~ | 10 | [不銹鋼] SUS304 | 8 | 無 | 3 ~ 5 | 10 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | [不銹鋼] SUS304 | 10 | 無 | 4 ~ 6 | 10 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | [不銹鋼] SUS304 | 12 | 無 | 5 ~ 8 | 15 ~ 150 | ||
6天~ | 10 | [不銹鋼] SUS304 | 16 | 無 | 6 ~ 10 | 15 ~ 150 | ||
6天~ | 10 | [不銹鋼] SUS304 | 20 | 無 | 8 ~ 14 | 20 ~ 200 | ||
6天~ | 10 | [不銹鋼] SUS304 | 25 | 無 | 10 ~ 16 | 25 ~ 200 | ||
6天~ | 10 | [鋼] 相當於SKS3 | 8 | 無 | 3 ~ 5 | 10 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | [鋼] 相當於SKS3 | 10 | 無 | 4 ~ 6 | 10 ~ 100 | ||
6天~ | 10 | [鋼] 相當於SKS3 | 12 | 無 | 5 ~ 8 | 15 ~ 150 | ||
6天~ | 10 | [鋼] 相當於SKS3 | 16 | 無 | 6 ~ 10 | 15 ~ 150 | ||
6天~ | 10 | [鋼] 相當於SKS3 | 20 | 無 | 8 ~ 14 | 20 ~ 200 | ||
6天~ | 10 | [鋼] 相當於SKS3 | 25 | 無 | 10 ~ 16 | 25 ~ 200 |
Loading...
型式 | 浮動接頭 | 使用氣壓缸 | 氣壓缸 | 接續種類 氣壓缸側 | 內螺牙 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策