(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

浮動接頭  T溝槽型 前端連結接頭 外螺牙型

浮動接頭  T溝槽型 前端連結接頭 外螺牙型

將定位銷等與浮動接頭T溝槽型連接的接頭。
Floating Joints - T Slots Tip Connection Joints - Threaded / Threaded, F Configurable

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度
外螺牙(標準)外螺牙F尺寸指定
TCMJTCMJF相當於S45C鍍硬鉻
鍍膜厚度3μm以上
750HV〜
TCMSATCMSAF相當於SKS353〜58HRC
TCMJSTCMJSFSUS304

規格表

型式LMFB
TCMJ10
TCMSAF20

80
200

M6
M16


F45


B35
型式L
指定單位1mm
M(粗螺紋)
選擇
*僅F尺寸指定可選擇
指定單位1mm
hD1D2TW1
TypeDFB
外螺牙型(標準)
TCMJ
TCMSA
TCMJS

外螺牙F尺寸指定
TCMJF
TCMSAF
TCMJSF
81010034564≦F≦M×5(M≦6時)
B≦F−2


(M=8・10時)
B≦F−3


(M≧12時)
B≦F−5


[ ! ]B≧Pitch×3
447475
10101004568458486
12151505681056105107
161515068101258125138
20202008101214166111661810
252520010121416206142062212
[ ! ]L≧M×2.5
■螺牙部詳細尺寸
M
(粗螺紋)
PitchF(g)
標準標準
30.55.62
40.76.82
50.88.52.5
61.09.72.5
81.2512.63
101.5153
121.7517.43
142.020.84
162.023.24
202.5284

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
TCMJ8-[10-100/1]-M[3,​4,​5,​6]
TCMJ10-[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8]
TCMJ12-[15-150/1]-M[5,​6,​8,​10]
TCMJ16-[15-150/1]-M[6,​8,​10,​12]
TCMJ20-[20-200/1]-M[8,​10,​12,​14,​16]
TCMJ25-[25-200/1]-M[10,​12,​14,​16,​20]
TCMJF8-[10-100/1]-M[3,​4,​5,​6]-F[4-30/1]-B[2-28/1]
TCMJF10-[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8]-F[4-40/1]-B[2-37/1]
TCMJF12-[15-150/1]-M[5,​6,​8,​10]-F[4-50/1]-B[2-47/1]
TCMJF16-[15-150/1]-M[6,​8,​10,​12]-F[4-60/1]-B[2-55/1]
TCMJF20-[20-200/1]-M[8,​10,​12,​14,​16]-F[4-80/1]-B[2-75/1]
TCMJF25-[25-200/1]-M[10,​12,​14,​16,​20]-F[4-100/1]-B[2-95/1]
TCMJS8-[10-100/1]-M[3,​4,​5,​6]
TCMJS10-[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8]
TCMJS12-[15-150/1]-M[5,​6,​8,​10]
TCMJS16-[15-150/1]-M[6,​8,​10,​12]
TCMJS20-[20-200/1]-M[8,​10,​12,​14,​16]
TCMJS25-[25-200/1]-M[10,​12,​14,​16,​20]
TCMJSF8-[10-100/1]-M[3,​4,​5,​6]-F[4-30/1]-B[2-28/1]
TCMJSF10-[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8]-F[4-40/1]-B[2-37/1]
TCMJSF12-[15-150/1]-M[5,​6,​8,​10]-F[4-50/1]-B[2-47/1]
TCMJSF16-[15-150/1]-M[6,​8,​10,​12]-F[4-60/1]-B[2-55/1]
TCMJSF20-[20-200/1]-M[8,​10,​12,​14,​16]-F[4-80/1]-B[2-75/1]
TCMJSF25-[25-200/1]-M[10,​12,​14,​16,​20]-F[4-100/1]-B[2-95/1]
TCMSA8-[10-100/1]-M[3,​4,​5,​6]
TCMSA10-[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8]
TCMSA12-[15-150/1]-M[5,​6,​8,​10]
TCMSA16-[15-150/1]-M[6,​8,​10,​12]
TCMSA20-[20-200/1]-M[8,​10,​12,​14,​16]
TCMSA25-[25-200/1]-M[10,​12,​14,​16,​20]
TCMSAF8-[10-100/1]-M[3,​4,​5,​6]-F[4-30/1]-B[2-28/1]
TCMSAF10-[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8]-F[4-40/1]-B[2-37/1]
TCMSAF12-[15-150/1]-M[5,​6,​8,​10]-F[4-50/1]-B[2-47/1]
TCMSAF16-[15-150/1]-M[6,​8,​10,​12]-F[4-60/1]-B[2-55/1]
TCMSAF20-[20-200/1]-M[8,​10,​12,​14,​16]-F[4-80/1]-B[2-75/1]
TCMSAF25-[25-200/1]-M[10,​12,​14,​16,​20]-F[4-100/1]-B[2-95/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體 材質 適用氣壓缸桿螺牙徑 D
(φ)
表面處理 選擇螺牙徑(粗螺紋) [M]
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
8天~ 10[鋼] 相當於S45C8鍍硬鉻3 ~ 6--10 ~ 100
8天~ 10[鋼] 相當於S45C10鍍硬鉻4 ~ 8--10 ~ 100
8天~ 10[鋼] 相當於S45C12鍍硬鉻5 ~ 10--15 ~ 150
8天~ 10[鋼] 相當於S45C16鍍硬鉻6 ~ 12--15 ~ 150
8天~ 10[鋼] 相當於S45C20鍍硬鉻8 ~ 16--20 ~ 200
8天~ 10[鋼] 相當於S45C25鍍硬鉻10 ~ 20--25 ~ 200
8天~ 10[鋼] 相當於S45C8鍍硬鉻3 ~ 62 ~ 284 ~ 3010 ~ 100
8天~ 10[鋼] 相當於S45C10鍍硬鉻4 ~ 82 ~ 374 ~ 4010 ~ 100
8天~ 10[鋼] 相當於S45C12鍍硬鉻5 ~ 102 ~ 474 ~ 5015 ~ 150
8天~ 10[鋼] 相當於S45C16鍍硬鉻6 ~ 122 ~ 554 ~ 6015 ~ 150
8天~ 10[鋼] 相當於S45C20鍍硬鉻8 ~ 162 ~ 754 ~ 8020 ~ 200
8天~ 10[鋼] 相當於S45C25鍍硬鉻10 ~ 202 ~ 954 ~ 10025 ~ 200
6天~ 10[不銹鋼] SUS3048-3 ~ 6--10 ~ 100
6天~ 10[不銹鋼] SUS30410-4 ~ 8--10 ~ 100
6天~ 10[不銹鋼] SUS30412-5 ~ 10--15 ~ 150
6天~ 10[不銹鋼] SUS30416-6 ~ 12--15 ~ 150
6天~ 10[不銹鋼] SUS30420-8 ~ 16--20 ~ 200
6天~ 10[不銹鋼] SUS30425-10 ~ 20--25 ~ 200
6天~ 10[不銹鋼] SUS3048-3 ~ 62 ~ 284 ~ 3010 ~ 100
6天~ 10[不銹鋼] SUS30410-4 ~ 82 ~ 374 ~ 4010 ~ 100
6天~ 10[不銹鋼] SUS30412-5 ~ 102 ~ 474 ~ 5015 ~ 150
6天~ 10[不銹鋼] SUS30416-6 ~ 122 ~ 554 ~ 6015 ~ 150
6天~ 10[不銹鋼] SUS30420-8 ~ 162 ~ 754 ~ 8020 ~ 200
6天~ 10[不銹鋼] SUS30425-10 ~ 202 ~ 954 ~ 10025 ~ 200
6天~ 10[鋼] 相當於SKS38-3 ~ 6--10 ~ 100
6天~ 10[鋼] 相當於SKS310-4 ~ 8--10 ~ 100
6天~ 10[鋼] 相當於SKS312-5 ~ 10--15 ~ 150
6天~ 10[鋼] 相當於SKS316-6 ~ 12--15 ~ 150
6天~ 10[鋼] 相當於SKS320-8 ~ 16--20 ~ 200
6天~ 10[鋼] 相當於SKS325-10 ~ 20--25 ~ 200
6天~ 10[鋼] 相當於SKS38-3 ~ 62 ~ 284 ~ 3010 ~ 100
6天~ 10[鋼] 相當於SKS310-4 ~ 82 ~ 374 ~ 4010 ~ 100
6天~ 10[鋼] 相當於SKS312-5 ~ 102 ~ 474 ~ 5015 ~ 150
6天~ 10[鋼] 相當於SKS316-6 ~ 122 ~ 554 ~ 6015 ~ 150
6天~ 10[鋼] 相當於SKS320-8 ~ 162 ~ 754 ~ 8020 ~ 200
6天~ 10[鋼] 相當於SKS325-10 ~ 202 ~ 954 ~ 10025 ~ 200

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 浮動接頭 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767