(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

浮動接頭 T溝槽型 T溝槽支撐架型 嵌入・外螺牙型

浮動接頭 T溝槽型 T溝槽支撐架型 嵌入・外螺牙型

T溝槽的支撐架,連接部分可選擇外螺牙/內螺牙。
Floating Joints - T Slots Mounted Holder - Pilot Type - Threaded

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面處理
嵌入型
外螺牙
FJMH相當於S45C染黑處理
FJMHSA相當於SKS353〜58HRC
FJMHSSUS304

規格表

型式
FJMH8−1.25
型式DPWRa
(P/2)
Rb
(W/2)
BLThF(g)前端連結
接頭
對應D
TypeM−Pitch
嵌入・外螺牙
FJMH
FJMHSA
FJMHS
4−0.715582.54131244628
5−0.8186934.51512447210
6−1.0207113.55.5171555102.512
8−1.25229134.56.5191555122.516
10−1.528121768.525186614320
16−2.03315217.510.530206620325

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FJMH4-0.7
FJMH5-0.8
FJMH6-1.0
FJMH8-1.25
FJMH10-1.5
FJMH16-2.0
FJMHS4-0.7
FJMHS5-0.8
FJMHS6-1.0
FJMHS8-1.25
FJMHS10-1.5
FJMHS16-2.0
FJMHSA4-0.7
FJMHSA5-0.8
FJMHSA6-1.0
FJMHSA8-1.25
FJMHSA10-1.5
FJMHSA16-2.0
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
本體 材質 表面處理
3天~ 10[M3~M8] M4[0.5~0.8] 0.7[鋼] 相當於S45C染黑處理
3天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0[鋼] 相當於S45C染黑處理
3天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.5[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10[M10~M18] M16[2~2.5] 2.0[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10[M3~M8] M4[0.5~0.8] 0.7[不鏽鋼] SUS304染黑處理
6天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8[不鏽鋼] SUS304染黑處理
6天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0[不鏽鋼] SUS304染黑處理
6天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25[不鏽鋼] SUS304染黑處理
6天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.5[不鏽鋼] SUS304染黑處理
6天~ 10[M10~M18] M16[2~2.5] 2.0[不鏽鋼] SUS304染黑處理
6天~ 10[M3~M8] M4[0.5~0.8] 0.7[鋼] 相當於SKS3-
6天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8[鋼] 相當於SKS3-
6天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0[鋼] 相當於SKS3-
3天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25[鋼] 相當於SKS3-
6天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.5[鋼] 相當於SKS3-
6天~ 10[M10~M18] M16[2~2.5] 2.0[鋼] 相當於SKS3-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
本體 材質 表面處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 浮動接頭 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引