• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

支撐架 桿型 頂端安裝型

支撐架 桿型 頂端安裝型

比起低價的h尺寸固定型,h尺寸指定型可以指定高度。另外也備有底座型。
Holder - Top Mount

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。


連接方法桿型[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]表面硬度
高度h固定高度h指定
頂端安裝HLRDHLRDH相當於S45C軟氮化處理500HV~

規格表

◦◦高度h固定
型式
HLRD13
◦高度h指定
型式h
HLRDH1621
型式hHBD1TWPdd1H1
TypeDHLRDHLRDH
固定指定單位1mm容許公差
頂端安裝7910~24h+61088 0
-0.15
36264.5
81112~23h+712910 0
-0.15
42305.5
101213~27h+8141112 0
-0.18
44325.59.55.5
高度h固定型
HLRD
高度h指定型
HLRDH
131415~30h+10171413 0
-0.18
52386.6116.5
161819~33h+12211815 0
-0.22
56426.6116.5
182021~36h+14232016 0
-0.22
66489149
212122~35h+15262319 0
-0.22
70529149
252425~41h+19302720 0
-0.22
8462111711

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
HLRD7
HLRD8
HLRD10
HLRD13
HLRD16
HLRD18
HLRD21
HLRD25
HLRDH7-[10-24/1]
HLRDH8-[12-23/1]
HLRDH10-[13-27/1]
HLRDH13-[15-30/1]
HLRDH16-[19-33/1]
HLRDH18-[21-36/1]
HLRDH21-[22-35/1]
HLRDH25-[25-41/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 適用氣壓缸桿螺牙徑 D
(φ)
安裝高度 h
(mm)
3天~ 10h尺寸固定79
3天~ 10h尺寸固定811
3天~ 10h尺寸固定1012
3天~ 10h尺寸固定1314
3天~ 10h尺寸固定1618
3天~ 10h尺寸固定1820
3天~ 10h尺寸固定2121
3天~ 10h尺寸固定2524
6天~ 10h尺寸指定710 ~ 24
6天~ 10h尺寸指定812 ~ 23
6天~ 10h尺寸指定1013 ~ 27
6天~ 10h尺寸指定1315 ~ 30
6天~ 10h尺寸指定1619 ~ 33
6天~ 10h尺寸指定1821 ~ 36
6天~ 10h尺寸指定2122 ~ 35
6天~ 10h尺寸指定2525 ~ 41

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]軟氮化處理可能會導致顏色不均,但對其機能方面並無影響。
[ ! ]
Tufftride®(軟氮化處理)是Durferrit公司的註冊商標。[ ! ]「軟氮化處理」詳細請參照P.1925。

基本資訊

型式 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙
氣壓缸連接器詳細內容 支撐座單體 固定座種類 頂端安裝 本體 材質 相當於S45C
表面處理 軟氮化處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767