(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

支撐架 底部安裝法蘭型

支撐架 底部安裝法蘭型

比起低價的h尺寸固定型,h尺寸指定型可以指定高度。另外也備有頂端安裝型。
Holder - Bottom Mount, Flange Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
固定方法高度h固定高度h指定[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]表面硬度
底部安裝HLRCBHLRCBH相當於S45C軟氮化處理500HV~

規格表

型式h
HLRCB13
HLRCBH25


30
■h尺寸固定
型式hHBD1ATT1WPM
TypeD
底部安裝
HLRCB
46h+464.594830203
68h+586.51241034244
79h+61081441036264
811h+71291761242305
1012h+814111961244325
1314h+1017142381352386
1618h+1221182881356426
1820h+14232031121766488
2121h+15262334121770528
2524h+193027381521846210
■h尺寸指定
型式h
指定單位1mm
BD1ATT1WPM
TypeD
底部安裝
HLRCBH
47~16h+464.594830203
69~20h+586.51241034244
710~24h+61081441036264
812~23h+71291761242305
1013~27h+814111961244325
1315~30h+1017142381352386
1619~33h+1221182881356426
1821~36h+14232031121766488
2122~35h+15262334121770528
2523~41h+193027381521846210

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HLRCB4
HLRCB6
HLRCB7
HLRCB8
HLRCB10
HLRCB13
HLRCB16
HLRCB18
HLRCB21
HLRCB25
HLRCBH4-[7-16/1]
HLRCBH6-[9-20/1]
HLRCBH7-[10-24/1]
HLRCBH8-[12-23/1]
HLRCBH10-[13-27/1]
HLRCBH13-[15-30/1]
HLRCBH16-[19-33/1]
HLRCBH18-[21-36/1]
HLRCBH21-[22-35/1]
HLRCBH25-[23-41/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 適用氣壓缸桿螺牙徑 D
(φ)
安裝高度 h
(mm)
9天~ 10h尺寸固定46
9天~ 10h尺寸固定68
9天~ 10h尺寸固定79
9天~ 10h尺寸固定811
9天~ 10h尺寸固定1012
9天~ 10h尺寸固定1314
9天~ 10h尺寸固定1618
9天~ 10h尺寸固定1820
9天~ 10h尺寸固定2121
9天~ 10h尺寸固定2524
9天~ 10h尺寸指定47 ~ 16
9天~ 10h尺寸指定69 ~ 20
9天~ 10h尺寸指定710 ~ 24
9天~ 10h尺寸指定812 ~ 23
9天~ 10h尺寸指定1013 ~ 27
9天~ 10h尺寸指定1315 ~ 30
9天~ 10h尺寸指定1619 ~ 33
9天~ 10h尺寸指定1821 ~ 36
9天~ 10h尺寸指定2122 ~ 35
9天~ 10h尺寸指定2523 ~ 41

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]軟氮化處理可能會導致顏色不均,但對其機能方面並無影響。
[ ! ]
Tufftride®(軟氮化處理)是Durferrit公司的註冊商標。[ ! ]「軟氮化處理」的詳細資訊請參照P.1925。

基本資訊

型式 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙
氣壓缸連接器詳細內容 固定座單體 固定座種類 底座型 本體 材質 相當於S45C
表面處理 軟氮化處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767