ABS板

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。


Type[ M ]材質顏色使用環境溫度
NABSABS樹脂原色常溫~50℃
[ M ] 材質 ABS板:丙烯腈・丁二烯・苯乙烯

規格表

■標準型
型式ABT
NABS30020010
■附孔加工型
型式ABTFG螺栓徑No.L
NABS2H
NABS2H

200
180

100
100

15
10

F50
F80

G30
G60

N5
M5


L5
■標準型
型式ABT
Type指定單位1mm選擇
NABS
(ABS板)
20~50020~4005・6・8・10・15・20
●T的尺寸公差・翹曲率
TT尺寸公差翹曲率 1000mm時
5±0.51.5%以下
6±0.6
8
10±0.8
150~+2.51.0%以下
20
●A・B的尺寸公差
A・BAB
尺寸公差
單位:mm
〜99±0.5
100〜250±0.75
251〜±1.0
■附孔加工型
型式ABTFG附孔加工選擇螺栓徑No.
貫穿孔沉頭孔螺牙套
Type孔數指定單位1mm選擇指定單位0.5mmNML
NABS
(ABS板)
2H
4H
6H
20~50020~40056~491.5
(2H・4H)

6~245.5
(6H)
4.5395.5
(2H)

6~391.5
(4H・6H)
3 4 5
6 8 10
3 4(插入長度)
從表1
選擇
633 4 5
83 4 53 4 5 6
103 4 5 63 4 5 6 8
15 4 5 6 83 4 5 6 8 10
20 4 5 6 83 4 5 6 8 10
[ ! ]F尺寸的指定範圍 選擇2H・4H時必須符合:d(d1)+2.5≦F≦A−d(d1)−5,選擇6H時必須符合:d(d1)+2.5≦F≦(A−d(d1)−5)/2。
[ ! ]
G尺寸的指定範圍 選擇2H時必須符合:d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5,選擇4H・6H時必須符合:d(d1)+2.5≦G≦B−d(d1)−5。
 (d為選擇貫穿孔、螺牙套,d1為選擇沉頭孔時)
[ ! ]選擇附孔加工型時,請從N(貫穿孔)・Z(沉頭孔)中選擇;選擇附螺牙套加工型時,請選擇M(螺牙套)・L(插入長度)。

追加工

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
NABS2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
NABS4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
NABS6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
NABS-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS孔加工 嵌入螺牙 直徑No.[M] 沉頭孔徑No. [Z] 貫穿孔徑No. [N] A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
6天~ 102H3 ~ 10--20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.55 ~ 20
6天~ 102H--3 ~ 1020 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.55 ~ 20
6天~ 102H-3 ~ 8-20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.55 ~ 20
6天~ 104H3 ~ 10--20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.55 ~ 20
6天~ 104H--3 ~ 1020 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.55 ~ 20
6天~ 104H-3 ~ 8-20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.55 ~ 20
6天~ 106H3 ~ 10--20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.55 ~ 20
6天~ 106H--3 ~ 1020 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.55 ~ 20
6天~ 106H-3 ~ 8-20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.55 ~ 20
2天~ 10無孔加工---20 ~ 50020 ~ 400--5 ~ 20

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 ABS 等級 標準 顏色 原色
材質名稱 ABS

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767