(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

PBT板

PBT板

PBT板具有優異的絕緣性能、加工性能、低供水性能和長期熱穩定性,因此用於汽車電氣部件等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 PBT板:關聯圖像
 

Type [ M ]材質 顏色 使用環境溫度
NPBT PBT 白色 常溫~120℃

規格表

■標準型
型式 A B T
NPBT 300 200 10
■附孔加工型
型式 A B T F G 螺栓徑No. L
NPBT2H
NPBT2H

200
180

100
100

15
10

F50
F80

G30
G60

N5
M5


L5
■標準型
型式 A B T
Type 指定單位1mm 選擇
NPBT
(PBT板)
20~300 20~300 10・15・20
●T的尺寸公差・翹曲率
T T
尺寸公差
翹曲率 1000mm時
5
6
8
10 0~+1.5 1.5%以下
15 0~+2.5
20 1.0%以下
●A・B的尺寸公差
A・B AB
尺寸公差
單位:mm
〜99 ±0.5
100〜250 ±0.75
251〜 ±1.0
■附孔加工型
型式 A B T F G 附孔加工選擇螺栓徑No.
貫穿孔 沉頭孔 螺牙套
Type 孔數 指定單位1mm 選擇 指定單位0.5mm N M L
NPBT
(PBT板)
2H
4H
6H
20~300 20~300 10 6~291.5
(2H・4H)
6~145.5
(6H)
4.5295.5
(2H)
6~291.5
(4H・6H)
3 4 5
6 8 10
4 5 6 3 4 5 6 8 (插入長度)
從表1
選擇
15 4 5 6 8 3 4 5 6 8 10
20 4 5 6 8 3 4 5 6 8 10
[ ! ]F尺寸的指定範圍 選擇2H・4H時必須符合:d(d1)+2.5≦F≦A−d(d1)−5,選擇6H時必須符合:d(d1)+2.5≦F≦(A−d(d1)−5)/2。
[ ! ]
G尺寸的指定範圍 選擇2H時必須符合:d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5,選擇4H・6H時必須符合:d(d1)+2.5≦G≦B−d(d1)−5。
 (d為選擇貫穿孔、螺牙套,d1為選擇沉頭孔時)
[ ! ]選擇附孔加工型時,請從N(貫穿孔)・Z(沉頭孔)中選擇;選擇附螺牙套加工型時,請選擇M(螺牙套)・L(插入長度)。

追加工

PBT板:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NPBT2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8,​10]
NPBT4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8,​10]
NPBT6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8,​10]
NPBT-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS孔加工 嵌入螺牙 直徑No.[M] 沉頭孔徑No. [Z] 貫穿孔徑No. [N] A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
8天~ 102H3 ~ 10--20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 495.510 ~ 20
8天~ 102H--3 ~ 1020 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 495.510 ~ 20
8天~ 102H-4 ~ 10-20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 495.510 ~ 20
8天~ 104H3 ~ 10--20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 491.510 ~ 20
8天~ 104H--3 ~ 1020 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 491.510 ~ 20
8天~ 104H-4 ~ 10-20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 491.510 ~ 20
8天~ 106H3 ~ 10--20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 245.56 ~ 491.510 ~ 20
8天~ 106H--3 ~ 1020 ~ 50020 ~ 5006 ~ 245.56 ~ 491.510 ~ 20
8天~ 106H-4 ~ 10-20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 245.56 ~ 491.510 ~ 20
4天~ 10無孔加工---20 ~ 50020 ~ 500--10 ~ 20

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 PBT 等級 標準 顏色 白色/乳白色
材質名稱 PBT

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767