(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

UNILATE®快削樹脂板

UNILATE®快削樹脂板

UNILATE具有優異的絕緣性、低吸水性和剛性,且易於切割和沖孔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
Type[ M ]材質顏色使用環境溫度
YCAUNILATE®自然棕常溫~120℃
UNILATE®是UNITIKA(株)的註冊商標。
[ M ]材質 快削樹脂板:PET樹脂
 

規格表

■標準型
型式ABT
YCA30020010
■附孔加工型
型式ABTFG螺栓徑No.L
YCA2H18010010F80G60M5L5
■ 標準型
型式ABT
Type指定單位1mm選擇
YCA
UNILATE®
(快削樹脂)
2010002010003・5・10・15・20
● T的尺寸公差・翹曲率
YCA翹曲率
TT尺寸公差1000mm時
3±0.35
51.5%以下
100~+3.0
150~+4.01.0%以下
200~+5.0
● A・B的尺寸公差
A・BAB尺寸公差
單位:mm
〜99±0.5
100〜250±0.75
251〜±1.0
■ 附孔加工型
型式ABTFG附孔加工選擇螺栓徑No.
貫穿孔沉頭孔螺牙套
Type孔數指定單位1mm選擇指定單位0.5mmNML
YCA
UNILATE®
(快削樹脂)
2H
4H
6H
20100020100036991.5
(2H・4H)
6495.5
(6H)
4.5995.5
(2H)
6991.5
(4H・6H)
3
4
5
6
8
10
534    (插入長度)
從表1選擇
10456 34568 
15・2045683456810
[ ! ]F尺寸的指定範圍 選擇2H・4H時必須符合:d(d1)+2.5≦F≦A−d(d1)−5,選擇2HL時必須符合:d(d1)/2+2.5≦F≦A−d(d1)/2−2.5,選擇6H時必須符合:d(d1)+2.5≦F≦(A−d(d1)−5)/2。
[ ! ]G尺寸的指定範圍 選擇2H時必須符合:d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5,選擇2HL・4H・6H時必須符合:d(d1)+2.5≦G≦B−d(d1)−5。
 (d為選擇貫穿孔、螺牙套,d1為選擇沉頭孔時)
[ ! ]選擇附孔加工型時,請從N(貫穿孔)・Z(沉頭孔)中選擇;選擇附螺牙套加工型時,請選擇M(螺牙套)・L(插入長度)。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
YCA2H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​10,​15,​20]-F[6-991.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA2H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​10,​15,​20]-F[6-991.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA2H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​10,​15,​20]-F[6-991.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
YCA4H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​10,​15,​20]-F[6-991.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA4H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​10,​15,​20]-F[6-991.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA4H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​10,​15,​20]-F[6-991.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
YCA6H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​10,​15,​20]-F[6-495.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA6H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​10,​15,​20]-F[6-495.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA6H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​10,​15,​20]-F[6-495.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
YCA-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​10,​15,​20]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS孔加工 嵌入螺牙 直徑No.[M] 沉頭孔徑No. [Z] 貫穿孔徑No. [N] A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
8天~ 102H3 ~ 10--20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.54.5 ~ 995.5
8天~ 102H--3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.54.5 ~ 995.5
8天~ 102H-4 ~ 8-20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.54.5 ~ 995.5
8天~ 104H3 ~ 10--20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.56 ~ 991.5
8天~ 104H--3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.56 ~ 991.5
8天~ 104H-4 ~ 8-20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.56 ~ 991.5
8天~ 106H3 ~ 10--20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 495.56 ~ 991.5
8天~ 106H--3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 10006 ~ 495.56 ~ 991.5
8天~ 106H-4 ~ 8-20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 495.56 ~ 991.5
4天~ 10無孔加工---20 ~ 100020 ~ 1000--

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 UNILATE(快削樹脂) 等級 標準 顏色 褐色系
材質名稱 UNILATE(快削樹脂)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767