(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

氟素樹脂板

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

Type等級顏色使用環境溫度
PTFE標準白色−40〜250℃
材質 四氟乙烯樹脂

規格表

■ 標準型
型式ABT
PTFE100505

■ 附孔加工型
型式ABTFG螺栓徑No.L
PTFE4H
PTFE2H

200
230

200
130

10
25

F180
F80

G180
G50

Z5
M8


L12
■ 標準型
◦T的尺寸公差・翹曲率
型式ABT
Type指定單位1mm選擇
PTFE
(標準)
20500203001・2・3
5・8・10・15
20・25・30

TT尺寸公差翹曲率
1000mm時
PTFE
1±0.23.0%以下
2
3±0.4
5
80〜+1.01.5%以下
10
150〜+2.01.0%以下
20
25
30
T尺寸1〜5會有特別明顯的翹曲情形。
◦A・B尺寸的尺寸公差±1.0
■ 附孔加工型
型式ABTFG附孔加工選擇螺栓徑No.
貫穿孔沉頭孔螺牙套
Type孔數指定單位1mm選擇指定單位0.5mmNML
PTFE
(標準)
2H(橫)
2HL
(縱)
4H
6H
20500203001・2・36491.5
(2H・4H)
4.5495.5(2HL)
6245.5
(6H)
4.5295.5
(2H)

6
291.5
(2HL・4H・6H)
3
4
5
6
8

10
534由表1
選擇
83453456
1045634568
15・20・25・3045683456810
F尺寸的指定範圍為選擇2H・4H時必須符合d(d1)+2.5≦F≦A-d(d1)-5,選擇2HL時必須符合d(d1)/2+2.5≦F≦A-d(d1)/2-2.5,選擇6H時必須符合d(d1)+2.5≦ F≦(A-d(d1)-5)/2。
G尺寸的指定範圍為選擇2H時必須符合d(d1)/2+2.5≦G≦B-d(d1)/2-2.5,選擇2HL・4H・6H時必須符合d(d1)+2.5≦G≦B-d(d1)-5。(選擇貫穿孔、螺牙套時為d,選擇沉頭孔時為d1
選擇附孔加工型時,請由N(貫穿孔)・Z(沉頭孔)中選擇;選擇附螺牙套加工型時,請選擇M(螺牙套)・L(插入長度)。
PTFE為柔軟的材料,因此可能會產生翹曲的情形。

追加工

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
PTFE2H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE2H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE2H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE2HL-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[4.5-295.5/0.5]-G[4.5-295.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE2HL-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[4.5-295.5/0.5]-G[4.5-295.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE2HL-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[4.5-295.5/0.5]-G[4.5-295.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE4H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE4H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE4H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE6H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE6H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE6H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS孔加工 嵌入螺牙 直徑No.[M] 沉頭孔徑No. [Z] 貫穿孔徑No. [N] A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
6天~ 102H3 ~ 10--20 ~ 50020 ~ 3006 ~ 491.54.5 ~ 395.51 ~ 30
6天~ 102H--3 ~ 1020 ~ 50020 ~ 3006 ~ 491.54.5 ~ 395.51 ~ 30
6天~ 102H-3 ~ 10-20 ~ 50020 ~ 3006 ~ 491.54.5 ~ 395.51 ~ 30
6天~ 102HL3 ~ 10--20 ~ 50020 ~ 3004.5 ~ 295.54.5 ~ 295.51 ~ 30
6天~ 102HL--3 ~ 1020 ~ 50020 ~ 3004.5 ~ 295.54.5 ~ 295.51 ~ 30
6天~ 102HL-3 ~ 10-20 ~ 50020 ~ 3004.5 ~ 295.54.5 ~ 295.51 ~ 30
6天~ 104H3 ~ 10--20 ~ 50020 ~ 3006 ~ 491.56 ~ 291.51 ~ 30
6天~ 104H--3 ~ 1020 ~ 50020 ~ 3006 ~ 491.56 ~ 291.51 ~ 30
6天~ 104H-3 ~ 10-20 ~ 50020 ~ 3006 ~ 491.56 ~ 291.51 ~ 30
6天~ 106H3 ~ 10--20 ~ 50020 ~ 3006 ~ 245.56 ~ 291.51 ~ 30
6天~ 106H--3 ~ 1020 ~ 50020 ~ 3006 ~ 245.56 ~ 291.51 ~ 30
6天~ 106H-3 ~ 10-20 ~ 50020 ~ 3006 ~ 245.56 ~ 291.51 ~ 30
3天~ 10無孔加工---20 ~ 50020 ~ 300--1 ~ 30

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 氟素樹脂(鐵氟龍・PTFE) 等級 標準 顏色
材質名稱 氟素樹脂(鐵氟龍・四氟化乙烯)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767