(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
超高分子量聚乙烯比重較低,重量較輕。耐磨耗性‧滑動性優良。除了標準型之外,還備有能處理靜電問題的導電性等級。Ultra High-Molecular-Weight Polyethylene Plates-Standard / Conductive Grade
Type | 等級 | 顏色 | 使用環境溫度 |
UPA | 標準 | 乳白色 | −100〜80℃ |
UPACA | 導電性 | 黑色 |
型式 | − | A | − | B | − | T |
UPA | − | 150 | − | 118 | − | 5 |
型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | 螺栓徑No. | − | L |
UPA2H UPA2H | − − | 50 200 | − − | 25 100 | − − | 8 10 | − − | F34 F70 | − − | G10 G20 | − − | N4 M5 | − | L7.5 |
型式 | A | B | T |
Type | 指定單位1mm | 選擇 | |
UPA (標準) | 20〜500 | 20〜400 | 3・5・8・10・15・20 |
UPACA (導電性) | 20〜500 | 20〜400 | 10・15・20 |
T尺寸3・5會產生翹曲的情形。特別是T3會有明顯的翹曲情形。 |
T | T尺寸公差 | 翹曲率 1000mm時 | |
UPA | UPACA | ||
3 | −0.2〜+0.5 | − | 10%以下 |
5 | 0〜+0.8 | − | 2.0%以下 |
8 | 0〜+1.0 | − | |
10 | 0〜+1.5 | +0.4〜+1.0 | 1.5%以下 |
15 | 0〜+2.0 | ||
20 | 0〜+2.5 |
A・B | AB尺寸公差 |
單位:mm | |
〜99 | ±0.5 |
100〜250 | ±0.75 |
251〜 | ±1.0 |
型式 | A | B | T 選擇 | F | G | 附孔加工選擇螺栓徑No. | |||||||||||||
Type | 孔徑 | 貫穿孔 | 沉頭孔 | 螺牙套 | |||||||||||||||
指定單位1mm | UPA | UPACA | 指定單位0.5mm | N | Z | M | L | ||||||||||||
UPA (標準) UPACA (導電性) | 2H 2HL 4H 6H | 20〜500 | 20〜400 | 3 | − | 6〜491.5 (2H・4H) 4.5〜495.5 (2HL) 6〜245.5 (6H) | 4.5〜395.5 (2H) 6〜391.5 (2HL・4H・6H) | 3 4 5 6 8 10 | − | − | − | ||||||||
5 | − | − | 3 | 4 | (插入長度) 由表1 選擇 | ||||||||||||||
8 | − | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
UPA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,5,8,10,15,20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
UPA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,5,8,10,15,20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UPA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,5,8,10,15,20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-Z[4,5,6,8] |
UPA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,5,8,10,15,20]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
UPA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,5,8,10,15,20]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UPA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,5,8,10,15,20]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
UPA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,5,8,10,15,20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
UPA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,5,8,10,15,20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UPA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,5,8,10,15,20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
UPA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,5,8,10,15,20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
UPA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,5,8,10,15,20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UPA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,5,8,10,15,20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
UPA-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,5,8,10,15,20] |
UPACA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,15,20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
UPACA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,15,20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UPACA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,15,20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-Z[4,5,6,8] |
UPACA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,15,20]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
UPACA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,15,20]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UPACA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,15,20]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[4,5,6,8] |
UPACA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,15,20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
UPACA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,15,20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UPACA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,15,20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[4,5,6,8] |
UPACA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,15,20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
UPACA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,15,20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UPACA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,15,20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[4,5,6,8] |
UPACA-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,15,20] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 等級 | 顏色 | 孔加工 | 嵌入螺牙 直徑No.[M] | 沉頭孔徑No. [Z] | 貫穿孔徑No. [N] | A (mm) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2H | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 395.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2H | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 395.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2H | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 395.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2HL | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 391.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2HL | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 391.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2HL | - | 3 ~ 8 | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 391.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 4H | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 391.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 4H | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 391.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 4H | - | 3 ~ 8 | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 391.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 6H | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 391.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 6H | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 391.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 6H | - | 3 ~ 8 | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 391.5 | 3 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 無孔加工 | - | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | - | - | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 導電 | 黑色系 | 2H | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 395.5 | 10 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 導電 | 黑色系 | 2H | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 395.5 | 10 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 導電 | 黑色系 | 2H | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 395.5 | 10 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 導電 | 黑色系 | 2HL | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 391.5 | 10 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 導電 | 黑色系 | 2HL | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 391.5 | 10 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 導電 | 黑色系 | 2HL | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 391.5 | 10 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 導電 | 黑色系 | 4H | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 391.5 | 10 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 導電 | 黑色系 | 4H | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 391.5 | 10 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 導電 | 黑色系 | 4H | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 391.5 | 10 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 導電 | 黑色系 | 6H | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 391.5 | 10 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 導電 | 黑色系 | 6H | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 391.5 | 10 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 導電 | 黑色系 | 6H | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 391.5 | 10 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 導電 | 黑色系 | 無孔加工 | - | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | - | - | 10 ~ 20 |
Loading...
材質 | 超高分子量聚乙烯 | 材質名稱 | 超高分子量聚乙烯(UHPE) |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策