(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Epoxy Glass Plates-Standard / High Temperature Grade
Type | 等級 | 顏色 | 使用環境溫度 |
EPXA | 標準 | 綠色 | 常溫〜155℃ |
EPXAR | 高溫 | 黑色 | 常溫〜260℃ |
型式 | − | A | − | B | − | T |
EPXAR | − | 100 | − | 55 | − | 10 |
型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | 螺栓徑No. | − | L |
EPXA4H EPXA4H | − − | 200 400 | − − | 150 300 | − − | 5 15 | − − | F160 F300 | − − | G120 G100 | − − | N6 M5 | − | L10 |
型式 | A | B | T |
Type | 指定單位1mm | 選擇 | |
EPXA (標準) | 20〜800 | 20〜600 | 3・4・5・6・8・10・12・15・20 |
EPXAR (高溫) | 3・4・5・6・8・10 |
型式 | A | B | T 選擇 | F | G | 附孔加工選擇螺栓徑No. | ||||||||||||||
貫穿孔 | 沉頭孔 | 螺牙套 | ||||||||||||||||||
Type | 孔數 | 指定單位1mm | EPXA | EPXAR | 指定單位0.5mm | N | Z | M | L | |||||||||||
EPXA (標準) EPXAR (高溫) | 2H(橫) 2HL(縱) 4H 6H | 20〜800 | 20〜600 | 3 | 3 | 6〜791.5 (2H・4H) 4.5〜795.5 (2HL) 6〜395.5 (6H) | 4.5〜595.5 (2H) 6〜591.5 (2HL・4H・6H) | 3 4 5 6 8 10 | − | − | 由表1 選擇 | |||||||||
4 | 4 | − | − | |||||||||||||||||
5 | 5 | − | 3 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
12 | − | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
15 | − | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
20 | − | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
EPXA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-F[6-791.5/0.5]-G[4.5-595.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
EPXA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-F[6-791.5/0.5]-G[4.5-595.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
EPXA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-F[6-791.5/0.5]-G[4.5-595.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
EPXA2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-F[4.5-795.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
EPXA2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-F[4.5-795.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
EPXA2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-F[4.5-795.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
EPXA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-F[6-791.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
EPXA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-F[6-791.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
EPXA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-F[6-791.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
EPXA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-F[6-395.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
EPXA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-F[6-395.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
EPXA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-F[6-395.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
EPXA-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10,12,15,20] |
EPXAR2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-791.5/0.5]-G[4.5-595.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
EPXAR2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-791.5/0.5]-G[4.5-595.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
EPXAR2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-791.5/0.5]-G[4.5-595.5/0.5]-Z[3,4,5,6] |
EPXAR2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
EPXAR2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
EPXAR2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-Z[3,4,5,6] |
EPXAR4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-791.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
EPXAR4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-791.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
EPXAR4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-791.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-Z[3,4,5,6] |
EPXAR6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-395.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
EPXAR6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-395.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
EPXAR6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10]-F[6-395.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-Z[3,4,5,6] |
EPXAR-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,4,5,6,8,10] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 等級 | 顏色 | 孔加工 | 嵌入螺牙 直徑No.[M] | 沉頭孔徑No. [Z] | 貫穿孔徑No. [N] | A (mm) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 標準 | 綠色系 | 2H | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 4.5 ~ 595.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 綠色系 | 2H | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 4.5 ~ 595.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 綠色系 | 2H | - | 3 ~ 8 | - | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 4.5 ~ 595.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 綠色系 | 2HL | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 4.5 ~ 795.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 綠色系 | 2HL | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 4.5 ~ 795.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 綠色系 | 2HL | - | 3 ~ 8 | - | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 4.5 ~ 795.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 綠色系 | 4H | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 綠色系 | 4H | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 綠色系 | 4H | - | 3 ~ 8 | - | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 綠色系 | 6H | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 395.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 綠色系 | 6H | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 395.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 標準 | 綠色系 | 6H | - | 3 ~ 8 | - | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 395.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 標準 | 綠色系 | 無孔加工 | - | - | - | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | - | - | 3 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 高溫 | 黑色系 | 2H | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 4.5 ~ 595.5 | 3 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 高溫 | 黑色系 | 2H | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 4.5 ~ 595.5 | 3 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 高溫 | 黑色系 | 2H | - | 3 ~ 6 | - | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 4.5 ~ 595.5 | 3 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 高溫 | 黑色系 | 2HL | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 高溫 | 黑色系 | 2HL | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 高溫 | 黑色系 | 2HL | - | 3 ~ 6 | - | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 高溫 | 黑色系 | 4H | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 高溫 | 黑色系 | 4H | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 高溫 | 黑色系 | 4H | - | 3 ~ 6 | - | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 高溫 | 黑色系 | 6H | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 395.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 高溫 | 黑色系 | 6H | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 395.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 高溫 | 黑色系 | 6H | - | 3 ~ 6 | - | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 395.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 高溫 | 黑色系 | 無孔加工 | - | - | - | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | - | - | 3 ~ 10 |
Loading...
材質 | 環氧樹脂玻璃(環氧樹脂玻纖) | 材質名稱 | 環氧樹脂玻璃(環氧樹脂玻纖) |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策