(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

電木板 紙系・布系

電木板 紙系・布系

【特色】・絕緣性優異的酚醛樹脂電木板。【追加工】可R角加工,切角,孔加工等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ]材質 電木(JIS PL−PEM)
Type[ M ]材質顏色使用環境溫度
BLA電木紙原色−50〜100℃
BLBA電木紙黑色
BLSA電木布原色−50〜100℃

規格表

■標準型
型式ABT
BLA
BLBANTQ
BLSA4FN
BLA6FMM
BLA2FN




300
200.5
150.5
100.3
80




200
100.5
100.3
90.5
50




15
10
15
10.5
5
•圓鋸切斷
•圓鋸切斷絕對直角
•側面銑面
•6面銑面
•上下面銑面
■附孔加工型
型式ABTFG螺栓徑No.L
BLA4H
BLA4H

400
500

325
300

15
10

F300
F300

G200
G200

Z6
M5


L7.5
A・B的尺寸公差
A・BAB尺寸公差
單位:mm
〜99±0.5
100〜250±0.75
251〜±1.0
T的尺寸公差・翹曲率
TT尺寸公差翹曲率
紙系布系1000mm時
2±0.15±0.253.0%以下
3±0.20±0.301.2%以下
4±0.25±0.35
5±0.30±0.401.0%以下
6±0.35±0.50
8±0.40±0.550.6%以下
10±0.45±0.650.5%以下
12±0.50±0.75
15±0.55±0.800.4%以下
20±0.70±1.100.2%以下
精密度保證
加工寬度的平行度基準面直角度
100mm時
圓鋸切斷絕對直角(NT)0.10.1
側面銑面(4F)
6面銑面(6F)
[ ! ]側面銑面品在基準面有貼標籤。
■標準型
型式ABT
Type加工選擇T尺寸公差選擇AB尺寸公差選擇
BLA
BLBA
BLSA
(電木紙 原色)
(電木紙 黑色)
(電木布 原色)
圓鋸切斷指定單位1mm選擇
不可選擇不可選擇20800206002·3·4·5·6·8·10·12·15·20
圓鋸切斷絕對直角(NT)指定單位0.5mm選擇
NT不可選擇T2〜10T12〜2020500204002·3·4·5·6·8·10·12·15·20
Q0〜+0.30〜+0.4
N±0.2±0.3
M−0.3〜0−0.4〜0
側面銑面(4F)指定單位0.1mm選擇
4F不可選擇Q0〜+0.210400102005·6·8·10·12·15·20
N±0.1
M-0.2〜0
6面銑面(6F)指定單位0.1mm指定單位0.1mm
6FQ0〜+0.2Q0〜+0.21040010200 519
N±0.1N±0.1
M-0.2〜0M-0.2〜0
上下面銑面(2F)指定單位1mm指定單位0.1mm
2FQ0〜+0.2不可選擇2040020250 519
N±0.1
M-0.2〜0
■附孔加工型
型式ABTFG
TypeT尺寸公差選擇孔數
BLA
BLBA
BLSA
(電木紙 原色)
(電木紙 黑色)
(電木布 原色)
圓鋸切斷指定單位1mm尺寸選擇指定單位0.5mm
不可選擇2H(橫)
2HL(縱)
4H
6H
2080020600234568
10
121520
(選擇)
6791.5
(2H・4H)
4.5595.5
(2HL)
6395.5
(6H)
4.5595.5
(2H)

6591.5
(2HL・4H・6H)
上下面銑面(2F)
指定單位1mm指定單位0.1mm指定單位0.5mm
2FQ 0〜+0.2
2FN  ±0.1
2FM -0.2〜0
2H(橫)
2HL
(縱)
4H
6H
2040020250519
(指定單位0.1mm)
6391.5
(2H・4H)
4.5395.5
(2HL)
6195.5
(6H)
4.5245.5
(2H)

6241.5
(2HL・4H・6H)

T尺寸附孔加工選擇螺栓徑No.
N(貫穿孔)Z(沉頭孔)M(螺牙套)L(插入長度)
2〜43
4
5
6
8
10
534從表1
選擇
6・733456
8・934534568
10〜144563456810
15〜2045683456810
[ ! ]F尺寸的指定範圍 選擇2H・4H時必須符合: d(d1)+2.5≦F≦A−d(d1)−5,選擇2HL時必須符合: d(d1)/2+2.5≦F≦A−d(d1)/2−2.5,選擇6H時必須符合: d(d1)+2.5≦F≦(A−d(d1)−5)/2。
[ ! ]G尺寸的指定範圍 選擇2H時必須符合:d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5,選擇2HL・4H・6H時必須符合:d(d1)+2.5≦G≦B−d(d1)−5。
(d為選擇貫穿孔、螺牙套,d1為選擇沉頭孔時)
[ ! ]選擇附孔加工型時,請從N(貫穿孔)・Z(沉頭孔)中選擇;選擇附螺牙套加工型時,請選擇M(螺牙套)・L(插入長度)。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BLA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FM-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]
BLA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FN-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]
BLA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FQ-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]
BLA2H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​30]-F[6-991.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​30]-F[6-991.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​30]-F[6-991.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2HL-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​30]-F[4.5-995.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2HL-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​30]-F[4.5-995.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2HL-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​30]-F[4.5-995.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA4FM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
BLA4FN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
BLA4FQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​30]
BLA4H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​30]-F[6-991.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA4H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​30]-F[6-991.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA4H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​30]-F[6-991.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA6FMM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-19/0.1]
BLA6FMN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-19/0.1]
BLA6FMQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-19/0.1]
BLA6FNM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-19/0.1]
BLA6FNN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-19/0.1]
BLA6FNQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-19/0.1]
BLA6FQM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-19/0.1]
BLA6FQN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-19/0.1]
BLA6FQQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-19/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS等級 顏色 孔加工 加工方法 T尺寸公差 AB尺寸公差 材質名稱 嵌入螺牙 直徑No.[M] 沉頭孔徑No. [Z] 貫穿孔徑No. [N] A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
8天~ 10原材色2H上下面銑刀M(0/-0.2)-電木紙3 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色2H上下面銑刀M(0/-0.2)-電木紙--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色2H上下面銑刀M(0/-0.2)-電木紙-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色2HL上下面銑刀M(0/-0.2)-電木紙3 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2504.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色2HL上下面銑刀M(0/-0.2)-電木紙--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2504.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色2HL上下面銑刀M(0/-0.2)-電木紙-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2504.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色4H上下面銑刀M(0/-0.2)-電木紙3 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色4H上下面銑刀M(0/-0.2)-電木紙--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色4H上下面銑刀M(0/-0.2)-電木紙-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色6H上下面銑刀M(0/-0.2)-電木紙3 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色6H上下面銑刀M(0/-0.2)-電木紙--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2506 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色6H上下面銑刀M(0/-0.2)-電木紙-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 19
6天~ 10原材色無孔加工上下面銑刀M(0/-0.2)-電木紙---20 ~ 40020 ~ 250--5 ~ 19
8天~ 10原材色2H上下面銑刀N(±0.1)-電木紙3 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色2H上下面銑刀N(±0.1)-電木紙--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色2H上下面銑刀N(±0.1)-電木紙-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色2HL上下面銑刀N(±0.1)-電木紙3 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2504.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色2HL上下面銑刀N(±0.1)-電木紙--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2504.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色2HL上下面銑刀N(±0.1)-電木紙-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2504.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色4H上下面銑刀N(±0.1)-電木紙3 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色4H上下面銑刀N(±0.1)-電木紙--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色4H上下面銑刀N(±0.1)-電木紙-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色6H上下面銑刀N(±0.1)-電木紙3 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色6H上下面銑刀N(±0.1)-電木紙--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2506 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色6H上下面銑刀N(±0.1)-電木紙-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 19
6天~ 10原材色無孔加工上下面銑刀N(±0.1)-電木紙---20 ~ 40020 ~ 250--5 ~ 19
8天~ 10原材色2H上下面銑刀Q(+0.2/0)-電木紙3 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色2H上下面銑刀Q(+0.2/0)-電木紙--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色2H上下面銑刀Q(+0.2/0)-電木紙-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色2HL上下面銑刀Q(+0.2/0)-電木紙3 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2504.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色2HL上下面銑刀Q(+0.2/0)-電木紙--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2504.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色2HL上下面銑刀Q(+0.2/0)-電木紙-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2504.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色4H上下面銑刀Q(+0.2/0)-電木紙3 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色4H上下面銑刀Q(+0.2/0)-電木紙--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色4H上下面銑刀Q(+0.2/0)-電木紙-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色6H上下面銑刀Q(+0.2/0)-電木紙3 ~ 10--20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色6H上下面銑刀Q(+0.2/0)-電木紙--3 ~ 1020 ~ 40020 ~ 2506 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 19
8天~ 10原材色6H上下面銑刀Q(+0.2/0)-電木紙-3 ~ 8-20 ~ 40020 ~ 2506 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 19
6天~ 10原材色無孔加工上下面銑刀Q(+0.2/0)-電木紙---20 ~ 40020 ~ 250--5 ~ 19
8天~ 10原材色2H圓鋸切斷--電木紙3 ~ 10--20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.54.5 ~ 995.52 ~ 30
8天~ 10原材色2H圓鋸切斷--電木紙--3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.54.5 ~ 995.52 ~ 30
8天~ 10原材色2H圓鋸切斷--電木紙-3 ~ 8-20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.54.5 ~ 995.52 ~ 30
8天~ 10原材色2HL圓鋸切斷--電木紙3 ~ 10--20 ~ 100020 ~ 10004.5 ~ 995.56 ~ 991.52 ~ 30
8天~ 10原材色2HL圓鋸切斷--電木紙--3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 10004.5 ~ 995.56 ~ 991.52 ~ 30
8天~ 10原材色2HL圓鋸切斷--電木紙-3 ~ 8-20 ~ 100020 ~ 10004.5 ~ 995.56 ~ 991.52 ~ 30
6天~ 10原材色無孔加工側面銑刀-M(0/-0.2)電木紙---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 20
6天~ 10原材色無孔加工側面銑刀-N(±0.1)電木紙---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 20
6天~ 10原材色無孔加工側面銑刀-Q(+0.2/0)電木紙---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 30
8天~ 10原材色4H圓鋸切斷--電木紙3 ~ 10--20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.56 ~ 991.52 ~ 30
8天~ 10原材色4H圓鋸切斷--電木紙--3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.56 ~ 991.52 ~ 30
8天~ 10原材色4H圓鋸切斷--電木紙-3 ~ 8-20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.56 ~ 991.52 ~ 30
6天~ 10原材色無孔加工6面銑刀M(0/-0.2)M(0/-0.2)電木紙---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 19
6天~ 10原材色無孔加工6面銑刀M(0/-0.2)N(±0.1)電木紙---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 19
6天~ 10原材色無孔加工6面銑刀M(0/-0.2)Q(+0.2/0)電木紙---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 19
6天~ 10原材色無孔加工6面銑刀N(±0.1)M(0/-0.2)電木紙---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 19
6天~ 10原材色無孔加工6面銑刀N(±0.1)N(±0.1)電木紙---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 19
6天~ 10原材色無孔加工6面銑刀N(±0.1)Q(+0.2/0)電木紙---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 19
6天~ 10原材色無孔加工6面銑刀Q(+0.2/0)M(0/-0.2)電木紙---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 19
6天~ 10原材色無孔加工6面銑刀Q(+0.2/0)N(±0.1)電木紙---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 19
6天~ 10原材色無孔加工6面銑刀Q(+0.2/0)Q(+0.2/0)電木紙---10 ~ 40010 ~ 200--5 ~ 19

Loading...

基本資訊

材質 電木

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767