(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Polyacetal Plates-Standard / Antistatic Grade
Type | [ M ]等級 | 顏色 | 使用環境溫度 |
PAA | 標準 | 白色 | −45〜95℃ |
PABA | 黑色 | ||
PACA | 防靜電 | 土黃色 | 常溫〜80℃ |
型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | 螺栓徑No. | − | L |
PABA4H PABA4H | − − | 400 500 | − − | 325 300 | − − | 15 10 | − − | F300 F300 | − − | G200 G200 | − − | Z6 M5 | − | L7.5 |
型式 | − | A | − | B | − | T |
PAA PAANTQ PAA4FN PAA6FMM PAA2FQ | − − − − − | 300 200.5 150.5 100.3 80 | − − − − − | 200 100.5 100.3 90.5 50 | − − − − − | 40 10 15 10.5 5 |
T | A・B | AB 尺寸公差 |
單位:mm | ||
5〜30 | 〜99 | ±0.5 |
100〜250 | ±0.75 | |
251〜 | ±1.0 | |
40〜60 | 〜300 | 0〜+5 |
T的尺寸公差・翹曲率 | ||
T | T 尺寸公差 | 翹曲率 |
1000mm時 | ||
5〜12 | +0.2〜1.5 | 1.0%以下 |
15〜30 | +0.3〜2.0 | 0.5%以下 |
40・50・60 | +0.5〜3.0 |
加工 | 寬度的平行度 | 基準面直角度 |
100mm時 | ||
圓鋸切斷絕對直角(NT) | 0.1 | 0.1 |
側面銑面(4F) | ||
6面銑面(6F) |
型式 | 材質別 | A | B | T | ||||||
Type | 加工選擇 | T尺寸公差選擇 | AB尺寸公差選擇 | 尺寸範圍 | ||||||
PAA(標準白色) PABA(標準黑色) PACA(防靜電等級) | 圓鋸切斷 | 指定單位1mm | 選擇 | |||||||
− | 不可選擇 | 不可選擇 | PAA | 20〜500 | 20〜400 | 5・6・8・10・12・15・20・25・30 | ||||
40〜300 | 40〜300 | 40・50・60 | ||||||||
PABA | 20〜500 | 20〜400 | 5・6・8・10・12・15・20・25・30 | |||||||
PACA | 20〜500 | 20〜400 | 6・9・12・19・25 | |||||||
圓鋸切斷絕對直角(NT) | 指定單位0.5mm | 選擇 | ||||||||
NT | 不可選擇 | T5・6・8・9・10 | T12・15・19・20 | T25・30 | PAA PABA | 20〜500 | 20〜400 | 5・6・8・10・12・15・20・25・30 | ||
Q | 0〜+0.3 | 0〜+0.4 | 0〜+0.5 | |||||||
N | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | |||||||
M | ー0.3〜0 | ー0.4〜0 | ー0.5〜0 | PACA | 20〜500 | 20〜400 | 6・9・12・19・25 | |||
側面銑面(4F) | 指定單位0.1mm | 選擇 | ||||||||
4F | 不可選擇 | Q 0〜+0.2 N ±0.1 M ー0.2〜0 | PAA PABA | 10〜400 | 10〜200 | 5・6・8・10・12・15・20・25・30 | ||||
PACA | 10〜400 | 10〜200 | 6・9・12・19・25 | |||||||
6面銑面(6F) | 指定單位0.1mm | 指定單位0.1mm | ||||||||
6F | Q 0〜+0.2 N ±0.1 M ー0.2〜0 | Q 0〜+0.2 N ±0.1 M ー0.2〜0 | PAA PABA | 10〜400 | 10〜200 | 5〜29 | ||||
PACA | 10〜400 | 10〜200 | 5〜24 | |||||||
上下面銑面(2F) | 指定單位1mm | 指定單位0.1mm | ||||||||
2F | Q 0〜+0.2 N ±0.1 M ー0.2〜0 | 不可選擇 | PAA PABA | 20〜400 | 20〜250 | 5〜29 | ||||
PACA | 20〜400 | 20〜250 | 5〜24 | |||||||
[ ! ]T40・50・60可能在切斷面產生落差。 |
型式 | A | B | 材質別 | T | F | G | ||
Type | T尺寸公差選擇 | 孔數 | T尺寸範圍 | |||||
PAA(標準白色) PABA(標準黑色) PACA(防靜電) | 圓鋸切斷 | 指定單位1mm | 選擇 | 指定單位0.5mm | ||||
不可選擇 | 2H(橫) 2HL(縱) 4H 6H | 20〜500 | 20〜400 | PAA PABA | 5・6・8・10・12・15・20・25・30 | 6〜491.5 | 4.5〜395.5 (2H) 6〜391.5 (2HL・4H・6H) | |
(2H・4H) | ||||||||
4.5〜395.5 | ||||||||
(2HL) | ||||||||
6〜245.5 | ||||||||
PACA | 6・9・12・19・25 | (6H) | ||||||
上下面銑面(2F) | 指定單位1mm | T尺寸指定單位0.1mm | 指定單位0.5mm | |||||
2FQ 0〜+0.2 2FN ±0.1 2FM ー0.2〜0 | 2H(橫) 2HL(縱) 4H 6H | 20〜400 | 20〜250 | PAA PABA | 5〜29 | 6〜391.5 | 4.5〜245.5 (2H) 6〜241.5 (2HL・4H・6H) | |
(2H・4H) | ||||||||
4.5〜395.5 | ||||||||
(2HL) | ||||||||
6〜195.5 | ||||||||
PACA | 5〜24 | (6H) |
T尺寸 | 附孔加工選擇螺栓徑No. | ||||||||||||
貫穿孔 | 沉頭孔 | 螺牙套 | |||||||||||
N | Z | M | L | ||||||||||
5 | 3 4 5 6 8 10 | - | 3 | 4 | 從表1 選擇 | ||||||||
6・7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
10・11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
12〜14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
15〜30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
PAA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
PAA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1] |
PAA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
PAA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1] |
PAA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
PAA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1] |
PAA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2HL-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2HL-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2HL-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
PAA4FM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30] |
PAA4FN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30] |
PAA4FQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30] |
PAA4H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA4H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA4H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA6FMM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
PAA6FMN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
PAA6FMQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
PAA6FNM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
PAA6FNN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-30/0.1] |
PAA6FNQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
PAA6FQM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
PAA6FQN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
PAA6FQQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 等級 | 顏色 | 孔加工 | 加工方法 | T尺寸公差 | AB尺寸公差 | A (mm) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | M (mm) | N (mm) | T (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2H | 上下面銑刀 | M(0/-0.2) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2H | 上下面銑刀 | M(0/-0.2) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2H | 上下面銑刀 | M(0/-0.2) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2HL | 上下面銑刀 | M(0/-0.2) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2HL | 上下面銑刀 | M(0/-0.2) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2HL | 上下面銑刀 | M(0/-0.2) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 4H | 上下面銑刀 | M(0/-0.2) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 4H | 上下面銑刀 | M(0/-0.2) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 4H | 上下面銑刀 | M(0/-0.2) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 6H | 上下面銑刀 | M(0/-0.2) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 6H | 上下面銑刀 | M(0/-0.2) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 6H | 上下面銑刀 | M(0/-0.2) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 無孔加工 | 上下面銑刀 | M(0/-0.2) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | - | - | - | - | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2H | 上下面銑刀 | N(±0.1) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2H | 上下面銑刀 | N(±0.1) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2H | 上下面銑刀 | N(±0.1) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2HL | 上下面銑刀 | N(±0.1) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2HL | 上下面銑刀 | N(±0.1) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2HL | 上下面銑刀 | N(±0.1) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 4H | 上下面銑刀 | N(±0.1) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 4H | 上下面銑刀 | N(±0.1) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 4H | 上下面銑刀 | N(±0.1) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 6H | 上下面銑刀 | N(±0.1) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 6H | 上下面銑刀 | N(±0.1) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 6H | 上下面銑刀 | N(±0.1) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 無孔加工 | 上下面銑刀 | N(±0.1) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | - | - | - | - | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2H | 上下面銑刀 | Q(+0.2/0) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2H | 上下面銑刀 | Q(+0.2/0) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2H | 上下面銑刀 | Q(+0.2/0) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2HL | 上下面銑刀 | Q(+0.2/0) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2HL | 上下面銑刀 | Q(+0.2/0) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2HL | 上下面銑刀 | Q(+0.2/0) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 4H | 上下面銑刀 | Q(+0.2/0) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 4H | 上下面銑刀 | Q(+0.2/0) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 4H | 上下面銑刀 | Q(+0.2/0) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 6H | 上下面銑刀 | Q(+0.2/0) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 6H | 上下面銑刀 | Q(+0.2/0) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 6H | 上下面銑刀 | Q(+0.2/0) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 無孔加工 | 上下面銑刀 | Q(+0.2/0) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | - | - | - | - | 5 ~ 29 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2H | 圓鋸切斷 | - | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 4.5 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2H | 圓鋸切斷 | - | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 4.5 ~ 495.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2H | 圓鋸切斷 | - | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 4.5 ~ 495.5 | - | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 10 | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2HL | 圓鋸切斷 | - | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2HL | 圓鋸切斷 | - | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 2HL | 圓鋸切斷 | - | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 8 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 無孔加工 | 側面銑刀 | - | M(0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | - | - | - | - | 5 ~ 30 | - | ||
5天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 無孔加工 | 側面銑刀 | - | N(±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | - | - | - | - | 5 ~ 30 | - | ||
5天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 無孔加工 | 側面銑刀 | - | Q(+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | - | - | - | - | 5 ~ 30 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 4H | 圓鋸切斷 | - | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 4H | 圓鋸切斷 | - | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | ||
7天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 4H | 圓鋸切斷 | - | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 10 | ||
5天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 無孔加工 | 6面銑刀 | M(0/-0.2) | M(0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | - | - | - | - | 5 ~ 29 | - | ||
5天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 無孔加工 | 6面銑刀 | M(0/-0.2) | N(±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | - | - | - | - | 5 ~ 29 | - | ||
5天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 無孔加工 | 6面銑刀 | M(0/-0.2) | Q(+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | - | - | - | - | 5 ~ 29 | - | ||
5天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 無孔加工 | 6面銑刀 | N(±0.1) | M(0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | - | - | - | - | 5 ~ 29 | - | ||
5天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 無孔加工 | 6面銑刀 | N(±0.1) | N(±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | - | - | - | - | 5 ~ 30 | - | ||
5天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 無孔加工 | 6面銑刀 | N(±0.1) | Q(+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | - | - | - | - | 5 ~ 29 | - | ||
5天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 無孔加工 | 6面銑刀 | Q(+0.2/0) | M(0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | - | - | - | - | 5 ~ 29 | - | ||
5天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 無孔加工 | 6面銑刀 | Q(+0.2/0) | N(±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | - | - | - | - | 5 ~ 29 | - | ||
5天~ | 10 | 標準 | 白色/乳白色 | 無孔加工 | 6面銑刀 | Q(+0.2/0) | Q(+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | - | - | - | - | 5 ~ 29 | - |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 工程塑膠(POM・DURACON) | 材質名稱 | 工程塑膠(POM・DURACON) |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策