(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

石英玻璃板圓型

石英玻璃板圓型

紫外線穿透力優良的石英玻璃。
Fused Silica Plates - Round Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type形狀[ M ]材質耐熱溫度
連續使用最高使用
FGLMS圓型熔融透明石英玻璃900度1100度
[ ! ]耐熱溫度會依使用條件等產生極大變化。並非保證值。
[ ! ]材質特性 >> P.1009

外圍倒角C0.3〜1.0
•T尺寸公差 ±0.3

規格表

型式D
FGLMS1150
■圓型
型式指定單位1mm
TypeD
FGLMS
(圓型)
120150
220300
320300
520300

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FGLMS1-[20-150/1]
FGLMS2-[20-300/1]
FGLMS3-[20-300/1]
FGLMS5-[20-300/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS厚度 T
(mm)
外徑D
(mm)
8天~ 10120 ~ 150
8天~ 10220 ~ 300
8天~ 10320 ~ 300
8天~ 10520 ~ 300

Loading...

  1. 1

基本資訊

規格 圓型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767