(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

石英玻璃板方型

石英玻璃板方型

紫外線穿透力優良的石英玻璃。
Fused Silica Plates - Square Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type形狀[ M ]材質耐熱溫度
連續使用最高使用
FGLKS方型熔融透明石英玻璃900度1100度
[ ! ]耐熱溫度會依使用條件等產生極大變化。並非保證值。
[ ! ]材質特性 >> P.1009

[ ! ]A≧B
外圍倒角C0.3〜1.0
•T尺寸公差 ±0.3

規格表

型式AB
FGLKS2200154
■方型
型式
指定單位1mm
Type
TAB
FGLKS
(方型)
1
20150
20150
2
2030020300
3
2030020300
5
2030020300

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FGLKS1-[20-150/1]-[20-150/1]
FGLKS2-[20-300/1]-[20-300/1]
FGLKS3-[20-300/1]-[20-300/1]
FGLKS5-[20-300/1]-[20-300/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS厚度 T
(mm)
寬度 B
(mm)
長度A 外徑D
(mm)
8天~ 10120 ~ 15020 ~ 150
8天~ 10220 ~ 30020 ~ 300
8天~ 10320 ~ 30020 ~ 300
8天~ 10520 ~ 30020 ~ 300

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

規格 方型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767