(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【標準大口對應】標準尺寸和孔加工類型從21個到100個,無需議價即可享15%的折扣。 【標準大口對應】11~20個側銑刀可享5%的折扣,無需議價。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | [ M ]等級 | 顏色 | 全光線透光率 | 使用環境溫度 |
ACA | 標準 | 透明 | 93% | −30〜80℃ |
ACBA | 標準 | 霧棕色 | 25% | |
ACDA | 標準 | 橘色 | 43% | |
ACTA | 制電 | 透明 | 79% | |
ACBTA | 制電 | 霧棕色 | 32% |
型式 | − | A | − | B | − | T |
ACTA | − | 955 | − | 825 | − | 3 |
型式 | − | A | − | B | − | T |
L−ACA | − | 1500 | − | 800 | − | 5 |
型式 | − | A | − | B | − | T |
ACA4FQ | − | 300 | − | 200 | − | 15 |
型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | 螺栓徑No. | − | L |
ACA6H ACA6H | − − | 800 800 | − − | 400 400 | − − | 3 8 | − − | F250 F250 | − − | G355 G300 | − − | N3 M4 | − | L6 |
■標準型 | |||||
型式 | A | B | T | ||
材質選擇 | 加工選擇 | AB尺寸公差選擇 | |||
標準尺寸 | 圓鋸切斷 | 指定單位1mm | 選擇 | ||
ACA(標準透明) | ー | 不可選擇 | 20〜1200 | 20〜1000 | 3・4・5・6・8・10 |
20〜800 | 20〜600 | 15・20・25 | |||
ACBA(標準霧棕色) | 20〜1200 | 20〜1000 | 3・4・5・6・8・10 | ||
ACDA(標準橘色) ACTA(制電 透明) ACBTA(制電 霧棕色) | 3・5 | ||||
大尺寸 | 1201〜2000 | 20〜1000 | 3・5 | ||
L−ACA(標準透明) L−ACBA(標準霧棕色) L−ACTA(制電 透明) L−ACBTA(制電 霧棕色) | |||||
側面銑面 | 側面銑面 | 指定單位0.1mm | 選擇 | ||
ACA(標準透明) | 4F | Q(0〜+0.2) N(±0.1) M(ー0.2〜0) | 10〜400 | 10〜200 | 5・6・8・10・15・20・25 |
ACBA(標準霧棕色) | 5・6・8・10 | ||||
ACDA(標準橘色) ACTA(制電 透明) ACBTA(制電 霧棕色) | 5 |
T | T尺寸公差 |
3 | ±0.5 |
4・5 | ±0.6 |
6 | ±0.8 |
8 | ±0.9 |
10 | ±1.1 |
15 | ±1.5 |
20 | ±2.0 |
25 | ±2.5 |
■附孔加工型 | |||||||||||||||||||||||
材質記號 | 孔數 | A | B | T選擇 | F | G | 選擇螺栓徑No. | ||||||||||||||||
貫穿孔 | 碟形孔 | 葫蘆孔 | 螺牙套 | ||||||||||||||||||||
指定單位1mm | ACA | ACBA | ACDA ACTA ACBTA | 指定單位0.5mm | N | P | Q | M | L | ||||||||||||||
ACA (標準透明) ACBA (標準霧棕色) ACDA (標準橘色) ACTA (制電 透明) ACBTA (制電 霧棕色) | 2H(橫) 2HL(縱) 4H 6H 8H | 20〜1200 | 20〜1000 | 3 | 3 | 3 | 6〜1191.5 (2H・4H) 4.5〜1195.5 (2HL) 6〜595.5 (6H・8H) | 4.5〜995.5 (2H) 6〜991.5 (2HL・4H・6H) 6〜495.5 (8H) | 3 4 5 6 8 10 | 3 | 5 6 8 | ー | 從表1 選擇 | ||||||||||
4 | 4 | ー | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
6 | 6 | ー | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
8 | 8 | ー | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
10 | 10 | ー | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
ACA (標準透明) | 20〜800 | 20〜600 | 15 | ー | ー | 6〜791.5 (2H・4H) 4.5〜795.5 (2HL) 6〜395.5 (6H・8H) | 4.5〜595.5 (2H) 6〜591.5 (2HL・4H・6H) 6〜295.5 (8H) | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | ー | ー | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
25 | ー | ー | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
ACA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
ACA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
ACA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10,15,20,25]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
ACA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10,15,20,25]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10,15,20,25]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
ACA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10,15,20,25]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACA4FM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,6,8,10,15,20,25] |
ACA4FN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,6,8,10,15,20,25] |
ACA4FQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,6,8,10,15,20,25] |
ACA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
ACA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
ACA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
ACA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
ACA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
ACA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
ACA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10,15,20,25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10,15,20,25] |
ACBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,4,5,6,8] |
ACBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
ACBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,4,5,6,8] |
ACBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6,8] |
ACBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACBA4FM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,6,8,10] |
ACBA4FN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,6,8,10] |
ACBA4FQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,6,8,10] |
ACBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,4,5,6,8] |
ACBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
ACBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,4,5,6,8] |
ACBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
ACBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,4,5,6,8] |
ACBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,4,5,6,8,10] |
ACBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACBA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,5,6,8,10] |
ACBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,4] |
ACBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,4,5,6] |
ACBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,4] |
ACBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,4,5,6] |
ACBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,6,8] |
ACBTA4FM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-5 |
ACBTA4FN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-5 |
ACBTA4FQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-5 |
ACBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,4] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 等級 | 顏色 | 孔加工 | 體積電阻率 (Ω・cm) | A・B尺寸公差 | 形狀 | 側面加工方法 | 側面公差選擇 | A (mm) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | M (mm) | N (mm) | P (mm) | Q (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 2H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 10 | - | - | - | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 2H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 2H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | - | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 2H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | - | - | - | 5 ~ 8 | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 2HL | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | - | - | - | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 2HL | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 2HL | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | - | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 2HL | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | - | - | - | 5 ~ 8 | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 無孔加工 | >10^15 | -0.2~0 | 無孔加工(標準型) | 側面銑刀(4F) | M(0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 無孔加工 | >10^15 | ±0.1 | 無孔加工(標準型) | 側面銑刀(4F) | N(±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 無孔加工 | >10^15 | 0~+0.2 | 無孔加工(標準型) | 側面銑刀(4F) | Q(+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 4H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | - | - | - | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 4H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 4H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | - | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 4H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | - | - | - | 5 ~ 8 | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 6H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | - | - | - | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 6H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 6H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | - | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 6H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | - | - | - | 5 ~ 8 | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 8H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | - | - | - | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 8H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 8H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | - | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 透明 | 8H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | - | - | - | 5 ~ 8 | 3 ~ 25 | ||
3天~ | 10 | 標準 | 透明 | 無孔加工 | >10^15 | ±1.0 | 無孔加工(標準型) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 2H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 8 | - | - | - | 3 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 2H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 2H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | - | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 2H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | - | - | - | 5 ~ 8 | 3 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 2HL | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 8 | - | - | - | 3 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 2HL | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 2HL | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | - | - | 3 ~ 8 | - | 3 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 2HL | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | - | - | - | 5 ~ 8 | 3 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 無孔加工 | >10^15 | -0.2~0 | 無孔加工(標準型) | 側面銑刀(4F) | M(0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 無孔加工 | >10^15 | ±0.1 | 無孔加工(標準型) | 側面銑刀(4F) | N(±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 無孔加工 | >10^15 | 0~+0.2 | 無孔加工(標準型) | 側面銑刀(4F) | Q(+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 4H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 8 | - | - | - | 3 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 4H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 4H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | - | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 4H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | - | - | - | 5 ~ 8 | 3 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 6H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 8 | - | - | - | 3 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 6H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 6H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | - | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 6H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | - | - | - | 5 ~ 8 | 3 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 8H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 8 | - | - | - | 3 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 8H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 8H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | - | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 8H | >10^15 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | - | - | - | 5 ~ 8 | 3 ~ 10 | ||
3天~ | 10 | 標準 | 霧棕色 | 無孔加工 | >10^15 | ±1.0 | 無孔加工(標準型) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 制電 | 霧棕色 | 2H | >10^17 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 4 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
6天~ | 10 | 制電 | 霧棕色 | 2H | >10^17 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 5 | ||
6天~ | 10 | 制電 | 霧棕色 | 2H | >10^17 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | - | - | 3 ~ 6 | - | 3 ~ 5 | ||
6天~ | 10 | 制電 | 霧棕色 | 2H | >10^17 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | - | - | - | 5 ~ 8 | 3 ~ 5 | ||
6天~ | 10 | 制電 | 霧棕色 | 2HL | >10^17 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 4 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
6天~ | 10 | 制電 | 霧棕色 | 2HL | >10^17 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 5 | ||
6天~ | 10 | 制電 | 霧棕色 | 2HL | >10^17 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | - | - | 3 ~ 6 | - | 3 ~ 5 | ||
6天~ | 10 | 制電 | 霧棕色 | 2HL | >10^17 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | - | - | - | 5 ~ 8 | 3 ~ 5 | ||
6天~ | 10 | 制電 | 霧棕色 | 無孔加工 | >10^17 | -0.2~0 | 無孔加工(標準型) | 側面銑刀(4F) | M(0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
6天~ | 10 | 制電 | 霧棕色 | 無孔加工 | >10^17 | ±0.1 | 無孔加工(標準型) | 側面銑刀(4F) | N(±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
6天~ | 10 | 制電 | 霧棕色 | 無孔加工 | >10^17 | 0~+0.2 | 無孔加工(標準型) | 側面銑刀(4F) | Q(+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
6天~ | 10 | 制電 | 霧棕色 | 4H | >10^17 | ±1.0 | 孔加工選擇型(對應孔數2H~8H) | 圓鋸切斷 | - | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 4 | - | - | - | 3 ~ 5 |
Loading...
材質 | 壓克力 | 連續使用溫度(高溫)(℃) | 80~100 | 連續使用溫度(低溫)(℃) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
耐油 | ○ | 耐酸 | ○ | 耐鹼 | ○ |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策